Fafnir® Spindle Angular Contact Ball Bearings (9300WI, 9100WI, 200WI, 300WI)
Precision Ball Bearings
Timken Fafnir
Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
Clear
Filter
Rows per Set
Bore (d) (mm)
O.D. (D) (in)
O.D. (D) (mm)
Bearing Width (in)
Bearing Width (mm)
Total Width (in)
Total Width (mm)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (lbf)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (N)
Limiting Speed - Grease (rpm)
Limiting Speed - Oil (rpm)
Preload
Part Number |
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MMC9330WICRQUX | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 150 mm | O.D. (D) N/A 8.268 in210.000 mm | Bearing Width N/A 1.102 in28 mm | Total Width N/A 4.410 in112 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 26200 lbf116400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 26805 lbf119200 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MMC9330WICRDUX | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 150 mm | O.D. (D) N/A 8.268 in210.000 mm | Bearing Width N/A 1.102 in28 mm | Total Width N/A 2.205 in56 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 26200 lbf116400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 26805 lbf119200 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MM9330WICRTUX | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 150 mm | O.D. (D) N/A 8.268 in210.000 mm | Bearing Width N/A 1.102 in28 mm | Total Width N/A 3.307 in84 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 29400 lbf130800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 26805 lbf119200 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MM9330WICRSUX | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 150 mm | O.D. (D) N/A 8.268 in210.000 mm | Bearing Width N/A 1.102 in28 mm | Total Width N/A 1.102 in28 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 29400 lbf130800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 26805 lbf119200 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MM9330WICRQUX | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 150 mm | O.D. (D) N/A 8.268 in210.000 mm | Bearing Width N/A 1.102 in28 mm | Total Width N/A 4.410 in112 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 29400 lbf130800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 26805 lbf119200 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MM9330WICRDUX | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 150 mm | O.D. (D) N/A 8.268 in210.000 mm | Bearing Width N/A 1.102 in28 mm | Total Width N/A 2.205 in56 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 29400 lbf130800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 26805 lbf119200 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MM9130WICRSUH | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 150 mm | O.D. (D) N/A 8.858 in225 mm | Bearing Width N/A 1.3780 in35 mm | Total Width N/A 1.378 in35 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 37800 lbf168100 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 37600 lbf167200 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC9130WICRSUH | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 150 mm | O.D. (D) N/A 8.858 in225 mm | Bearing Width N/A 1.3780 in35 mm | Total Width N/A 1.378 in35 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 33642 lbf149610 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 37600 lbf167200 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM9130WICRSUH | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 150 mm | O.D. (D) N/A 8.858 in225 mm | Bearing Width N/A 1.3780 in35 mm | Total Width N/A 1.378 in35 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 35800 lbf159200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 35500 lbf157900 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMC9130WICRSUH | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 150 mm | O.D. (D) N/A 8.858 in225 mm | Bearing Width N/A 1.3780 in35 mm | Total Width N/A 1.378 in35 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 31682 lbf142000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 35500 lbf157900 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MM9130WICRDUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 150 mm | O.D. (D) N/A 8.858 in225 mm | Bearing Width N/A 1.3780 in35 mm | Total Width N/A 2.7560 in70 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 37800 lbf168100 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 37600 lbf167200 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC9130WICRDUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 150 mm | O.D. (D) N/A 8.858 in225 mm | Bearing Width N/A 1.3780 in35 mm | Total Width N/A 2.7560 in70 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 33642 lbf149610 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 37600 lbf167200 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM9130WICRDUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 150 mm | O.D. (D) N/A 8.858 in225 mm | Bearing Width N/A 1.3780 in35 mm | Total Width N/A 2.7560 in70 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 35800 lbf159200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 35500 lbf157900 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMC9130WICRDUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 150 mm | O.D. (D) N/A 8.858 in225 mm | Bearing Width N/A 1.3780 in35 mm | Total Width N/A 2.7560 in70 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 31682 lbf142000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 35500 lbf157900 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MM9130WICRTUH | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 150 mm | O.D. (D) N/A 8.858 in225 mm | Bearing Width N/A 1.3780 in35 mm | Total Width N/A 4.134 in105 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 37800 lbf168100 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 37600 lbf167200 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC9130WICRTUH | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 150 mm | O.D. (D) N/A 8.858 in225 mm | Bearing Width N/A 1.3780 in35 mm | Total Width N/A 4.134 in105 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 33642 lbf149610 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 37600 lbf167200 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM9130WICRTUH | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 150 mm | O.D. (D) N/A 8.858 in225 mm | Bearing Width N/A 1.3780 in35 mm | Total Width N/A 4.134 in105 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 35800 lbf159200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 35500 lbf157900 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMC9130WICRTUH | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 150 mm | O.D. (D) N/A 8.858 in225 mm | Bearing Width N/A 1.3780 in35 mm | Total Width N/A 4.134 in105 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 31682 lbf142000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 35500 lbf157900 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MM9130WICRQUH | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 150 mm | O.D. (D) N/A 8.858 in225 mm | Bearing Width N/A 1.3780 in35 mm | Total Width N/A 5.512 in140.000 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 37800 lbf168100 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 37600 lbf167200 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC9130WICRQUH | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 150 mm | O.D. (D) N/A 8.858 in225 mm | Bearing Width N/A 1.3780 in35 mm | Total Width N/A 5.512 in140.000 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 33642 lbf149610 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 37600 lbf167200 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM9130WICRQUH | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 150 mm | O.D. (D) N/A 8.858 in225 mm | Bearing Width N/A 1.3780 in35 mm | Total Width N/A 5.512 in140.000 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 35800 lbf159200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 35500 lbf157900 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMC9130WICRQUH | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 150 mm | O.D. (D) N/A 8.858 in225 mm | Bearing Width N/A 1.3780 in35 mm | Total Width N/A 5.512 in140.000 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 31682 lbf142000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 35500 lbf157900 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MM9130WICRSUM | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 150 mm | O.D. (D) N/A 8.858 in225 mm | Bearing Width N/A 1.3780 in35 mm | Total Width N/A 1.378 in35 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 37800 lbf168100 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 37600 lbf167200 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC9130WICRSUM | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 150 mm | O.D. (D) N/A 8.858 in225 mm | Bearing Width N/A 1.3780 in35 mm | Total Width N/A 1.378 in35 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 33642 lbf149610 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 37600 lbf167200 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM9130WICRSUM | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 150 mm | O.D. (D) N/A 8.858 in225 mm | Bearing Width N/A 1.3780 in35 mm | Total Width N/A 1.378 in35 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 35800 lbf159200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 35500 lbf157900 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|