Fafnir® Spindle Angular Contact Ball Bearings (9300WI, 9100WI, 200WI, 300WI)
Precision Ball Bearings
Timken Fafnir
Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
Clear
Filter
Rows per Set
Bore (d) (mm)
O.D. (D) (in)
O.D. (D) (mm)
Bearing Width (in)
Bearing Width (mm)
Total Width (in)
Total Width (mm)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (lbf)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (N)
Limiting Speed - Grease (rpm)
Limiting Speed - Oil (rpm)
Preload
Part Number |
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MMC230WICRSUX | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 150 mm | O.D. (D) N/A 10.6299 in270 mm | Bearing Width N/A 1.7717 in45 mm | Total Width N/A 1.7717 in45.000 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 61200 lbf272100 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 68600 lbf305200 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MMC230WICRTUX | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 150 mm | O.D. (D) N/A 10.6299 in270 mm | Bearing Width N/A 1.7717 in45 mm | Total Width N/A 5.3151 in135 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 61200 lbf272100 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 68600 lbf305200 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM230WICRDUX | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 150 mm | O.D. (D) N/A 10.6299 in270 mm | Bearing Width N/A 1.7717 in45 mm | Total Width N/A 3.5434 in90 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 65500 lbf291300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 65400 lbf291000 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MM230WICRQUX | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 150 mm | O.D. (D) N/A 10.6299 in270 mm | Bearing Width N/A 1.7717 in45 mm | Total Width N/A 7.0868 in180 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 65500 lbf291300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 65400 lbf291000 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MM230WICRSUX | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 150 mm | O.D. (D) N/A 10.6299 in270 mm | Bearing Width N/A 1.7717 in45 mm | Total Width N/A 1.7717 in45.000 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 65500 lbf291300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 65400 lbf291000 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MM230WICRTUX | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 150 mm | O.D. (D) N/A 10.6299 in270 mm | Bearing Width N/A 1.7717 in45 mm | Total Width N/A 5.3151 in135 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 65500 lbf291300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 65400 lbf291000 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMC230WICRDUX | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 150 mm | O.D. (D) N/A 10.6299 in270 mm | Bearing Width N/A 1.7717 in45 mm | Total Width N/A 3.5434 in90 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 58400 lbf259900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 65400 lbf291000 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MMC230WICRQUX | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 150 mm | O.D. (D) N/A 10.6299 in270 mm | Bearing Width N/A 1.7717 in45 mm | Total Width N/A 7.0868 in180 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 58400 lbf259900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 65400 lbf291000 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MMC230WICRSUX | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 150 mm | O.D. (D) N/A 10.6299 in270 mm | Bearing Width N/A 1.7717 in45 mm | Total Width N/A 1.7717 in45.000 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 58400 lbf259900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 65400 lbf291000 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MMC230WICRTUX | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 150 mm | O.D. (D) N/A 10.6299 in270 mm | Bearing Width N/A 1.7717 in45 mm | Total Width N/A 5.3151 in135 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 58400 lbf259900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 65400 lbf291000 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MM230WICRSUH | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 150 mm | O.D. (D) N/A 10.63 in270 mm | Bearing Width N/A 1.772 in45 mm | Total Width N/A 1.772 in45.000 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 68000 lbf302500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 68600 lbf305200 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC230WICRSUH | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 150 mm | O.D. (D) N/A 10.63 in270 mm | Bearing Width N/A 1.772 in45 mm | Total Width N/A 1.772 in45.000 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 61200 lbf272100 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 68600 lbf305200 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MMC230WICRSUH | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 150 mm | O.D. (D) N/A 10.63 in270 mm | Bearing Width N/A 1.772 in45 mm | Total Width N/A 1.772 in45.000 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 58400 lbf259900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 65400 lbf291000 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM230WICRSUH | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 150 mm | O.D. (D) N/A 10.63 in270 mm | Bearing Width N/A 1.772 in45 mm | Total Width N/A 1.772 in45.000 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 65500 lbf291300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 65400 lbf291000 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MM230WICRDUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 150 mm | O.D. (D) N/A 10.63 in270 mm | Bearing Width N/A 1.772 in45 mm | Total Width N/A 3.543 in90 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 68000 lbf302500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 68600 lbf305200 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC230WICRDUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 150 mm | O.D. (D) N/A 10.63 in270 mm | Bearing Width N/A 1.772 in45 mm | Total Width N/A 3.543 in90 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 61200 lbf272100 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 68600 lbf305200 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MMC230WICRDUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 150 mm | O.D. (D) N/A 10.63 in270 mm | Bearing Width N/A 1.772 in45 mm | Total Width N/A 3.543 in90 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 58400 lbf259900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 65400 lbf291000 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM230WICRDUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 150 mm | O.D. (D) N/A 10.63 in270 mm | Bearing Width N/A 1.772 in45 mm | Total Width N/A 3.543 in90 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 65500 lbf291300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 65400 lbf291000 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MM230WICRTUH | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 150 mm | O.D. (D) N/A 10.63 in270 mm | Bearing Width N/A 1.772 in45 mm | Total Width N/A 5.3150 in135 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 68000 lbf302500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 68600 lbf305200 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC230WICRTUH | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 150 mm | O.D. (D) N/A 10.63 in270 mm | Bearing Width N/A 1.772 in45 mm | Total Width N/A 5.3150 in135 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 61200 lbf272100 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 68600 lbf305200 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MMC230WICRTUH | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 150 mm | O.D. (D) N/A 10.63 in270 mm | Bearing Width N/A 1.772 in45 mm | Total Width N/A 5.3150 in135 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 58400 lbf259900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 65400 lbf291000 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM230WICRTUH | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 150 mm | O.D. (D) N/A 10.63 in270 mm | Bearing Width N/A 1.772 in45 mm | Total Width N/A 5.3150 in135 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 65500 lbf291300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 65400 lbf291000 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MM230WICRQUH | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 150 mm | O.D. (D) N/A 10.63 in270 mm | Bearing Width N/A 1.772 in45 mm | Total Width N/A 7.087 in180 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 68000 lbf302500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 68600 lbf305200 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC230WICRQUH | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 150 mm | O.D. (D) N/A 10.63 in270 mm | Bearing Width N/A 1.772 in45 mm | Total Width N/A 7.087 in180 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 61200 lbf272100 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 68600 lbf305200 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MMC230WICRQUH | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 150 mm | O.D. (D) N/A 10.63 in270 mm | Bearing Width N/A 1.772 in45 mm | Total Width N/A 7.087 in180 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 58400 lbf259900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 65400 lbf291000 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|