Fafnir® Spindle Angular Contact Ball Bearings (9300WI, 9100WI, 200WI, 300WI)
Precision Ball Bearings
Timken Fafnir
Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
Clear
Filter
Rows per Set
Bore (d) (mm)
O.D. (D) (in)
O.D. (D) (mm)
Bearing Width (in)
Bearing Width (mm)
Total Width (in)
Total Width (mm)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (lbf)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (N)
Limiting Speed - Grease (rpm)
Limiting Speed - Oil (rpm)
Preload
Part Number |
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MM9334WICRDUX | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 170 mm | O.D. (D) N/A 9.055 in230.000 mm | Bearing Width N/A 1.102 in28 mm | Total Width N/A 2.205 in56 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 34500 lbf153600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 30100 lbf133700 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MM9334WI DUL | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 170 mm | O.D. (D) N/A 9.055 in230.000 mm | Bearing Width N/A 1.102 in28 mm | Total Width N/A 2.205 in56 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 34500 lbf153600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 30100 lbf133700 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC9334WICRDUX | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 170 mm | O.D. (D) N/A 9.0551 in230.000 mm | Bearing Width N/A 1.1024 in28 mm | Total Width N/A 2.2048 in56 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 30700 lbf136700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 30100 lbf133700 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MMC9334WICRQUX | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 170 mm | O.D. (D) N/A 9.0551 in230.000 mm | Bearing Width N/A 1.1024 in28 mm | Total Width N/A 4.4096 in112 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 30700 lbf136700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 30100 lbf133700 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MMC9334WICRSUX | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 170 mm | O.D. (D) N/A 9.0551 in230.000 mm | Bearing Width N/A 1.1024 in28 mm | Total Width N/A 1.1024 in28 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 30700 lbf136700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 30100 lbf133700 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MMC9334WICRTUX | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 170 mm | O.D. (D) N/A 9.0551 in230.000 mm | Bearing Width N/A 1.1024 in28 mm | Total Width N/A 3.3072 in84 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 30700 lbf136700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 30100 lbf133700 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MMC9334WICRDUX | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 170 mm | O.D. (D) N/A 9.0551 in230.000 mm | Bearing Width N/A 1.1024 in28 mm | Total Width N/A 2.2048 in56 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 28700 lbf127500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 28300 lbf126000 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MMC9334WICRQUX | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 170 mm | O.D. (D) N/A 9.0551 in230.000 mm | Bearing Width N/A 1.1024 in28 mm | Total Width N/A 4.4096 in112 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 28700 lbf127500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 28300 lbf126000 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MMC9334WICRSUX | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 170 mm | O.D. (D) N/A 9.0551 in230.000 mm | Bearing Width N/A 1.1024 in28 mm | Total Width N/A 1.1024 in28 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 28700 lbf127500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 28300 lbf126000 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MMC9334WICRTUX | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 170 mm | O.D. (D) N/A 9.0551 in230.000 mm | Bearing Width N/A 1.1024 in28 mm | Total Width N/A 3.3072 in84 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 28700 lbf127500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 28300 lbf126000 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MM9134WICRSUH | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 170 mm | O.D. (D) N/A 10.236 in260 mm | Bearing Width N/A 1.654 in42 mm | Total Width N/A 1.654 in42 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 55200 lbf245500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 52600 lbf234000 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC9134WICRSUH | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 170 mm | O.D. (D) N/A 10.236 in260 mm | Bearing Width N/A 1.654 in42 mm | Total Width N/A 1.654 in42 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 49128 lbf218500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 52600 lbf234000 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM9134WICRSUH | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 170 mm | O.D. (D) N/A 10.236 in260 mm | Bearing Width N/A 1.654 in42 mm | Total Width N/A 1.654 in42 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 52300 lbf232600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 49700 lbf221000 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMC9134WICRSUH | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 170 mm | O.D. (D) N/A 10.236 in260 mm | Bearing Width N/A 1.654 in42 mm | Total Width N/A 1.654 in42 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 46550 lbf207014 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 49700 lbf221000 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MM9134WICRDUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 170 mm | O.D. (D) N/A 10.236 in260 mm | Bearing Width N/A 1.654 in42 mm | Total Width N/A 3.307 in84 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 55200 lbf245500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 52600 lbf234000 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC9134WICRDUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 170 mm | O.D. (D) N/A 10.236 in260 mm | Bearing Width N/A 1.654 in42 mm | Total Width N/A 3.307 in84 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 49128 lbf218500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 52600 lbf234000 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM9134WICRDUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 170 mm | O.D. (D) N/A 10.236 in260 mm | Bearing Width N/A 1.654 in42 mm | Total Width N/A 3.307 in84 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 52300 lbf232600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 49700 lbf221000 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMC9134WICRDUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 170 mm | O.D. (D) N/A 10.236 in260 mm | Bearing Width N/A 1.654 in42 mm | Total Width N/A 3.307 in84 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 46550 lbf207014 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 49700 lbf221000 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MM9134WICRTUH | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 170 mm | O.D. (D) N/A 10.236 in260 mm | Bearing Width N/A 1.654 in42 mm | Total Width N/A 4.961 in126 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 55200 lbf245500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 52600 lbf234000 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC9134WICRTUH | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 170 mm | O.D. (D) N/A 10.236 in260 mm | Bearing Width N/A 1.654 in42 mm | Total Width N/A 4.961 in126 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 49128 lbf218500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 52600 lbf234000 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM9134WICRTUH | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 170 mm | O.D. (D) N/A 10.236 in260 mm | Bearing Width N/A 1.654 in42 mm | Total Width N/A 4.961 in126 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 52300 lbf232600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 49700 lbf221000 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMC9134WICRTUH | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 170 mm | O.D. (D) N/A 10.236 in260 mm | Bearing Width N/A 1.654 in42 mm | Total Width N/A 4.961 in126 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 46550 lbf207014 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 49700 lbf221000 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MM9134WICRQUH | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 170 mm | O.D. (D) N/A 10.236 in260 mm | Bearing Width N/A 1.654 in42 mm | Total Width N/A 6.614 in168 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 55200 lbf245500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 52600 lbf234000 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC9134WICRQUH | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 170 mm | O.D. (D) N/A 10.236 in260 mm | Bearing Width N/A 1.654 in42 mm | Total Width N/A 6.614 in168 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 49128 lbf218500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 52600 lbf234000 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM9134WICRQUH | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 170 mm | O.D. (D) N/A 10.236 in260 mm | Bearing Width N/A 1.654 in42 mm | Total Width N/A 6.614 in168 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 52300 lbf232600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 49700 lbf221000 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|