Fafnir® Spindle Angular Contact Ball Bearings (9300WI, 9100WI, 200WI, 300WI)
Precision Ball Bearings
Timken Fafnir
Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
Clear
Filter
Rows per Set
Bore (d) (mm)
O.D. (D) (in)
O.D. (D) (mm)
Bearing Width (in)
Bearing Width (mm)
Total Width (in)
Total Width (mm)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (lbf)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (N)
Limiting Speed - Grease (rpm)
Limiting Speed - Oil (rpm)
Preload
Part Number |
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MMC9340WICRSUH | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 200 mm | O.D. (D) N/A 11.024 in280 mm | Bearing Width N/A 1.496 in38 mm | Total Width N/A 1.496 in38 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 48600 lbf216300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 47100 lbf209000 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM9340WICRSUH | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 200 mm | O.D. (D) N/A 11.024 in280 mm | Bearing Width N/A 1.496 in38 mm | Total Width N/A 1.496 in38 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 51400 lbf228800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 44400 lbf198000 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMC9340WICRSUH | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 200 mm | O.D. (D) N/A 11.024 in280 mm | Bearing Width N/A 1.496 in38 mm | Total Width N/A 1.496 in38 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 45800 lbf203600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 44400 lbf198000 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MM9340WICRDUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 200 mm | O.D. (D) N/A 11.024 in280 mm | Bearing Width N/A 1.496 in38 mm | Total Width N/A 2.992 in76.000 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 54600 lbf243300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 47100 lbf209000 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC9340WICRDUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 200 mm | O.D. (D) N/A 11.024 in280 mm | Bearing Width N/A 1.496 in38 mm | Total Width N/A 2.992 in76.000 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 48600 lbf216300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 47100 lbf209000 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM9340WICRDUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 200 mm | O.D. (D) N/A 11.024 in280 mm | Bearing Width N/A 1.496 in38 mm | Total Width N/A 2.992 in76.000 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 51400 lbf228800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 44400 lbf198000 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMC9340WICRDUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 200 mm | O.D. (D) N/A 11.024 in280 mm | Bearing Width N/A 1.496 in38 mm | Total Width N/A 2.992 in76.000 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 45800 lbf203600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 44400 lbf198000 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MM9340WICRTUH | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 200 mm | O.D. (D) N/A 11.024 in280 mm | Bearing Width N/A 1.496 in38 mm | Total Width N/A 4.488 in114 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 54600 lbf243300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 47100 lbf209000 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC9340WICRTUH | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 200 mm | O.D. (D) N/A 11.024 in280 mm | Bearing Width N/A 1.496 in38 mm | Total Width N/A 4.488 in114 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 48600 lbf216300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 47100 lbf209000 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM9340WICRTUH | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 200 mm | O.D. (D) N/A 11.024 in280 mm | Bearing Width N/A 1.496 in38 mm | Total Width N/A 4.488 in114 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 51400 lbf228800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 44400 lbf198000 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMC9340WICRTUH | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 200 mm | O.D. (D) N/A 11.024 in280 mm | Bearing Width N/A 1.496 in38 mm | Total Width N/A 4.488 in114 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 45800 lbf203600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 44400 lbf198000 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MM9340WICRQUH | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 200 mm | O.D. (D) N/A 11.024 in280 mm | Bearing Width N/A 1.496 in38 mm | Total Width N/A 5.984 in152 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 54600 lbf243300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 47100 lbf209000 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC9340WICRQUH | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 200 mm | O.D. (D) N/A 11.024 in280 mm | Bearing Width N/A 1.496 in38 mm | Total Width N/A 5.984 in152 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 48600 lbf216300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 47100 lbf209000 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM9340WICRQUH | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 200 mm | O.D. (D) N/A 11.024 in280 mm | Bearing Width N/A 1.496 in38 mm | Total Width N/A 5.984 in152 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 51400 lbf228800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 44400 lbf198000 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMC9340WICRQUH | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 200 mm | O.D. (D) N/A 11.024 in280 mm | Bearing Width N/A 1.496 in38 mm | Total Width N/A 5.984 in152 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 45800 lbf203600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 44400 lbf198000 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MM9340WICRSUM | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 200 mm | O.D. (D) N/A 11.024 in280 mm | Bearing Width N/A 1.496 in38 mm | Total Width N/A 1.496 in38 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 54600 lbf243300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 47100 lbf209000 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC9340WICRSUM | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 200 mm | O.D. (D) N/A 11.024 in280 mm | Bearing Width N/A 1.496 in38 mm | Total Width N/A 1.496 in38 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 48600 lbf216300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 47100 lbf209000 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM9340WICRSUM | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 200 mm | O.D. (D) N/A 11.024 in280 mm | Bearing Width N/A 1.496 in38 mm | Total Width N/A 1.496 in38 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 51400 lbf228800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 44400 lbf198000 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMC9340WICRSUM | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 200 mm | O.D. (D) N/A 11.024 in280 mm | Bearing Width N/A 1.496 in38 mm | Total Width N/A 1.496 in38 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 45800 lbf203600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 44400 lbf198000 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MM9340WICRDUM | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 200 mm | O.D. (D) N/A 11.024 in280 mm | Bearing Width N/A 1.496 in38 mm | Total Width N/A 2.992 in76.000 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 54600 lbf243300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 47100 lbf209000 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC9340WICRDUM | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 200 mm | O.D. (D) N/A 11.024 in280 mm | Bearing Width N/A 1.496 in38 mm | Total Width N/A 2.992 in76.000 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 48600 lbf216300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 47100 lbf209000 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM9340WICRDUM | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 200 mm | O.D. (D) N/A 11.024 in280 mm | Bearing Width N/A 1.496 in38 mm | Total Width N/A 2.992 in76.000 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 51400 lbf228800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 44400 lbf198000 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMC9340WICRDUM | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 200 mm | O.D. (D) N/A 11.024 in280 mm | Bearing Width N/A 1.496 in38 mm | Total Width N/A 2.992 in76.000 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 45800 lbf203600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 44400 lbf198000 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MM9340WICRTUM | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 200 mm | O.D. (D) N/A 11.024 in280 mm | Bearing Width N/A 1.496 in38 mm | Total Width N/A 4.488 in114 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 54600 lbf243300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 47100 lbf209000 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC9340WICRTUM | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 200 mm | O.D. (D) N/A 11.024 in280 mm | Bearing Width N/A 1.496 in38 mm | Total Width N/A 4.488 in114 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 48600 lbf216300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 47100 lbf209000 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|