CAD (0)
▾
Fafnir® Spindle Angular Contact Ball Bearings (9300WI, 9100WI, 200WI, 300WI)
Precision Ball Bearings
Timken Fafnir
Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
Clear
Filter
Rows per Set
Bore (d) (mm)
O.D. (D) (in)
O.D. (D) (mm)
Bearing Width (in)
Bearing Width (mm)
Total Width (in)
Total Width (mm)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (lbf)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (N)
Limiting Speed - Grease (rpm)
Limiting Speed - Oil (rpm)
Preload
Part Number |
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MVC9304WICRSUL | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 20.000 mm | O.D. (D) N/A 1.457 in37 mm | Bearing Width N/A 0.354 in9 mm | Total Width N/A 0.354 in9 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 870 lbf3880 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1730 lbf7700 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MM9304WICRSUL | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 20.000 mm | O.D. (D) N/A 1.457 in37 mm | Bearing Width N/A 0.354 in9 mm | Total Width N/A 0.354 in9 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1020 lbf4560 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1820 lbf8080 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC9304WICRSUL | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 20.000 mm | O.D. (D) N/A 1.457 in37 mm | Bearing Width N/A 0.354 in9 mm | Total Width N/A 0.354 in9 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 910 lbf4050 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1820 lbf8080 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM9304WICRSUL | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 20.000 mm | O.D. (D) N/A 1.457 in37 mm | Bearing Width N/A 0.354 in9 mm | Total Width N/A 0.354 in9 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 920 lbf4360 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1730 lbf7700 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMC9304WICRSUL | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 20.000 mm | O.D. (D) N/A 1.457 in37 mm | Bearing Width N/A 0.354 in9 mm | Total Width N/A 0.354 in9 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 870 lbf3880 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1730 lbf7700 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MV9304WICRDUL | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 20.000 mm | O.D. (D) N/A 1.457 in37 mm | Bearing Width N/A 0.354 in9 mm | Total Width N/A 0.709 in18 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1020 lbf4560 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1820 lbf8080 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MVC9304WICRDUL | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 20.000 mm | O.D. (D) N/A 1.457 in37 mm | Bearing Width N/A 0.354 in9 mm | Total Width N/A 0.709 in18 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 910 lbf4050 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1820 lbf8080 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MV9304WICRDUL | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 20.000 mm | O.D. (D) N/A 1.457 in37 mm | Bearing Width N/A 0.354 in9 mm | Total Width N/A 0.709 in18 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 920 lbf4360 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1730 lbf7700 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MVC9304WICRDUL | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 20.000 mm | O.D. (D) N/A 1.457 in37 mm | Bearing Width N/A 0.354 in9 mm | Total Width N/A 0.709 in18 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 870 lbf3880 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1730 lbf7700 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MM9304WICRDUL | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 20.000 mm | O.D. (D) N/A 1.457 in37 mm | Bearing Width N/A 0.354 in9 mm | Total Width N/A 0.709 in18 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1020 lbf4560 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1820 lbf8080 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC9304WICRDUL | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 20.000 mm | O.D. (D) N/A 1.457 in37 mm | Bearing Width N/A 0.354 in9 mm | Total Width N/A 0.709 in18 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 910 lbf4050 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1820 lbf8080 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM9304WICRDUL | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 20.000 mm | O.D. (D) N/A 1.457 in37 mm | Bearing Width N/A 0.354 in9 mm | Total Width N/A 0.709 in18 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 920 lbf4360 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1730 lbf7700 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMC9304WICRDUL | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 20.000 mm | O.D. (D) N/A 1.457 in37 mm | Bearing Width N/A 0.354 in9 mm | Total Width N/A 0.709 in18 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 870 lbf3880 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1730 lbf7700 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MV9304WICRTUL | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 20.000 mm | O.D. (D) N/A 1.457 in37 mm | Bearing Width N/A 0.354 in9 mm | Total Width N/A 1.063 in27 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1020 lbf4560 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1820 lbf8080 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MVC9304WICRTUL | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 20.000 mm | O.D. (D) N/A 1.457 in37 mm | Bearing Width N/A 0.354 in9 mm | Total Width N/A 1.063 in27 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 910 lbf4050 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1820 lbf8080 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MV9304WICRTUL | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 20.000 mm | O.D. (D) N/A 1.457 in37 mm | Bearing Width N/A 0.354 in9 mm | Total Width N/A 1.063 in27 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 920 lbf4360 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1730 lbf7700 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MVC9304WICRTUL | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 20.000 mm | O.D. (D) N/A 1.457 in37 mm | Bearing Width N/A 0.354 in9 mm | Total Width N/A 1.063 in27 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 870 lbf3880 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1730 lbf7700 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MM9304WICRTUL | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 20.000 mm | O.D. (D) N/A 1.457 in37 mm | Bearing Width N/A 0.354 in9 mm | Total Width N/A 1.063 in27 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1020 lbf4560 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1820 lbf8080 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC9304WICRTUL | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 20.000 mm | O.D. (D) N/A 1.457 in37 mm | Bearing Width N/A 0.354 in9 mm | Total Width N/A 1.063 in27 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 910 lbf4050 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1820 lbf8080 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM9304WICRTUL | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 20.000 mm | O.D. (D) N/A 1.457 in37 mm | Bearing Width N/A 0.354 in9 mm | Total Width N/A 1.063 in27 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 920 lbf4360 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1730 lbf7700 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMC9304WICRTUL | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 20.000 mm | O.D. (D) N/A 1.457 in37 mm | Bearing Width N/A 0.354 in9 mm | Total Width N/A 1.063 in27 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 870 lbf3880 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1730 lbf7700 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MV9304WICRQUL | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 20.000 mm | O.D. (D) N/A 1.457 in37 mm | Bearing Width N/A 0.354 in9 mm | Total Width N/A 1.417 in36 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1020 lbf4560 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1820 lbf8080 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MVC9304WICRQUL | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 20.000 mm | O.D. (D) N/A 1.457 in37 mm | Bearing Width N/A 0.354 in9 mm | Total Width N/A 1.417 in36 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 910 lbf4050 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1820 lbf8080 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MV9304WICRQUL | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 20.000 mm | O.D. (D) N/A 1.457 in37 mm | Bearing Width N/A 0.354 in9 mm | Total Width N/A 1.417 in36 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 920 lbf4360 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1730 lbf7700 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MVC9304WICRQUL | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 20.000 mm | O.D. (D) N/A 1.457 in37 mm | Bearing Width N/A 0.354 in9 mm | Total Width N/A 1.417 in36 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 870 lbf3880 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1730 lbf7700 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|