CAD (0)
▾
Fafnir® Spindle Angular Contact Ball Bearings (9300WI, 9100WI, 200WI, 300WI)
Precision Ball Bearings
Timken Fafnir
Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
Clear
Filter
Rows per Set
Bore (d) (mm)
O.D. (D) (in)
O.D. (D) (mm)
Bearing Width (in)
Bearing Width (mm)
Total Width (in)
Total Width (mm)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (lbf)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (N)
Limiting Speed - Grease (rpm)
Limiting Speed - Oil (rpm)
Preload
Part Number |
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MMC9104WICRSUM | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 20.000 mm | O.D. (D) N/A 1.654 in42.000 mm | Bearing Width N/A 0.472 in12 mm | Total Width N/A 0.472 in12 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1200 lbf5350 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2610 lbf11600 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM9104WICRSUM | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 20.000 mm | O.D. (D) N/A 1.654 in42.000 mm | Bearing Width N/A 0.472 in12 mm | Total Width N/A 0.472 in12 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1290 lbf5700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2500 lbf11100 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMC9104WICRSUM | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 20.000 mm | O.D. (D) N/A 1.654 in42.000 mm | Bearing Width N/A 0.472 in12 mm | Total Width N/A 0.472 in12 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1150 lbf5100 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2500 lbf11100 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MV9104WICRSUM | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 20.000 mm | O.D. (D) N/A 1.654 in42.000 mm | Bearing Width N/A 0.472 in12 mm | Total Width N/A 0.472 in12 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1350 lbf6010 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2610 lbf11600 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MVC9104WICRSUM | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 20.000 mm | O.D. (D) N/A 1.654 in42.000 mm | Bearing Width N/A 0.472 in12 mm | Total Width N/A 0.472 in12 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1200 lbf5350 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2610 lbf11600 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MV9104WICRSUM | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 20.000 mm | O.D. (D) N/A 1.654 in42.000 mm | Bearing Width N/A 0.472 in12 mm | Total Width N/A 0.472 in12 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1290 lbf5700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2500 lbf11100 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MVC9104WICRSUM | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 20.000 mm | O.D. (D) N/A 1.654 in42.000 mm | Bearing Width N/A 0.472 in12 mm | Total Width N/A 0.472 in12 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1150 lbf5100 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2500 lbf11100 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MM9104WICRDUM | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 20.000 mm | O.D. (D) N/A 1.654 in42.000 mm | Bearing Width N/A 0.472 in12 mm | Total Width N/A 0.945 in24 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1350 lbf6010 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2610 lbf11600 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC9104WICRDUM | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 20.000 mm | O.D. (D) N/A 1.654 in42.000 mm | Bearing Width N/A 0.472 in12 mm | Total Width N/A 0.945 in24 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1200 lbf5350 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2610 lbf11600 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM9104WICRDUM | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 20.000 mm | O.D. (D) N/A 1.654 in42.000 mm | Bearing Width N/A 0.472 in12 mm | Total Width N/A 0.945 in24 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1290 lbf5700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2500 lbf11100 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMC9104WICRDUM | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 20.000 mm | O.D. (D) N/A 1.654 in42.000 mm | Bearing Width N/A 0.472 in12 mm | Total Width N/A 0.945 in24 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1150 lbf5100 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2500 lbf11100 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MV9104WICRDUM | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 20.000 mm | O.D. (D) N/A 1.654 in42.000 mm | Bearing Width N/A 0.472 in12 mm | Total Width N/A 0.945 in24 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1350 lbf6010 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2610 lbf11600 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MVC9104WICRDUM | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 20.000 mm | O.D. (D) N/A 1.654 in42.000 mm | Bearing Width N/A 0.472 in12 mm | Total Width N/A 0.945 in24 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1200 lbf5350 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2610 lbf11600 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MV9104WICRDUM | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 20.000 mm | O.D. (D) N/A 1.654 in42.000 mm | Bearing Width N/A 0.472 in12 mm | Total Width N/A 0.945 in24 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1290 lbf5700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2500 lbf11100 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MVC9104WICRDUM | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 20.000 mm | O.D. (D) N/A 1.654 in42.000 mm | Bearing Width N/A 0.472 in12 mm | Total Width N/A 0.945 in24 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1150 lbf5100 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2500 lbf11100 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MM9104WICRTUM | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 20.000 mm | O.D. (D) N/A 1.654 in42.000 mm | Bearing Width N/A 0.472 in12 mm | Total Width N/A 1.417 in36 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1350 lbf6010 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2610 lbf11600 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC9104WICRTUM | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 20.000 mm | O.D. (D) N/A 1.654 in42.000 mm | Bearing Width N/A 0.472 in12 mm | Total Width N/A 1.417 in36 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1200 lbf5350 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2610 lbf11600 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM9104WICRTUM | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 20.000 mm | O.D. (D) N/A 1.654 in42.000 mm | Bearing Width N/A 0.472 in12 mm | Total Width N/A 1.417 in36 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1290 lbf5700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2500 lbf11100 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMC9104WICRTUM | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 20.000 mm | O.D. (D) N/A 1.654 in42.000 mm | Bearing Width N/A 0.472 in12 mm | Total Width N/A 1.417 in36 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1150 lbf5100 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2500 lbf11100 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MV9104WICRTUM | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 20.000 mm | O.D. (D) N/A 1.654 in42.000 mm | Bearing Width N/A 0.472 in12 mm | Total Width N/A 1.417 in36 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1350 lbf6010 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2610 lbf11600 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MVC9104WICRTUM | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 20.000 mm | O.D. (D) N/A 1.654 in42.000 mm | Bearing Width N/A 0.472 in12 mm | Total Width N/A 1.417 in36 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1200 lbf5350 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2610 lbf11600 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MV9104WICRTUM | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 20.000 mm | O.D. (D) N/A 1.654 in42.000 mm | Bearing Width N/A 0.472 in12 mm | Total Width N/A 1.417 in36 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1290 lbf5700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2500 lbf11100 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MVC9104WICRTUM | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 20.000 mm | O.D. (D) N/A 1.654 in42.000 mm | Bearing Width N/A 0.472 in12 mm | Total Width N/A 1.417 in36 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1150 lbf5100 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2500 lbf11100 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MM9104WICRQUM | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 20.000 mm | O.D. (D) N/A 1.654 in42.000 mm | Bearing Width N/A 0.472 in12 mm | Total Width N/A 1.890 in48.000 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1350 lbf6010 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2610 lbf11600 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC9104WICRQUM | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 20.000 mm | O.D. (D) N/A 1.654 in42.000 mm | Bearing Width N/A 0.472 in12 mm | Total Width N/A 1.890 in48.000 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1200 lbf5350 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2610 lbf11600 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|