CAD (0)
▾
Fafnir® Spindle Angular Contact Ball Bearings (9300WI, 9100WI, 200WI, 300WI)
Precision Ball Bearings
Timken Fafnir
Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
Clear
Filter
Rows per Set
Bore (d) (mm)
O.D. (D) (in)
O.D. (D) (mm)
Bearing Width (in)
Bearing Width (mm)
Total Width (in)
Total Width (mm)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (lbf)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (N)
Limiting Speed - Grease (rpm)
Limiting Speed - Oil (rpm)
Preload
Part Number |
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MVC204WICRSUH | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 20.000 mm | O.D. (D) N/A 1.850 in47.000 mm | Bearing Width N/A 0.551 in14 mm | Total Width N/A 0.551 in14 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1550 lbf6900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3490 lbf15500 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MM204WICRDUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 20.000 mm | O.D. (D) N/A 1.850 in47.000 mm | Bearing Width N/A 0.551 in14 mm | Total Width N/A 1.102 in28 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1810 lbf8100 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3620 lbf16100 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC204WICRDUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 20.000 mm | O.D. (D) N/A 1.850 in47.000 mm | Bearing Width N/A 0.551 in14 mm | Total Width N/A 1.102 in28 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1610 lbf7160 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3620 lbf16100 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MMC204WICRDUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 20.000 mm | O.D. (D) N/A 1.850 in47.000 mm | Bearing Width N/A 0.551 in14 mm | Total Width N/A 1.102 in28 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1550 lbf6900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3490 lbf15500 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM204WICRDUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 20.000 mm | O.D. (D) N/A 1.850 in47.000 mm | Bearing Width N/A 0.551 in14 mm | Total Width N/A 1.102 in28 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1730 lbf7700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3490 lbf15500 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MV204WICRDUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 20.000 mm | O.D. (D) N/A 1.850 in47.000 mm | Bearing Width N/A 0.551 in14 mm | Total Width N/A 1.102 in28 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1810 lbf8100 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3620 lbf16100 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MV204WICRDUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 20.000 mm | O.D. (D) N/A 1.850 in47.000 mm | Bearing Width N/A 0.551 in14 mm | Total Width N/A 1.102 in28 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1730 lbf7700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3490 lbf15500 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MVC204WICRDUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 20.000 mm | O.D. (D) N/A 1.850 in47.000 mm | Bearing Width N/A 0.551 in14 mm | Total Width N/A 1.102 in28 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1610 lbf7160 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3620 lbf16100 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MVC204WICRDUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 20.000 mm | O.D. (D) N/A 1.850 in47.000 mm | Bearing Width N/A 0.551 in14 mm | Total Width N/A 1.102 in28 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1550 lbf6900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3490 lbf15500 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MM204WICRTUH | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 20.000 mm | O.D. (D) N/A 1.850 in47.000 mm | Bearing Width N/A 0.551 in14 mm | Total Width N/A 1.654 in42 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1810 lbf8100 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3620 lbf16100 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC204WICRTUH | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 20.000 mm | O.D. (D) N/A 1.850 in47.000 mm | Bearing Width N/A 0.551 in14 mm | Total Width N/A 1.654 in42 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1610 lbf7160 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3620 lbf16100 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MMC204WICRTUH | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 20.000 mm | O.D. (D) N/A 1.850 in47.000 mm | Bearing Width N/A 0.551 in14 mm | Total Width N/A 1.654 in42 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1550 lbf6900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3490 lbf15500 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM204WICRTUH | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 20.000 mm | O.D. (D) N/A 1.850 in47.000 mm | Bearing Width N/A 0.551 in14 mm | Total Width N/A 1.654 in42 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1730 lbf7700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3490 lbf15500 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MV204WICRTUH | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 20.000 mm | O.D. (D) N/A 1.850 in47.000 mm | Bearing Width N/A 0.551 in14 mm | Total Width N/A 1.654 in42 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1810 lbf8100 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3620 lbf16100 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MV204WICRTUH | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 20.000 mm | O.D. (D) N/A 1.850 in47.000 mm | Bearing Width N/A 0.551 in14 mm | Total Width N/A 1.654 in42 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1730 lbf7700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3490 lbf15500 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MVC204WICRTUH | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 20.000 mm | O.D. (D) N/A 1.850 in47.000 mm | Bearing Width N/A 0.551 in14 mm | Total Width N/A 1.654 in42 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1610 lbf7160 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3620 lbf16100 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MVC204WICRTUH | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 20.000 mm | O.D. (D) N/A 1.850 in47.000 mm | Bearing Width N/A 0.551 in14 mm | Total Width N/A 1.654 in42 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1550 lbf6900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3490 lbf15500 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MM204WICRQUH | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 20.000 mm | O.D. (D) N/A 1.850 in47.000 mm | Bearing Width N/A 0.551 in14 mm | Total Width N/A 2.205 in56 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1810 lbf8100 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3620 lbf16100 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC204WICRQUH | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 20.000 mm | O.D. (D) N/A 1.850 in47.000 mm | Bearing Width N/A 0.551 in14 mm | Total Width N/A 2.205 in56 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1610 lbf7160 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3620 lbf16100 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MMC204WICRQUH | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 20.000 mm | O.D. (D) N/A 1.850 in47.000 mm | Bearing Width N/A 0.551 in14 mm | Total Width N/A 2.205 in56 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1550 lbf6900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3490 lbf15500 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM204WICRQUH | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 20.000 mm | O.D. (D) N/A 1.850 in47.000 mm | Bearing Width N/A 0.551 in14 mm | Total Width N/A 2.205 in56 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1730 lbf7700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3490 lbf15500 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MV204WICRQUH | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 20.000 mm | O.D. (D) N/A 1.850 in47.000 mm | Bearing Width N/A 0.551 in14 mm | Total Width N/A 2.205 in56 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1810 lbf8100 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3620 lbf16100 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MV204WICRQUH | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 20.000 mm | O.D. (D) N/A 1.850 in47.000 mm | Bearing Width N/A 0.551 in14 mm | Total Width N/A 2.205 in56 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1730 lbf7700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3490 lbf15500 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MVC204WICRQUH | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 20.000 mm | O.D. (D) N/A 1.850 in47.000 mm | Bearing Width N/A 0.551 in14 mm | Total Width N/A 2.205 in56 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1610 lbf7160 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3620 lbf16100 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MVC204WICRQUH | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 20.000 mm | O.D. (D) N/A 1.850 in47.000 mm | Bearing Width N/A 0.551 in14 mm | Total Width N/A 2.205 in56 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1550 lbf6900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3490 lbf15500 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|