CAD (0)
▾
Fafnir® Spindle Angular Contact Ball Bearings (9300WI, 9100WI, 200WI, 300WI)
Precision Ball Bearings
Timken Fafnir
Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
Clear
Filter
Rows per Set
Bore (d) (mm)
O.D. (D) (in)
O.D. (D) (mm)
Bearing Width (in)
Bearing Width (mm)
Total Width (in)
Total Width (mm)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (lbf)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (N)
Limiting Speed - Grease (rpm)
Limiting Speed - Oil (rpm)
Preload
Part Number |
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MV204WIPRLSUM | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 20.000 mm | O.D. (D) N/A 1.8504 in47.000 mm | Bearing Width N/A 0.5512 in14 mm | Total Width N/A 0.5512 in14 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1730 lbf7700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3490 lbf15500 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MM204WICR | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 20.000 mm | O.D. (D) N/A 1.8504 in47.000 mm | Bearing Width N/A 0.5512 in14 mm | Total Width N/A 0.9448 in24 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1810 lbf8100 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3620 lbf16100 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MM204WICRDULFS637 | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 20.000 mm | O.D. (D) N/A 1.8504 in47.000 mm | Bearing Width N/A 0.5512 in14 mm | Total Width N/A 0.5512 in14 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1810 lbf8100 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3620 lbf16100 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMV204WICRDUL | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 20.000 mm | O.D. (D) N/A 1.8504 in47.000 mm | Bearing Width N/A 0.5512 in14 mm | Total Width N/A 1.5748 in40 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1610 lbf7160 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3620 lbf16100 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MV204WIPRLDUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 20.000 mm | O.D. (D) N/A 1.8504 in47.000 mm | Bearing Width N/A 0.5512 in14 mm | Total Width N/A 1.8898 in48.000 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1810 lbf8100 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3620 lbf16100 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MV204WIPRLDUM | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 20.000 mm | O.D. (D) N/A 1.8504 in47.000 mm | Bearing Width N/A 0.5512 in14 mm | Total Width N/A 1.1024 in28 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1810 lbf8100 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3620 lbf16100 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MV204WIPRLQUH | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 20.000 mm | O.D. (D) N/A 1.8504 in47.000 mm | Bearing Width N/A 0.5512 in14 mm | Total Width N/A 1.1024 in28 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1810 lbf8100 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3620 lbf16100 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MV204WIPRLQUL | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 20.000 mm | O.D. (D) N/A 1.8504 in47.000 mm | Bearing Width N/A 0.5512 in14 mm | Total Width N/A 2.2048 in56 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1810 lbf8100 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3620 lbf16100 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MV204WIPRLQUM | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 20.000 mm | O.D. (D) N/A 1.8504 in47.000 mm | Bearing Width N/A 0.5512 in14 mm | Total Width N/A 2.2048 in56 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1810 lbf8100 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3620 lbf16100 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MV204WIPRLSUH | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 20.000 mm | O.D. (D) N/A 1.8504 in47.000 mm | Bearing Width N/A 0.5512 in14 mm | Total Width N/A 2.2048 in56 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1810 lbf8100 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3620 lbf16100 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MV204WIPRLTUH | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 20.000 mm | O.D. (D) N/A 1.8504 in47.000 mm | Bearing Width N/A 0.5512 in14 mm | Total Width N/A 0.5512 in14 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1810 lbf8100 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3620 lbf16100 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MV204WIPRLTUL | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 20.000 mm | O.D. (D) N/A 1.8504 in47.000 mm | Bearing Width N/A 0.5512 in14 mm | Total Width N/A 1.6536 in42 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1810 lbf8100 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3620 lbf16100 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MV204WIPRLTUM | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 20.000 mm | O.D. (D) N/A 1.8504 in47.000 mm | Bearing Width N/A 0.5512 in14 mm | Total Width N/A 1.6536 in42 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1810 lbf8100 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3620 lbf16100 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MV204WIPRLDUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 20.000 mm | O.D. (D) N/A 1.8504 in47.000 mm | Bearing Width N/A 0.5512 in14 mm | Total Width N/A 0.7874 in20 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1730 lbf7700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3490 lbf15500 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MV204WIPRLQUH | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 20.000 mm | O.D. (D) N/A 1.8504 in47.000 mm | Bearing Width N/A 0.5512 in14 mm | Total Width N/A 1.1024 in28 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1730 lbf7700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3490 lbf15500 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MV204WIPRLQUL | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 20.000 mm | O.D. (D) N/A 1.8504 in47.000 mm | Bearing Width N/A 0.5512 in14 mm | Total Width N/A 2.2048 in56 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1730 lbf7700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3490 lbf15500 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MV204WIPRLQUM | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 20.000 mm | O.D. (D) N/A 1.8504 in47.000 mm | Bearing Width N/A 0.5512 in14 mm | Total Width N/A 2.2048 in56 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1730 lbf7700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3490 lbf15500 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MV204WIPRLSUH | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 20.000 mm | O.D. (D) N/A 1.8504 in47.000 mm | Bearing Width N/A 0.5512 in14 mm | Total Width N/A 2.2048 in56 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1730 lbf7700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3490 lbf15500 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MV204WIPRLTUH | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 20.000 mm | O.D. (D) N/A 1.8504 in47.000 mm | Bearing Width N/A 0.5512 in14 mm | Total Width N/A 0.5512 in14 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1730 lbf7700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3490 lbf15500 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MV204WIPRLTUL | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 20.000 mm | O.D. (D) N/A 1.8504 in47.000 mm | Bearing Width N/A 0.5512 in14 mm | Total Width N/A 1.6536 in42 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1730 lbf7700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3490 lbf15500 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MV204WIPRLTUM | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 20.000 mm | O.D. (D) N/A 1.8504 in47.000 mm | Bearing Width N/A 0.5512 in14 mm | Total Width N/A 1.6536 in42 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1730 lbf7700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3490 lbf15500 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MM304WICRSUH | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 20.000 mm | O.D. (D) N/A 2.047 in52.000 mm | Bearing Width N/A 0.591 in15 mm | Total Width N/A 0.591 in15 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2200 lbf10000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4840 lbf21500 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC304WICRSUH | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 20.000 mm | O.D. (D) N/A 2.047 in52.000 mm | Bearing Width N/A 0.591 in15 mm | Total Width N/A 0.591 in15 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2000 lbf8900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4840 lbf21500 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM304WICRSUH | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 20.000 mm | O.D. (D) N/A 2.047 in52.000 mm | Bearing Width N/A 0.591 in15 mm | Total Width N/A 0.591 in15 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2160 lbf9650 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4700 lbf20900 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMC304WICRSUH | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 20.000 mm | O.D. (D) N/A 2.047 in52.000 mm | Bearing Width N/A 0.591 in15 mm | Total Width N/A 0.591 in15 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1930 lbf8590 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4700 lbf20900 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|