CAD (0)
▾
Fafnir® Spindle Angular Contact Ball Bearings (9300WI, 9100WI, 200WI, 300WI)
Precision Ball Bearings
Timken Fafnir
Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
Clear
Filter
Rows per Set
Bore (d) (mm)
O.D. (D) (in)
O.D. (D) (mm)
Bearing Width (in)
Bearing Width (mm)
Total Width (in)
Total Width (mm)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (lbf)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (N)
Limiting Speed - Grease (rpm)
Limiting Speed - Oil (rpm)
Preload
Part Number |
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MV9305WICRTUM | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 25 mm | O.D. (D) N/A 1.654 in42.000 mm | Bearing Width N/A 0.354 in9 mm | Total Width N/A 1.063 in27 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1290 lbf5750 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2030 lbf9040 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MVC9305WICRTUM | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 25 mm | O.D. (D) N/A 1.654 in42.000 mm | Bearing Width N/A 0.354 in9 mm | Total Width N/A 1.063 in27 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1150 lbf5120 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2030 lbf9040 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MV9305WICRTUM | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 25 mm | O.D. (D) N/A 1.654 in42.000 mm | Bearing Width N/A 0.354 in9 mm | Total Width N/A 1.063 in27 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1230 lbf5470 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1930 lbf8590 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MVC9305WICRTUM | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 25 mm | O.D. (D) N/A 1.654 in42.000 mm | Bearing Width N/A 0.354 in9 mm | Total Width N/A 1.063 in27 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1090 lbf4860 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1930 lbf8590 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MM9305WICRTUM | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 25 mm | O.D. (D) N/A 1.654 in42.000 mm | Bearing Width N/A 0.354 in9 mm | Total Width N/A 1.063 in27 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1290 lbf5750 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2030 lbf9040 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC9305WICRTUM | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 25 mm | O.D. (D) N/A 1.654 in42.000 mm | Bearing Width N/A 0.354 in9 mm | Total Width N/A 1.063 in27 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1150 lbf5120 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2030 lbf9040 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM9305WICRTUM | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 25 mm | O.D. (D) N/A 1.654 in42.000 mm | Bearing Width N/A 0.354 in9 mm | Total Width N/A 1.063 in27 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1230 lbf5470 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1930 lbf8590 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMC9305WICRTUM | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 25 mm | O.D. (D) N/A 1.654 in42.000 mm | Bearing Width N/A 0.354 in9 mm | Total Width N/A 1.063 in27 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1090 lbf4860 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1930 lbf8590 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MV9305WICRQUM | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 25 mm | O.D. (D) N/A 1.654 in42.000 mm | Bearing Width N/A 0.354 in9 mm | Total Width N/A 1.417 in36 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1290 lbf5750 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2030 lbf9040 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MVC9305WICRQUM | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 25 mm | O.D. (D) N/A 1.654 in42.000 mm | Bearing Width N/A 0.354 in9 mm | Total Width N/A 1.417 in36 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1150 lbf5120 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2030 lbf9040 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MV9305WICRQUM | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 25 mm | O.D. (D) N/A 1.654 in42.000 mm | Bearing Width N/A 0.354 in9 mm | Total Width N/A 1.417 in36 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1230 lbf5470 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1930 lbf8590 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MVC9305WICRQUM | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 25 mm | O.D. (D) N/A 1.654 in42.000 mm | Bearing Width N/A 0.354 in9 mm | Total Width N/A 1.417 in36 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1090 lbf4860 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1930 lbf8590 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MM9305WICRQUM | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 25 mm | O.D. (D) N/A 1.654 in42.000 mm | Bearing Width N/A 0.354 in9 mm | Total Width N/A 1.417 in36 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1290 lbf5750 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2030 lbf9040 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC9305WICRQUM | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 25 mm | O.D. (D) N/A 1.654 in42.000 mm | Bearing Width N/A 0.354 in9 mm | Total Width N/A 1.417 in36 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1150 lbf5120 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2030 lbf9040 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM9305WICRQUM | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 25 mm | O.D. (D) N/A 1.654 in42.000 mm | Bearing Width N/A 0.354 in9 mm | Total Width N/A 1.417 in36 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1230 lbf5470 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1930 lbf8590 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMC9305WICRQUM | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 25 mm | O.D. (D) N/A 1.654 in42.000 mm | Bearing Width N/A 0.354 in9 mm | Total Width N/A 1.417 in36 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1090 lbf4860 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1930 lbf8590 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MV9305WICRSUL | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 25 mm | O.D. (D) N/A 1.654 in42.000 mm | Bearing Width N/A 0.354 in9 mm | Total Width N/A 0.354 in9 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1290 lbf5750 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2030 lbf9040 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MVC9305WICRSUL | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 25 mm | O.D. (D) N/A 1.654 in42.000 mm | Bearing Width N/A 0.354 in9 mm | Total Width N/A 0.354 in9 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1150 lbf5120 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2030 lbf9040 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MV9305WICRSUL | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 25 mm | O.D. (D) N/A 1.654 in42.000 mm | Bearing Width N/A 0.354 in9 mm | Total Width N/A 0.354 in9 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1230 lbf5470 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1930 lbf8590 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MVC9305WICRSUL | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 25 mm | O.D. (D) N/A 1.654 in42.000 mm | Bearing Width N/A 0.354 in9 mm | Total Width N/A 0.354 in9 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1090 lbf4860 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1930 lbf8590 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MM9305WICRSUL | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 25 mm | O.D. (D) N/A 1.654 in42.000 mm | Bearing Width N/A 0.354 in9 mm | Total Width N/A 0.354 in9 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1290 lbf5750 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2030 lbf9040 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC9305WICRSUL | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 25 mm | O.D. (D) N/A 1.654 in42.000 mm | Bearing Width N/A 0.354 in9 mm | Total Width N/A 0.354 in9 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1150 lbf5120 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2030 lbf9040 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM9305WICRSUL | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 25 mm | O.D. (D) N/A 1.654 in42.000 mm | Bearing Width N/A 0.354 in9 mm | Total Width N/A 0.354 in9 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1230 lbf5470 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1930 lbf8590 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMC9305WICRSUL | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 25 mm | O.D. (D) N/A 1.654 in42.000 mm | Bearing Width N/A 0.354 in9 mm | Total Width N/A 0.354 in9 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1090 lbf4860 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1930 lbf8590 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MV9305WICRDUL | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 25 mm | O.D. (D) N/A 1.654 in42.000 mm | Bearing Width N/A 0.354 in9 mm | Total Width N/A 0.709 in18 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1290 lbf5750 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2030 lbf9040 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|