Tapered Roller Bearings - Double Tapered Cup - Imperial
Timken®Tapered Roller Bearings - Double Cups
The configuration of the TDO provides a wide effective bearing spread, making it ideal for applications in which overturning moments are a significant load component. TDO bearings can be used in fixed positions or allowed to float in the housing bore.
Part Number |
Series |
O.D. (D) |
C - Double Cup Width |
CAD |
|---|---|---|---|---|
| LM665910CD | Series N/A LM665900 | O.D. (D) N/A 20.2500 in514.350 mm | C - Double Cup Width N/A 5.5 in139.7 mm |
CAD
N/A
|
| LM739710CD | Series N/A LM739700 | O.D. (D) N/A 10.1250 in257.175 mm | C - Double Cup Width N/A 2.625 in66.675 mm |
CAD
N/A
|
| LM742710CD | Series N/A LM742700 | O.D. (D) N/A 11.2500 in285.750 mm | C - Double Cup Width N/A 3 in76.2 mm |
CAD
N/A
|
| LM742714D | Series N/A LM742700 | O.D. (D) N/A 11.3750 in288.925 mm | C - Double Cup Width N/A 3 in76.2 mm |
CAD
N/A
|
| LM742715D | Series N/A LM742700 | O.D. (D) N/A 11.4155 in289.954 mm | C - Double Cup Width N/A 3 in76.2 mm |
CAD
N/A
|
| LM763811DC | Series N/A LM763800 | O.D. (D) N/A 18.8125 in477.838 mm | C - Double Cup Width N/A 4.0625 in103.188 mm |
CAD
N/A
|
| LM769310D | Series N/A LM769300 | O.D. (D) N/A 22.5000 in571.500 mm | C - Double Cup Width N/A 5.75 in146.05 mm |
CAD
N/A
|
| LM772710CD | Series N/A LM772700 | O.D. (D) N/A 24.9950 in634.873 mm | C - Double Cup Width N/A 5.375 in136.525 mm |
CAD
N/A
|
| LM778510D | Series N/A LM778500 | O.D. (D) N/A 30.0000 in762.000 mm | C - Double Cup Width N/A 6.6875 in169.863 mm |
CAD
N/A
|
| LM844010DC | Series N/A LM844000 | O.D. (D) N/A 11.6250 in295.275 mm | C - Double Cup Width N/A 3.0625 in77.788 mm |
CAD
N/A
|
| LM869410CD | Series N/A LM869400 | O.D. (D) N/A 22.5000 in571.500 mm | C - Double Cup Width N/A 4.3750 in111.125 mm |
CAD
N/A
|
| LM961510XD | Series N/A LM961500 | O.D. (D) N/A 17.996 in457.098 mm | C - Double Cup Width N/A 4.125 in104.775 mm |
CAD
N/A
|
| LM961511CD | Series N/A LM961500 | O.D. (D) N/A 17.996 in457.098 mm | C - Double Cup Width N/A 4 in101.6 mm |
CAD
N/A
|
| LM961511D | Series N/A LM961500 | O.D. (D) N/A 17.996 in457.098 mm | C - Double Cup Width N/A 4 in101.6 mm |
CAD
N/A
|
| LM986910D | Series N/A LM986900 | O.D. (D) N/A 54.0000 in1371.600 mm | C - Double Cup Width N/A 11.2500 in285.750 mm |
CAD
N/A
|
| M224710D | Series N/A M224700 | O.D. (D) N/A 6.875 in174.625 mm | C - Double Cup Width N/A 2.4375 in61.913 mm |
CAD
N/A
|
| M224710DA | Series N/A M224700 | O.D. (D) N/A 6.875 in174.625 mm | C - Double Cup Width N/A 2.4375 in61.913 mm |
CAD
N/A
|
| M224710DC | Series N/A M224700 | O.D. (D) N/A 6.875 in174.625 mm | C - Double Cup Width N/A 2.4375 in61.913 mm |
CAD
N/A
|
| M227418XD | Series N/A M227400 | O.D. (D) N/A 8.3750 in212.725 mm | C - Double Cup Width N/A 5.5 in139.7 mm |
CAD
N/A
|
| M231610CD | Series N/A M231600 | O.D. (D) N/A 8.7500 in222.250 mm | C - Double Cup Width N/A 3 in76.2 mm |
CAD
N/A
|
| M231610DA | Series N/A M231600 | O.D. (D) N/A 8.7500 in222.250 mm | C - Double Cup Width N/A 3 in76.2 mm |
CAD
N/A
|
| M231611D | Series N/A M231600 | O.D. (D) N/A 8.7500 in222.250 mm | C - Double Cup Width N/A 3.25 in82.55 mm |
CAD
N/A
|
| M231611DC | Series N/A M231600 | O.D. (D) N/A 8.7500 in222.250 mm | C - Double Cup Width N/A 3.25 in82.55 mm |
CAD
N/A
|
| M231614DC | Series N/A M231600 | O.D. (D) N/A 8.875 in225.425 mm | C - Double Cup Width N/A 3 in76.2 mm |
CAD
N/A
|
| M231616XD | Series N/A M231600 | O.D. (D) N/A 9.0501 in229.873 mm | C - Double Cup Width N/A 4.5669 in115.999 mm |
CAD
N/A
|