Part Number |
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MM40BS100 QUM | N/A Quadruplex | N/A 40 mm | N/A 3.9370 in100.000 mm | N/A 0.8858 in22.5 mm | N/A 3.5432 in90 mm | N/A 60 º | N/A 21000 lbf93400 N | N/A 16010 lbf71200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| MM40BS100 SUL | N/A Single | N/A 40 mm | N/A 3.9370 in100.000 mm | N/A 0.8858 in22.5 mm | N/A 0.8858 in22.5 mm | N/A 60 º | N/A 21000 lbf93400 N | N/A 16010 lbf71200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| MM40BS100 DUL | N/A Duplex | N/A 40 mm | N/A 3.9370 in100.000 mm | N/A 0.8858 in22.5 mm | N/A 1.7716 in45 mm | N/A 60 º | N/A 21000 lbf93400 N | N/A 16010 lbf71200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| MM40BS100 TUL | N/A Triplex | N/A 40 mm | N/A 3.9370 in100.000 mm | N/A 0.8858 in22.5 mm | N/A 2.6574 in67.5 mm | N/A 60 º | N/A 21000 lbf93400 N | N/A 16010 lbf71200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| MM40BS100 QUL | N/A Quadruplex | N/A 40 mm | N/A 3.9370 in100.000 mm | N/A 0.8858 in22.5 mm | N/A 3.5432 in90 mm | N/A 60 º | N/A 21000 lbf93400 N | N/A 16010 lbf71200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| MM45BS75 SUH | N/A Single | N/A 45 mm | N/A 2.9528 in75.000 mm | N/A 0.5906 in15 mm | N/A 0.5906 in15 mm | N/A 60 º | N/A 11400 lbf50700 N | N/A 8660 lbf38500 N | N/A STEEL |
N/A
|
| MM45BS75 DUH | N/A Duplex | N/A 45 mm | N/A 2.9528 in75.000 mm | N/A 0.5906 in15 mm | N/A 1.1812 in30 mm | N/A 60 º | N/A 11400 lbf50700 N | N/A 8660 lbf38500 N | N/A STEEL |
N/A
|
| MM45BS75 TUH | N/A Triplex | N/A 45 mm | N/A 2.9528 in75.000 mm | N/A 0.5906 in15 mm | N/A 1.7718 in45 mm | N/A 60 º | N/A 11400 lbf50700 N | N/A 8660 lbf38500 N | N/A STEEL |
N/A
|
| MM45BS75 QUH | N/A Quadruplex | N/A 45 mm | N/A 2.9528 in75.000 mm | N/A 0.5906 in15 mm | N/A 2.3624 in60 mm | N/A 60 º | N/A 11400 lbf50700 N | N/A 8660 lbf38500 N | N/A STEEL |
N/A
|
| MM45BS75 SUM | N/A Single | N/A 45 mm | N/A 2.9528 in75.000 mm | N/A 0.5906 in15 mm | N/A 0.5906 in15 mm | N/A 60 º | N/A 11400 lbf50700 N | N/A 8660 lbf38500 N | N/A STEEL |
N/A
|
| MM45BS75 DUM | N/A Duplex | N/A 45 mm | N/A 2.9528 in75.000 mm | N/A 0.5906 in15 mm | N/A 1.1812 in30 mm | N/A 60 º | N/A 11400 lbf50700 N | N/A 8660 lbf38500 N | N/A STEEL |
N/A
|
| MM45BS75 TUM | N/A Triplex | N/A 45 mm | N/A 2.9528 in75.000 mm | N/A 0.5906 in15 mm | N/A 1.7718 in45 mm | N/A 60 º | N/A 11400 lbf50700 N | N/A 8660 lbf38500 N | N/A STEEL |
N/A
|
| MM45BS75 QUM | N/A Quadruplex | N/A 45 mm | N/A 2.9528 in75.000 mm | N/A 0.5906 in15 mm | N/A 2.3624 in60 mm | N/A 60 º | N/A 11400 lbf50700 N | N/A 8660 lbf38500 N | N/A STEEL |
N/A
|
| MM45BS75 SUL | N/A Single | N/A 45 mm | N/A 2.9528 in75.000 mm | N/A 0.5906 in15 mm | N/A 0.5906 in15 mm | N/A 60 º | N/A 11400 lbf50700 N | N/A 8660 lbf38500 N | N/A STEEL |
N/A
|
| MM45BS75 DUL | N/A Duplex | N/A 45 mm | N/A 2.9528 in75.000 mm | N/A 0.5906 in15 mm | N/A 1.1812 in30 mm | N/A 60 º | N/A 11400 lbf50700 N | N/A 8660 lbf38500 N | N/A STEEL |
N/A
|
| MM45BS75 TUL | N/A Triplex | N/A 45 mm | N/A 2.9528 in75.000 mm | N/A 0.5906 in15 mm | N/A 1.7718 in45 mm | N/A 60 º | N/A 11400 lbf50700 N | N/A 8660 lbf38500 N | N/A STEEL |
N/A
|
| MM45BS75 QUL | N/A Quadruplex | N/A 45 mm | N/A 2.9528 in75.000 mm | N/A 0.5906 in15 mm | N/A 2.3624 in60 mm | N/A 60 º | N/A 11400 lbf50700 N | N/A 8660 lbf38500 N | N/A STEEL |
N/A
|
| MM45BS100 SUH | N/A Single | N/A 45 mm | N/A 3.9370 in100.000 mm | N/A 0.8858 in22.5 mm | N/A 0.8858 in22.5 mm | N/A 60 º | N/A 21000 lbf93400 N | N/A 16010 lbf71200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| MM45BS100 DUH | N/A Duplex | N/A 45 mm | N/A 3.9370 in100.000 mm | N/A 0.8858 in22.5 mm | N/A 1.7716 in45 mm | N/A 60 º | N/A 21000 lbf93400 N | N/A 16010 lbf71200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| MM45BS100 TUH | N/A Triplex | N/A 45 mm | N/A 3.9370 in100.000 mm | N/A 0.8858 in22.5 mm | N/A 2.6574 in67.5 mm | N/A 60 º | N/A 21000 lbf93400 N | N/A 16010 lbf71200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| MM45BS100 QUH | N/A Quadruplex | N/A 45 mm | N/A 3.9370 in100.000 mm | N/A 0.8858 in22.5 mm | N/A 3.5432 in90 mm | N/A 60 º | N/A 21000 lbf93400 N | N/A 16010 lbf71200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| MM45BS100 SUM | N/A Single | N/A 45 mm | N/A 3.9370 in100.000 mm | N/A 0.8858 in22.5 mm | N/A 0.8858 in22.5 mm | N/A 60 º | N/A 21000 lbf93400 N | N/A 16010 lbf71200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| MM45BS100 DUM | N/A Duplex | N/A 45 mm | N/A 3.9370 in100.000 mm | N/A 0.8858 in22.5 mm | N/A 1.7716 in45 mm | N/A 60 º | N/A 21000 lbf93400 N | N/A 16010 lbf71200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| MM45BS100 TUM | N/A Triplex | N/A 45 mm | N/A 3.9370 in100.000 mm | N/A 0.8858 in22.5 mm | N/A 2.6574 in67.5 mm | N/A 60 º | N/A 21000 lbf93400 N | N/A 16010 lbf71200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| MM45BS100 QUM | N/A Quadruplex | N/A 45 mm | N/A 3.9370 in100.000 mm | N/A 0.8858 in22.5 mm | N/A 3.5432 in90 mm | N/A 60 º | N/A 21000 lbf93400 N | N/A 16010 lbf71200 N | N/A STEEL |
N/A
|