Part Number |
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MM9307WICRQUX | N/A Quadruplex | N/A 35.000 mm | N/A 2.165 in55.000 mm | N/A 0.394 in10 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 25 º | N/A 1920 lbf8530 N | N/A 2680 lbf11600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MM9307WICRDUX | N/A Duplex | N/A 35.000 mm | N/A 2.165 in55.000 mm | N/A 0.394 in10 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 25 º | N/A 1920 lbf8530 N | N/A 2680 lbf11600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MM9307WI TUM | N/A Triplex | N/A 35.000 mm | N/A 2.165 in55.000 mm | N/A 0.394 in10 mm | N/A 1.181 in30.000 mm | N/A 25 º | N/A 1920 lbf8530 N | N/A 2680 lbf11600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MM9307WI TUL | N/A Triplex | N/A 35.000 mm | N/A 2.165 in55.000 mm | N/A 0.394 in10 mm | N/A 1.181 in30.000 mm | N/A 25 º | N/A 1920 lbf8530 N | N/A 2680 lbf11600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MM9307WI SUM | N/A Single | N/A 35.000 mm | N/A 2.165 in55.000 mm | N/A 0.394 in10 mm | N/A 0.394 in10 mm | N/A 25 º | N/A 1920 lbf8530 N | N/A 2680 lbf11600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MM9307WI QUL | N/A Quadruplex | N/A 35.000 mm | N/A 2.165 in55.000 mm | N/A 0.394 in10 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 25 º | N/A 1920 lbf8530 N | N/A 2680 lbf11600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MM9307WI DUM | N/A Duplex | N/A 35.000 mm | N/A 2.165 in55.000 mm | N/A 0.394 in10 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 25 º | N/A 1920 lbf8530 N | N/A 2680 lbf11600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC9307WI DUL | N/A Duplex | N/A 35.000 mm | N/A 2.165 in55.000 mm | N/A 0.394 in10 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 15 º | N/A 1800 lbf8020 N | N/A 2830 lbf12600 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM9307WI TUL | N/A Triplex | N/A 35.000 mm | N/A 2.165 in55.000 mm | N/A 0.394 in10 mm | N/A 1.181 in30.000 mm | N/A 15 º | N/A 2030 lbf9020 N | N/A 2830 lbf12600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MM9307WI SULFS934 | N/A Single | N/A 35.000 mm | N/A 2.165 in55.000 mm | N/A 0.394 in10 mm | N/A 0.394 in10 mm | N/A 15 º | N/A 2030 lbf9020 N | N/A 2830 lbf12600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MM9307WI DUL | N/A Duplex | N/A 35.000 mm | N/A 2.165 in55.000 mm | N/A 0.394 in10 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 15 º | N/A 2030 lbf9020 N | N/A 2830 lbf12600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMC9307WICRDUX | N/A Duplex | N/A 35.000 mm | N/A 2.1654 in55.000 mm | N/A 0.3937 in10 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 25 º | N/A 1710 lbf7590 N | N/A 2680 lbf11600 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MVC9307WICRDUX | N/A Duplex | N/A 35.000 mm | N/A 2.1654 in55.000 mm | N/A 0.3937 in10 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 25 º | N/A 1710 lbf7590 N | N/A 2680 lbf11600 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MVC9307WICRQUX | N/A Quadruplex | N/A 35.000 mm | N/A 2.1654 in55.000 mm | N/A 0.3937 in10 mm | N/A 1.5748 in40 mm | N/A 25 º | N/A 1710 lbf7590 N | N/A 2680 lbf11600 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MVC9307WICRSUX | N/A Single | N/A 35.000 mm | N/A 2.1654 in55.000 mm | N/A 0.3937 in10 mm | N/A 0.3937 in10 mm | N/A 25 º | N/A 1710 lbf7590 N | N/A 2680 lbf11600 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MVC9307WICRTUX | N/A Triplex | N/A 35.000 mm | N/A 2.1654 in55.000 mm | N/A 0.3937 in10 mm | N/A 1.1811 in30.000 mm | N/A 25 º | N/A 1710 lbf7590 N | N/A 2680 lbf11600 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM9307WICRDUL FS637 | N/A Duplex | N/A 35.000 mm | N/A 2.1654 in55.000 mm | N/A 0.3937 in10 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 15 º | N/A 2030 lbf9020 N | N/A 2830 lbf12600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MM9307WICRDULFS637 | N/A Duplex | N/A 35.000 mm | N/A 2.1654 in55.000 mm | N/A 0.3937 in10 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 15 º | N/A 2030 lbf9020 N | N/A 2830 lbf12600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMVC9307HXVVSULFS637 | N/A Single | N/A 35.000 mm | N/A 2.1654 in55.000 mm | N/A 0.3937 in10 mm | N/A 0.3937 in10 mm | N/A 15 º | N/A 1800 lbf8020 N | N/A 2830 lbf12600 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMV9307HXVVDULFS638 | N/A Duplex | N/A 35.000 mm | N/A 2.1654 in55.000 mm | N/A 0.3937 in10 mm | N/A 0.3543 in9 mm | N/A 25 º | N/A 1710 lbf7590 N | N/A 2680 lbf11600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMVC9307HXVVSULFS637 | N/A Single | N/A 35.000 mm | N/A 2.1654 in55.000 mm | N/A 0.3937 in10 mm | N/A 1.8898 in48 mm | N/A 25 º | N/A 1710 lbf7590 N | N/A 2680 lbf11600 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MMV9307HXVVDUHFS934 | N/A Duplex | N/A 35.000 mm | N/A 2.1654 in55.000 mm | N/A 0.3937 in10 mm | N/A 1.0629 in27 mm | N/A 15 º | N/A 1800 lbf8020 N | N/A 2830 lbf12600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMV9307HXVVDULFS934 | N/A Duplex | N/A 35.000 mm | N/A 2.1654 in55.000 mm | N/A 0.3937 in10 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 15 º | N/A 1800 lbf8020 N | N/A 2830 lbf12600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMV9307HXVVDUMFS934 | N/A Duplex | N/A 35.000 mm | N/A 2.1654 in55.000 mm | N/A 0.3937 in10 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 15 º | N/A 1800 lbf8020 N | N/A 2830 lbf12600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMV9307HXVVQUHFS934 | N/A Quadruplex | N/A 35.000 mm | N/A 2.1654 in55.000 mm | N/A 0.3937 in10 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 15 º | N/A 1800 lbf8020 N | N/A 2830 lbf12600 N | N/A STEEL |
N/A
|