Part Number |
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MMC307WICRTUL | N/A Triplex | N/A 35.000 mm | N/A 3.15 in80 mm | N/A 0.827 in21 mm | N/A 2.480 in63.000 mm | N/A 25 º | N/A 4940 lbf22000 N | N/A 10000 lbf44500 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM307WICRQUL | N/A Quadruplex | N/A 35.000 mm | N/A 3.15 in80 mm | N/A 0.827 in21 mm | N/A 3.307 in84 mm | N/A 15 º | N/A 5770 lbf25600 N | N/A 10400 lbf46200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC307WICRQUL | N/A Quadruplex | N/A 35.000 mm | N/A 3.15 in80 mm | N/A 0.827 in21 mm | N/A 3.307 in84 mm | N/A 15 º | N/A 5130 lbf22800 N | N/A 10400 lbf46200 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM307WICRQUL | N/A Quadruplex | N/A 35.000 mm | N/A 3.15 in80 mm | N/A 0.827 in21 mm | N/A 3.307 in84 mm | N/A 25 º | N/A 5600 lbf24700 N | N/A 10000 lbf44500 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMC307WICRQUL | N/A Quadruplex | N/A 35.000 mm | N/A 3.15 in80 mm | N/A 0.827 in21 mm | N/A 3.307 in84 mm | N/A 25 º | N/A 4940 lbf22000 N | N/A 10000 lbf44500 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MV9308WICRDUX | N/A Duplex | N/A 40 mm | N/A 2.4409 in62 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 0.9448 in24.000 mm | N/A 15 º | N/A 2640 lbf11700 N | N/A 3600 lbf16000 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MV9308WICRQUX | N/A Quadruplex | N/A 40 mm | N/A 2.4409 in62 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 1.8896 in48 mm | N/A 15 º | N/A 2640 lbf11700 N | N/A 3600 lbf16000 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MV9308WICRSUX | N/A Single | N/A 40 mm | N/A 2.4409 in62 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 15 º | N/A 2640 lbf11700 N | N/A 3600 lbf16000 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MV9308WICRTUX | N/A Triplex | N/A 40 mm | N/A 2.4409 in62 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 1.4172 in36 mm | N/A 15 º | N/A 2640 lbf11700 N | N/A 3600 lbf16000 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MVC9308WICRDUX | N/A Duplex | N/A 40 mm | N/A 2.4409 in62 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 0.9448 in24.000 mm | N/A 15 º | N/A 2350 lbf10400 N | N/A 3600 lbf16000 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MVC9308WICRQUX | N/A Quadruplex | N/A 40 mm | N/A 2.4409 in62 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 1.8896 in48 mm | N/A 15 º | N/A 2350 lbf10400 N | N/A 3600 lbf16000 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MVC9308WICRSUX | N/A Single | N/A 40 mm | N/A 2.4409 in62 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 15 º | N/A 2350 lbf10400 N | N/A 3600 lbf16000 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MVC9308WICRTUX | N/A Triplex | N/A 40 mm | N/A 2.4409 in62 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 1.4172 in36 mm | N/A 15 º | N/A 2350 lbf10400 N | N/A 3600 lbf16000 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MVC9308WICRDUX | N/A Duplex | N/A 40 mm | N/A 2.4409 in62 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 0.9448 in24.000 mm | N/A 25 º | N/A 2220 lbf9890 N | N/A 3400 lbf15100 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MVC9308WICRQUX | N/A Quadruplex | N/A 40 mm | N/A 2.4409 in62 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 1.8896 in48 mm | N/A 25 º | N/A 2220 lbf9890 N | N/A 3400 lbf15100 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MVC9308WICRSUX | N/A Single | N/A 40 mm | N/A 2.4409 in62 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 25 º | N/A 2220 lbf9890 N | N/A 3400 lbf15100 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MVC9308WICRTUX | N/A Triplex | N/A 40 mm | N/A 2.4409 in62 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 1.4172 in36 mm | N/A 25 º | N/A 2220 lbf9890 N | N/A 3400 lbf15100 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MMV9308WICRDULFS637 | N/A Duplex | N/A 40 mm | N/A 2.4409 in62 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 0.9448 in24.000 mm | N/A 15 º | N/A 2350 lbf10400 N | N/A 3600 lbf16000 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMVC9308HXVVDUMFS637 | N/A Duplex | N/A 40 mm | N/A 2.4409 in62 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 0.3937 in10 mm | N/A 25 º | N/A 2220 lbf9890 N | N/A 3400 lbf15100 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MV9308WICRDUMFS637 | N/A Duplex | N/A 40 mm | N/A 2.4409 in62 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 0.7086 in18 mm | N/A 25 º | N/A 2500 lbf11100 N | N/A 3400 lbf15100 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMV9308HXVVDUHFS934 | N/A Duplex | N/A 40 mm | N/A 2.4409 in62 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 1.1811 in30.000 mm | N/A 15 º | N/A 2350 lbf10400 N | N/A 3600 lbf16000 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMV9308HXVVDUMFS934 | N/A Duplex | N/A 40 mm | N/A 2.4409 in62 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 0.9448 in24.000 mm | N/A 15 º | N/A 2350 lbf10400 N | N/A 3600 lbf16000 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMV9308HXVVQUHFS934 | N/A Quadruplex | N/A 40 mm | N/A 2.4409 in62 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 0.9448 in24.000 mm | N/A 15 º | N/A 2350 lbf10400 N | N/A 3600 lbf16000 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMV9308HXVVQULFS934 | N/A Quadruplex | N/A 40 mm | N/A 2.4409 in62 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 1.8896 in48 mm | N/A 15 º | N/A 2350 lbf10400 N | N/A 3600 lbf16000 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMV9308HXVVQUMFS934 | N/A Quadruplex | N/A 40 mm | N/A 2.4409 in62 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 1.8896 in48 mm | N/A 15 º | N/A 2350 lbf10400 N | N/A 3600 lbf16000 N | N/A STEEL |
N/A
|