Part Number |
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MMVC9108HXVVSUHFS934 | N/A Single | N/A 40 mm | N/A 2.6772 in68.000 mm | N/A 0.5906 in15 mm | N/A 2.3624 in60.000 mm | N/A 25 º | N/A 2840 lbf12640 N | N/A 4670 lbf20800 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMVC9108HXVVSULFS934 | N/A Single | N/A 40 mm | N/A 2.6772 in68.000 mm | N/A 0.5906 in15 mm | N/A 0.5906 in15 mm | N/A 25 º | N/A 2840 lbf12640 N | N/A 4670 lbf20800 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMVC9108HXVVSUMFS934 | N/A Single | N/A 40 mm | N/A 2.6772 in68.000 mm | N/A 0.5906 in15 mm | N/A 0.5906 in15 mm | N/A 25 º | N/A 2840 lbf12640 N | N/A 4670 lbf20800 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMVC9108HXVVSUXFS934 | N/A Single | N/A 40 mm | N/A 2.6772 in68.000 mm | N/A 0.5906 in15 mm | N/A 0.5906 in15 mm | N/A 25 º | N/A 2840 lbf12640 N | N/A 4670 lbf20800 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMVC9108HXVVTUHFS934 | N/A Triplex | N/A 40 mm | N/A 2.6772 in68.000 mm | N/A 0.5906 in15 mm | N/A 0.5906 in15 mm | N/A 25 º | N/A 2840 lbf12640 N | N/A 4670 lbf20800 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMVC9108HXVVTULFS934 | N/A Triplex | N/A 40 mm | N/A 2.6772 in68.000 mm | N/A 0.5906 in15 mm | N/A 1.7718 in45.000 mm | N/A 25 º | N/A 2840 lbf12640 N | N/A 4670 lbf20800 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMVC9108HXVVTUMFS934 | N/A Triplex | N/A 40 mm | N/A 2.6772 in68.000 mm | N/A 0.5906 in15 mm | N/A 1.7718 in45.000 mm | N/A 25 º | N/A 2840 lbf12640 N | N/A 4670 lbf20800 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMVC9108HXVVTUXFS934 | N/A Triplex | N/A 40 mm | N/A 2.6772 in68.000 mm | N/A 0.5906 in15 mm | N/A 1.7718 in45.000 mm | N/A 25 º | N/A 2840 lbf12640 N | N/A 4670 lbf20800 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MV9108WIPRLDUH | N/A Duplex | N/A 40 mm | N/A 2.6772 in68.000 mm | N/A 0.5906 in15 mm | N/A 1.5354 in39 mm | N/A 25 º | N/A 3190 lbf14200 N | N/A 4670 lbf20800 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MV9108WIPRLQUH | N/A Quadruplex | N/A 40 mm | N/A 2.6772 in68.000 mm | N/A 0.5906 in15 mm | N/A 1.1812 in30.000 mm | N/A 25 º | N/A 3190 lbf14200 N | N/A 4670 lbf20800 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MV9108WIPRLQUL | N/A Quadruplex | N/A 40 mm | N/A 2.6772 in68.000 mm | N/A 0.5906 in15 mm | N/A 2.3624 in60.000 mm | N/A 25 º | N/A 3190 lbf14200 N | N/A 4670 lbf20800 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MV9108WIPRLQUM | N/A Quadruplex | N/A 40 mm | N/A 2.6772 in68.000 mm | N/A 0.5906 in15 mm | N/A 2.3624 in60.000 mm | N/A 25 º | N/A 3190 lbf14200 N | N/A 4670 lbf20800 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MV9108WIPRLSUH | N/A Single | N/A 40 mm | N/A 2.6772 in68.000 mm | N/A 0.5906 in15 mm | N/A 2.3624 in60.000 mm | N/A 25 º | N/A 3190 lbf14200 N | N/A 4670 lbf20800 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MV9108WIPRLTUH | N/A Triplex | N/A 40 mm | N/A 2.6772 in68.000 mm | N/A 0.5906 in15 mm | N/A 0.5906 in15 mm | N/A 25 º | N/A 3190 lbf14200 N | N/A 4670 lbf20800 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MV9108WIPRLTUL | N/A Triplex | N/A 40 mm | N/A 2.6772 in68.000 mm | N/A 0.5906 in15 mm | N/A 1.7718 in45.000 mm | N/A 25 º | N/A 3190 lbf14200 N | N/A 4670 lbf20800 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MV9108WIPRLTUM | N/A Triplex | N/A 40 mm | N/A 2.6772 in68.000 mm | N/A 0.5906 in15 mm | N/A 1.7718 in45.000 mm | N/A 25 º | N/A 3190 lbf14200 N | N/A 4670 lbf20800 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MV208WICRDUX | N/A Duplex | N/A 40 mm | N/A 3.1496 in80 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 1.4174 in36 mm | N/A 25 º | N/A 5110 lbf22700 N | N/A 8690 lbf38700 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MV208WICRQUX | N/A Quadruplex | N/A 40 mm | N/A 3.1496 in80 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 2.8348 in72 mm | N/A 25 º | N/A 5110 lbf22700 N | N/A 8690 lbf38700 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MV208WICRSUX | N/A Single | N/A 40 mm | N/A 3.1496 in80 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 25 º | N/A 5110 lbf22700 N | N/A 8690 lbf38700 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MV208WICRTUX | N/A Triplex | N/A 40 mm | N/A 3.1496 in80 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 2.1261 in54 mm | N/A 25 º | N/A 5110 lbf22700 N | N/A 8690 lbf38700 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MV208WIPRLDUX | N/A Duplex | N/A 40 mm | N/A 3.1496 in80 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 1.4174 in36 mm | N/A 25 º | N/A 5110 lbf22700 N | N/A 8690 lbf38700 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MV208WIPRLQUX | N/A Quadruplex | N/A 40 mm | N/A 3.1496 in80 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 2.8348 in72 mm | N/A 25 º | N/A 5110 lbf22700 N | N/A 8690 lbf38700 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MV208WIPRLSUX | N/A Single | N/A 40 mm | N/A 3.1496 in80 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 25 º | N/A 5110 lbf22700 N | N/A 8690 lbf38700 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MV208WIPRLTUX | N/A Triplex | N/A 40 mm | N/A 3.1496 in80 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 2.1261 in54 mm | N/A 25 º | N/A 5110 lbf22700 N | N/A 8690 lbf38700 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MVC208WICRDUX | N/A Duplex | N/A 40 mm | N/A 3.1496 in80 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 1.4174 in36 mm | N/A 25 º | N/A 4550 lbf20200 N | N/A 8690 lbf38700 N | N/A Ceramic |
N/A
|