Part Number |
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MMC9312WICRTUH | N/A Triplex | N/A 60.000 mm | N/A 3.347 in85.000 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 1.535 in39 mm | N/A 15 º | N/A 4040 lbf18000 N | N/A 5100 lbf22700 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM9312WICRTUH | N/A Triplex | N/A 60.000 mm | N/A 3.347 in85.000 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 1.535 in39 mm | N/A 25 º | N/A 4270 lbf19000 N | N/A 4820 lbf21400 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMC9312WICRTUH | N/A Triplex | N/A 60.000 mm | N/A 3.347 in85.000 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 1.535 in39 mm | N/A 25 º | N/A 3800 lbf16900 N | N/A 4820 lbf21400 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MV9312WICRTUH | N/A Triplex | N/A 60.000 mm | N/A 3.347 in85.000 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 1.535 in39 mm | N/A 15 º | N/A 4540 lbf20200 N | N/A 5100 lbf22700 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MVC9312WICRTUH | N/A Triplex | N/A 60.000 mm | N/A 3.347 in85.000 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 1.535 in39 mm | N/A 15 º | N/A 4040 lbf18000 N | N/A 5100 lbf22700 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MV9312WICRTUH | N/A Triplex | N/A 60.000 mm | N/A 3.347 in85.000 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 1.535 in39 mm | N/A 25 º | N/A 4270 lbf19000 N | N/A 4820 lbf21400 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MVC9312WICRTUH | N/A Triplex | N/A 60.000 mm | N/A 3.347 in85.000 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 1.535 in39 mm | N/A 25 º | N/A 3800 lbf16900 N | N/A 4820 lbf21400 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM9312WICRQUH | N/A Quadruplex | N/A 60.000 mm | N/A 3.347 in85.000 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 2.047 in52 mm | N/A 15 º | N/A 4540 lbf20200 N | N/A 5100 lbf22700 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC9312WICRQUH | N/A Quadruplex | N/A 60.000 mm | N/A 3.347 in85.000 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 2.047 in52 mm | N/A 15 º | N/A 4040 lbf18000 N | N/A 5100 lbf22700 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM9312WICRQUH | N/A Quadruplex | N/A 60.000 mm | N/A 3.347 in85.000 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 2.047 in52 mm | N/A 25 º | N/A 4270 lbf19000 N | N/A 4820 lbf21400 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMC9312WICRQUH | N/A Quadruplex | N/A 60.000 mm | N/A 3.347 in85.000 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 2.047 in52 mm | N/A 25 º | N/A 3800 lbf16900 N | N/A 4820 lbf21400 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MV9312WICRQUH | N/A Quadruplex | N/A 60.000 mm | N/A 3.347 in85.000 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 2.047 in52 mm | N/A 15 º | N/A 4540 lbf20200 N | N/A 5100 lbf22700 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MVC9312WICRQUH | N/A Quadruplex | N/A 60.000 mm | N/A 3.347 in85.000 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 2.047 in52 mm | N/A 15 º | N/A 4040 lbf18000 N | N/A 5100 lbf22700 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MV9312WICRQUH | N/A Quadruplex | N/A 60.000 mm | N/A 3.347 in85.000 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 2.047 in52 mm | N/A 25 º | N/A 4270 lbf19000 N | N/A 4820 lbf21400 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MVC9312WICRQUH | N/A Quadruplex | N/A 60.000 mm | N/A 3.347 in85.000 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 2.047 in52 mm | N/A 25 º | N/A 3800 lbf16900 N | N/A 4820 lbf21400 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM9312WICRSUM | N/A Single | N/A 60.000 mm | N/A 3.347 in85.000 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 0.512 in13.000 mm | N/A 15 º | N/A 4540 lbf20200 N | N/A 5100 lbf22700 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC9312WICRSUM | N/A Single | N/A 60.000 mm | N/A 3.347 in85.000 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 0.512 in13.000 mm | N/A 15 º | N/A 4040 lbf18000 N | N/A 5100 lbf22700 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM9312WICRSUM | N/A Single | N/A 60.000 mm | N/A 3.347 in85.000 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 0.512 in13.000 mm | N/A 25 º | N/A 4270 lbf19000 N | N/A 4820 lbf21400 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMC9312WICRSUM | N/A Single | N/A 60.000 mm | N/A 3.347 in85.000 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 0.512 in13.000 mm | N/A 25 º | N/A 3800 lbf16900 N | N/A 4820 lbf21400 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MV9312WICRSUM | N/A Single | N/A 60.000 mm | N/A 3.347 in85.000 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 0.512 in13.000 mm | N/A 15 º | N/A 4540 lbf20200 N | N/A 5100 lbf22700 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MVC9312WICRSUM | N/A Single | N/A 60.000 mm | N/A 3.347 in85.000 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 0.512 in13.000 mm | N/A 15 º | N/A 4040 lbf18000 N | N/A 5100 lbf22700 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MV9312WICRSUM | N/A Single | N/A 60.000 mm | N/A 3.347 in85.000 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 0.512 in13.000 mm | N/A 25 º | N/A 4270 lbf19000 N | N/A 4820 lbf21400 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MVC9312WICRSUM | N/A Single | N/A 60.000 mm | N/A 3.347 in85.000 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 0.512 in13.000 mm | N/A 25 º | N/A 3800 lbf16900 N | N/A 4820 lbf21400 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM9312WICRDUM | N/A Duplex | N/A 60.000 mm | N/A 3.347 in85.000 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 15 º | N/A 4540 lbf20200 N | N/A 5100 lbf22700 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC9312WICRDUM | N/A Duplex | N/A 60.000 mm | N/A 3.347 in85.000 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 15 º | N/A 4040 lbf18000 N | N/A 5100 lbf22700 N | N/A Ceramic |
N/A
|