Part Number |
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MMV9101HXVVDULFS637 | N/A Duplex | N/A 12 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 0.3150 in8 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 25 º | N/A 560 lbf2490 N | N/A 1390 lbf6190 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMV9101HXVVDULFS934 | N/A Duplex | N/A 12 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 0.3150 in8 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 25 º | N/A 560 lbf2490 N | N/A 1390 lbf6190 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMV9101HXVVDUMFS637 | N/A Duplex | N/A 12 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 0.3150 in8 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 25 º | N/A 560 lbf2490 N | N/A 1390 lbf6190 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMV9101HXVVDUMFS934 | N/A Duplex | N/A 12 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 0.3150 in8 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 25 º | N/A 560 lbf2490 N | N/A 1390 lbf6190 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMV9101HXVVDUXFS934 | N/A Duplex | N/A 12 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 0.3150 in8 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 25 º | N/A 560 lbf2490 N | N/A 1390 lbf6190 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMV9101HXVVQUHFS934 | N/A Quadruplex | N/A 12 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 0.3150 in8 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 25 º | N/A 560 lbf2490 N | N/A 1390 lbf6190 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMV9101HXVVQULFS934 | N/A Quadruplex | N/A 12 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 0.3150 in8 mm | N/A 1.26 in32 mm | N/A 25 º | N/A 560 lbf2490 N | N/A 1390 lbf6190 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMV9101HXVVQUMFS934 | N/A Quadruplex | N/A 12 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 0.3150 in8 mm | N/A 1.26 in32 mm | N/A 25 º | N/A 560 lbf2490 N | N/A 1390 lbf6190 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMV9101HXVVQUXFS934 | N/A Quadruplex | N/A 12 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 0.3150 in8 mm | N/A 1.26 in32 mm | N/A 25 º | N/A 560 lbf2490 N | N/A 1390 lbf6190 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMV9101HXVVSUHFS934 | N/A Single | N/A 12 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 0.3150 in8 mm | N/A 1.26 in32 mm | N/A 25 º | N/A 560 lbf2490 N | N/A 1390 lbf6190 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMV9101HXVVSULFS637 | N/A Single | N/A 12 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 0.3150 in8 mm | N/A 0.315 in8 mm | N/A 25 º | N/A 560 lbf2490 N | N/A 1390 lbf6190 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMV9101HXVVSULFS934 | N/A Single | N/A 12 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 0.3150 in8 mm | N/A 0.315 in8 mm | N/A 25 º | N/A 560 lbf2490 N | N/A 1390 lbf6190 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMV9101HXVVSUMFS637 | N/A Single | N/A 12 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 0.3150 in8 mm | N/A 0.315 in8 mm | N/A 25 º | N/A 560 lbf2490 N | N/A 1390 lbf6190 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMV9101HXVVSUMFS934 | N/A Single | N/A 12 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 0.3150 in8 mm | N/A 0.315 in8 mm | N/A 25 º | N/A 560 lbf2490 N | N/A 1390 lbf6190 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMV9101HXVVSUXFS934 | N/A Single | N/A 12 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 0.3150 in8 mm | N/A 0.315 in8 mm | N/A 25 º | N/A 560 lbf2490 N | N/A 1390 lbf6190 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMV9101HXVVTUHFS934 | N/A Triplex | N/A 12 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 0.3150 in8 mm | N/A 0.315 in8 mm | N/A 25 º | N/A 560 lbf2490 N | N/A 1390 lbf6190 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMV9101HXVVTULFS934 | N/A Triplex | N/A 12 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 0.3150 in8 mm | N/A 0.945 in24.000 mm | N/A 25 º | N/A 560 lbf2490 N | N/A 1390 lbf6190 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMV9101HXVVTUMFS934 | N/A Triplex | N/A 12 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 0.3150 in8 mm | N/A 0.945 in24.000 mm | N/A 25 º | N/A 560 lbf2490 N | N/A 1390 lbf6190 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMV9101HXVVTUXFS934 | N/A Triplex | N/A 12 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 0.3150 in8 mm | N/A 0.945 in24.000 mm | N/A 25 º | N/A 560 lbf2490 N | N/A 1390 lbf6190 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMVC9101HXVVDUHFS934 | N/A Duplex | N/A 12 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 0.3150 in8 mm | N/A 0.945 in24.000 mm | N/A 25 º | N/A 560 lbf2490 N | N/A 1390 lbf6190 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMVC9101HXVVDULFS637 | N/A Duplex | N/A 12 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 0.3150 in8 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 25 º | N/A 560 lbf2490 N | N/A 1390 lbf6190 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMVC9101HXVVDULFS934 | N/A Duplex | N/A 12 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 0.3150 in8 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 25 º | N/A 560 lbf2490 N | N/A 1390 lbf6190 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMVC9101HXVVDUMFS934 | N/A Duplex | N/A 12 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 0.3150 in8 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 25 º | N/A 560 lbf2490 N | N/A 1390 lbf6190 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMVC9101HXVVDUXFS934 | N/A Duplex | N/A 12 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 0.3150 in8 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 25 º | N/A 560 lbf2490 N | N/A 1390 lbf6190 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMVC9101HXVVQUHFS934 | N/A Quadruplex | N/A 12 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 0.3150 in8 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 25 º | N/A 560 lbf2490 N | N/A 1390 lbf6190 N | N/A Ceramic |
N/A
|