| 3MMC313WICRDUH | N/A Duplex | N/A 65.000 mm | N/A 5.512 in140.000 mm | N/A 1.299 in33 mm | N/A 2.598 in66.000 mm | N/A 25 º | N/A 15500 lbf68900 N | N/A 26900 lbf119700 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM313WICRTUH | N/A Triplex | N/A 65.000 mm | N/A 5.512 in140.000 mm | N/A 1.299 in33 mm | N/A 3.898 in99 mm | N/A 15 º | N/A 18000 lbf80500 N | N/A 28000 lbf124000 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC313WICRTUH | N/A Triplex | N/A 65.000 mm | N/A 5.512 in140.000 mm | N/A 1.299 in33 mm | N/A 3.898 in99 mm | N/A 15 º | N/A 16100 lbf71700 N | N/A 28000 lbf124000 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM313WICRTUH | N/A Triplex | N/A 65.000 mm | N/A 5.512 in140.000 mm | N/A 1.299 in33 mm | N/A 3.898 in99 mm | N/A 25 º | N/A 17300 lbf77400 N | N/A 26900 lbf119700 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMC313WICRTUH | N/A Triplex | N/A 65.000 mm | N/A 5.512 in140.000 mm | N/A 1.299 in33 mm | N/A 3.898 in99 mm | N/A 25 º | N/A 15500 lbf68900 N | N/A 26900 lbf119700 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM313WICRQUH | N/A Quadruplex | N/A 65.000 mm | N/A 5.512 in140.000 mm | N/A 1.299 in33 mm | N/A 5.197 in132 mm | N/A 15 º | N/A 18000 lbf80500 N | N/A 28000 lbf124000 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC313WICRQUH | N/A Quadruplex | N/A 65.000 mm | N/A 5.512 in140.000 mm | N/A 1.299 in33 mm | N/A 5.197 in132 mm | N/A 15 º | N/A 16100 lbf71700 N | N/A 28000 lbf124000 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM313WICRQUH | N/A Quadruplex | N/A 65.000 mm | N/A 5.512 in140.000 mm | N/A 1.299 in33 mm | N/A 5.197 in132 mm | N/A 25 º | N/A 17300 lbf77400 N | N/A 26900 lbf119700 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMC313WICRQUH | N/A Quadruplex | N/A 65.000 mm | N/A 5.512 in140.000 mm | N/A 1.299 in33 mm | N/A 5.197 in132 mm | N/A 25 º | N/A 15500 lbf68900 N | N/A 26900 lbf119700 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM313WICRSUM | N/A Single | N/A 65.000 mm | N/A 5.512 in140.000 mm | N/A 1.299 in33 mm | N/A 1.299 in33 mm | N/A 15 º | N/A 18000 lbf80500 N | N/A 28000 lbf124000 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC313WICRSUM | N/A Single | N/A 65.000 mm | N/A 5.512 in140.000 mm | N/A 1.299 in33 mm | N/A 1.299 in33 mm | N/A 15 º | N/A 16100 lbf71700 N | N/A 28000 lbf124000 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM313WICRSUM | N/A Single | N/A 65.000 mm | N/A 5.512 in140.000 mm | N/A 1.299 in33 mm | N/A 1.299 in33 mm | N/A 25 º | N/A 17300 lbf77400 N | N/A 26900 lbf119700 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMC313WICRSUM | N/A Single | N/A 65.000 mm | N/A 5.512 in140.000 mm | N/A 1.299 in33 mm | N/A 1.299 in33 mm | N/A 25 º | N/A 15500 lbf68900 N | N/A 26900 lbf119700 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM313WICRDUM | N/A Duplex | N/A 65.000 mm | N/A 5.512 in140.000 mm | N/A 1.299 in33 mm | N/A 2.598 in66.000 mm | N/A 15 º | N/A 18000 lbf80500 N | N/A 28000 lbf124000 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC313WICRDUM | N/A Duplex | N/A 65.000 mm | N/A 5.512 in140.000 mm | N/A 1.299 in33 mm | N/A 2.598 in66.000 mm | N/A 15 º | N/A 16100 lbf71700 N | N/A 28000 lbf124000 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM313WICRDUM | N/A Duplex | N/A 65.000 mm | N/A 5.512 in140.000 mm | N/A 1.299 in33 mm | N/A 2.598 in66.000 mm | N/A 25 º | N/A 17300 lbf77400 N | N/A 26900 lbf119700 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMC313WICRDUM | N/A Duplex | N/A 65.000 mm | N/A 5.512 in140.000 mm | N/A 1.299 in33 mm | N/A 2.598 in66.000 mm | N/A 25 º | N/A 15500 lbf68900 N | N/A 26900 lbf119700 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM313WICRTUM | N/A Triplex | N/A 65.000 mm | N/A 5.512 in140.000 mm | N/A 1.299 in33 mm | N/A 3.898 in99 mm | N/A 15 º | N/A 18000 lbf80500 N | N/A 28000 lbf124000 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC313WICRTUM | N/A Triplex | N/A 65.000 mm | N/A 5.512 in140.000 mm | N/A 1.299 in33 mm | N/A 3.898 in99 mm | N/A 15 º | N/A 16100 lbf71700 N | N/A 28000 lbf124000 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM313WICRTUM | N/A Triplex | N/A 65.000 mm | N/A 5.512 in140.000 mm | N/A 1.299 in33 mm | N/A 3.898 in99 mm | N/A 25 º | N/A 17300 lbf77400 N | N/A 26900 lbf119700 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMC313WICRTUM | N/A Triplex | N/A 65.000 mm | N/A 5.512 in140.000 mm | N/A 1.299 in33 mm | N/A 3.898 in99 mm | N/A 25 º | N/A 15500 lbf68900 N | N/A 26900 lbf119700 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM313WICRQUM | N/A Quadruplex | N/A 65.000 mm | N/A 5.512 in140.000 mm | N/A 1.299 in33 mm | N/A 5.197 in132 mm | N/A 15 º | N/A 18000 lbf80500 N | N/A 28000 lbf124000 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC313WICRQUM | N/A Quadruplex | N/A 65.000 mm | N/A 5.512 in140.000 mm | N/A 1.299 in33 mm | N/A 5.197 in132 mm | N/A 15 º | N/A 16100 lbf71700 N | N/A 28000 lbf124000 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM313WICRQUM | N/A Quadruplex | N/A 65.000 mm | N/A 5.512 in140.000 mm | N/A 1.299 in33 mm | N/A 5.197 in132 mm | N/A 25 º | N/A 17300 lbf77400 N | N/A 26900 lbf119700 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMC313WICRQUM | N/A Quadruplex | N/A 65.000 mm | N/A 5.512 in140.000 mm | N/A 1.299 in33 mm | N/A 5.197 in132 mm | N/A 25 º | N/A 15500 lbf68900 N | N/A 26900 lbf119700 N | N/A Ceramic |
N/A
|