| 3MM9114WICRSUM | N/A Single | N/A 70 mm | N/A 4.331 in110.000 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 25 º | N/A 8730 lbf38800 N | N/A 10700 lbf47600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMC9114WICRSUM | N/A Single | N/A 70 mm | N/A 4.331 in110.000 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 25 º | N/A 7770 lbf34530 N | N/A 10700 lbf47600 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MV9114WICRSUM | N/A Single | N/A 70 mm | N/A 4.331 in110.000 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 15 º | N/A 9150 lbf40700 N | N/A 11300 lbf50300 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MV9114WICRSUM | N/A Single | N/A 70 mm | N/A 4.331 in110.000 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 25 º | N/A 8730 lbf38800 N | N/A 10700 lbf47600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MVC9114WICRSUM | N/A Single | N/A 70 mm | N/A 4.331 in110.000 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 15 º | N/A 8144 lbf36220 N | N/A 11300 lbf50300 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MVC9114WICRSUM | N/A Single | N/A 70 mm | N/A 4.331 in110.000 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 25 º | N/A 7770 lbf34530 N | N/A 10700 lbf47600 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM9114WICRDUM | N/A Duplex | N/A 70 mm | N/A 4.331 in110.000 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 15 º | N/A 9150 lbf40700 N | N/A 11300 lbf50300 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC9114WICRDUM | N/A Duplex | N/A 70 mm | N/A 4.331 in110.000 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 15 º | N/A 8144 lbf36220 N | N/A 11300 lbf50300 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM9114WICRDUM | N/A Duplex | N/A 70 mm | N/A 4.331 in110.000 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 25 º | N/A 8730 lbf38800 N | N/A 10700 lbf47600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMC9114WICRDUM | N/A Duplex | N/A 70 mm | N/A 4.331 in110.000 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 25 º | N/A 7770 lbf34530 N | N/A 10700 lbf47600 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MV9114WICRDUM | N/A Duplex | N/A 70 mm | N/A 4.331 in110.000 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 15 º | N/A 9150 lbf40700 N | N/A 11300 lbf50300 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MV9114WICRDUM | N/A Duplex | N/A 70 mm | N/A 4.331 in110.000 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 25 º | N/A 8730 lbf38800 N | N/A 10700 lbf47600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MVC9114WICRDUM | N/A Duplex | N/A 70 mm | N/A 4.331 in110.000 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 15 º | N/A 8144 lbf36220 N | N/A 11300 lbf50300 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MVC9114WICRDUM | N/A Duplex | N/A 70 mm | N/A 4.331 in110.000 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 25 º | N/A 7770 lbf34530 N | N/A 10700 lbf47600 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM9114WICRTUM | N/A Triplex | N/A 70 mm | N/A 4.331 in110.000 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 2.362 in60.000 mm | N/A 15 º | N/A 9150 lbf40700 N | N/A 11300 lbf50300 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC9114WICRTUM | N/A Triplex | N/A 70 mm | N/A 4.331 in110.000 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 2.362 in60.000 mm | N/A 15 º | N/A 8144 lbf36220 N | N/A 11300 lbf50300 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM9114WICRTUM | N/A Triplex | N/A 70 mm | N/A 4.331 in110.000 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 2.362 in60.000 mm | N/A 25 º | N/A 8730 lbf38800 N | N/A 10700 lbf47600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMC9114WICRTUM | N/A Triplex | N/A 70 mm | N/A 4.331 in110.000 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 2.362 in60.000 mm | N/A 25 º | N/A 7770 lbf34530 N | N/A 10700 lbf47600 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MV9114WICRTUM | N/A Triplex | N/A 70 mm | N/A 4.331 in110.000 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 2.362 in60.000 mm | N/A 15 º | N/A 9150 lbf40700 N | N/A 11300 lbf50300 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MV9114WICRTUM | N/A Triplex | N/A 70 mm | N/A 4.331 in110.000 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 2.362 in60.000 mm | N/A 25 º | N/A 8730 lbf38800 N | N/A 10700 lbf47600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MVC9114WICRTUM | N/A Triplex | N/A 70 mm | N/A 4.331 in110.000 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 2.362 in60.000 mm | N/A 15 º | N/A 8144 lbf36220 N | N/A 11300 lbf50300 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MVC9114WICRTUM | N/A Triplex | N/A 70 mm | N/A 4.331 in110.000 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 2.362 in60.000 mm | N/A 25 º | N/A 7770 lbf34530 N | N/A 10700 lbf47600 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM9114WICRQUM | N/A Quadruplex | N/A 70 mm | N/A 4.331 in110.000 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 3.150 in80 mm | N/A 15 º | N/A 9150 lbf40700 N | N/A 11300 lbf50300 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC9114WICRQUM | N/A Quadruplex | N/A 70 mm | N/A 4.331 in110.000 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 3.150 in80 mm | N/A 15 º | N/A 8144 lbf36220 N | N/A 11300 lbf50300 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM9114WICRQUM | N/A Quadruplex | N/A 70 mm | N/A 4.331 in110.000 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 3.150 in80 mm | N/A 25 º | N/A 8730 lbf38800 N | N/A 10700 lbf47600 N | N/A STEEL |
N/A
|