| 3MVC214WICRTUM | N/A Triplex | N/A 70 mm | N/A 4.921 in125 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 2.835 in72 mm | N/A 25 º | N/A 11500 lbf51100 N | N/A 18000 lbf80200 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM214WICRQUM | N/A Quadruplex | N/A 70 mm | N/A 4.921 in125 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 3.78 in96 mm | N/A 15 º | N/A 13400 lbf60000 N | N/A 18900 lbf84200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC214WICRQUM | N/A Quadruplex | N/A 70 mm | N/A 4.921 in125 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 3.78 in96 mm | N/A 15 º | N/A 12100 lbf53600 N | N/A 18900 lbf84200 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMC214WICRQUM | N/A Quadruplex | N/A 70 mm | N/A 4.921 in125 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 3.78 in96 mm | N/A 25 º | N/A 11500 lbf51100 N | N/A 18000 lbf80200 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM214WICRQUM | N/A Quadruplex | N/A 70 mm | N/A 4.921 in125 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 3.78 in96 mm | N/A 25 º | N/A 12900 lbf57400 N | N/A 18000 lbf80200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MV214WICRQUM | N/A Quadruplex | N/A 70 mm | N/A 4.921 in125 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 3.78 in96 mm | N/A 15 º | N/A 13400 lbf60000 N | N/A 18900 lbf84200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MV214WICRQUM | N/A Quadruplex | N/A 70 mm | N/A 4.921 in125 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 3.78 in96 mm | N/A 25 º | N/A 12900 lbf57400 N | N/A 18000 lbf80200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MVC214WICRQUM | N/A Quadruplex | N/A 70 mm | N/A 4.921 in125 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 3.78 in96 mm | N/A 15 º | N/A 12100 lbf53600 N | N/A 18900 lbf84200 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MVC214WICRQUM | N/A Quadruplex | N/A 70 mm | N/A 4.921 in125 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 3.78 in96 mm | N/A 25 º | N/A 11500 lbf51100 N | N/A 18000 lbf80200 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM214WICRSUL | N/A Single | N/A 70 mm | N/A 4.921 in125 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 0.945 in24.000 mm | N/A 15 º | N/A 13400 lbf60000 N | N/A 18900 lbf84200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC214WICRSUL | N/A Single | N/A 70 mm | N/A 4.921 in125 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 0.945 in24.000 mm | N/A 15 º | N/A 12100 lbf53600 N | N/A 18900 lbf84200 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMC214WICRSUL | N/A Single | N/A 70 mm | N/A 4.921 in125 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 0.945 in24.000 mm | N/A 25 º | N/A 11500 lbf51100 N | N/A 18000 lbf80200 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM214WICRSUL | N/A Single | N/A 70 mm | N/A 4.921 in125 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 0.945 in24.000 mm | N/A 25 º | N/A 12900 lbf57400 N | N/A 18000 lbf80200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MV214WICRSUL | N/A Single | N/A 70 mm | N/A 4.921 in125 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 0.945 in24.000 mm | N/A 15 º | N/A 13400 lbf60000 N | N/A 18900 lbf84200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MV214WICRSUL | N/A Single | N/A 70 mm | N/A 4.921 in125 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 0.945 in24.000 mm | N/A 25 º | N/A 12900 lbf57400 N | N/A 18000 lbf80200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MVC214WICRSUL | N/A Single | N/A 70 mm | N/A 4.921 in125 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 0.945 in24.000 mm | N/A 15 º | N/A 12100 lbf53600 N | N/A 18900 lbf84200 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MVC214WICRSUL | N/A Single | N/A 70 mm | N/A 4.921 in125 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 0.945 in24.000 mm | N/A 25 º | N/A 11500 lbf51100 N | N/A 18000 lbf80200 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM214WICRDUL | N/A Duplex | N/A 70 mm | N/A 4.921 in125 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 1.890 in48 mm | N/A 15 º | N/A 13400 lbf60000 N | N/A 18900 lbf84200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC214WICRDUL | N/A Duplex | N/A 70 mm | N/A 4.921 in125 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 1.890 in48 mm | N/A 15 º | N/A 12100 lbf53600 N | N/A 18900 lbf84200 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMC214WICRDUL | N/A Duplex | N/A 70 mm | N/A 4.921 in125 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 1.890 in48 mm | N/A 25 º | N/A 11500 lbf51100 N | N/A 18000 lbf80200 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM214WICRDUL | N/A Duplex | N/A 70 mm | N/A 4.921 in125 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 1.890 in48 mm | N/A 25 º | N/A 12900 lbf57400 N | N/A 18000 lbf80200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MV214WICRDUL | N/A Duplex | N/A 70 mm | N/A 4.921 in125 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 1.890 in48 mm | N/A 15 º | N/A 13400 lbf60000 N | N/A 18900 lbf84200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MV214WICRDUL | N/A Duplex | N/A 70 mm | N/A 4.921 in125 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 1.890 in48 mm | N/A 25 º | N/A 12900 lbf57400 N | N/A 18000 lbf80200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MVC214WICRDUL | N/A Duplex | N/A 70 mm | N/A 4.921 in125 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 1.890 in48 mm | N/A 15 º | N/A 12100 lbf53600 N | N/A 18900 lbf84200 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MVC214WICRDUL | N/A Duplex | N/A 70 mm | N/A 4.921 in125 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 1.890 in48 mm | N/A 25 º | N/A 11500 lbf51100 N | N/A 18000 lbf80200 N | N/A Ceramic |
N/A
|