| 3MMV9315HXVVTUMFS934 | N/A Triplex | N/A 75.000 mm | N/A 4.1339 in105.000 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 1.8897 in48 mm | N/A 25 º | N/A 5670 lbf25200 N | N/A 6890 lbf30600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMVC9315HXVVDUHFS934 | N/A Duplex | N/A 75.000 mm | N/A 4.1339 in105.000 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 1.8897 in48 mm | N/A 25 º | N/A 5670 lbf25200 N | N/A 6890 lbf30600 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMVC9315HXVVDULFS637 | N/A Duplex | N/A 75.000 mm | N/A 4.1339 in105.000 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 1.2598 in32 mm | N/A 25 º | N/A 5670 lbf25200 N | N/A 6890 lbf30600 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMVC9315HXVVDULFS934 | N/A Duplex | N/A 75.000 mm | N/A 4.1339 in105.000 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 1.2598 in32 mm | N/A 25 º | N/A 5670 lbf25200 N | N/A 6890 lbf30600 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMVC9315HXVVDUMFS934 | N/A Duplex | N/A 75.000 mm | N/A 4.1339 in105.000 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 1.2598 in32 mm | N/A 25 º | N/A 5670 lbf25200 N | N/A 6890 lbf30600 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMVC9315HXVVQUHFS934 | N/A Quadruplex | N/A 75.000 mm | N/A 4.1339 in105.000 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 1.2598 in32 mm | N/A 25 º | N/A 5670 lbf25200 N | N/A 6890 lbf30600 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMVC9315HXVVQULFS934 | N/A Quadruplex | N/A 75.000 mm | N/A 4.1339 in105.000 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 2.5196 in64.000 mm | N/A 25 º | N/A 5670 lbf25200 N | N/A 6890 lbf30600 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMVC9315HXVVQUMFS934 | N/A Quadruplex | N/A 75.000 mm | N/A 4.1339 in105.000 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 2.5196 in64.000 mm | N/A 25 º | N/A 5670 lbf25200 N | N/A 6890 lbf30600 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMVC9315HXVVSUHFS934 | N/A Single | N/A 75.000 mm | N/A 4.1339 in105.000 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 2.5196 in64.000 mm | N/A 25 º | N/A 5670 lbf25200 N | N/A 6890 lbf30600 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMVC9315HXVVSULFS934 | N/A Single | N/A 75.000 mm | N/A 4.1339 in105.000 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 25 º | N/A 5670 lbf25200 N | N/A 6890 lbf30600 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMVC9315HXVVSUMFS934 | N/A Single | N/A 75.000 mm | N/A 4.1339 in105.000 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 25 º | N/A 5670 lbf25200 N | N/A 6890 lbf30600 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMVC9315HXVVTUHFS934 | N/A Triplex | N/A 75.000 mm | N/A 4.1339 in105.000 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 25 º | N/A 5670 lbf25200 N | N/A 6890 lbf30600 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMVC9315HXVVTULFS934 | N/A Triplex | N/A 75.000 mm | N/A 4.1339 in105.000 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 1.8897 in48 mm | N/A 25 º | N/A 5670 lbf25200 N | N/A 6890 lbf30600 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMVC9315HXVVTUMFS934 | N/A Triplex | N/A 75.000 mm | N/A 4.1339 in105.000 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 1.8897 in48 mm | N/A 25 º | N/A 5670 lbf25200 N | N/A 6890 lbf30600 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM9315WICRSUH | N/A Single | N/A 75.000 mm | N/A 4.134 in105.000 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 15 º | N/A 6810 lbf30300 N | N/A 7310 lbf32500 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC9315WICRSUH | N/A Single | N/A 75.000 mm | N/A 4.134 in105.000 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 15 º | N/A 6060 lbf26900 N | N/A 7310 lbf32500 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM9315WICRSUH | N/A Single | N/A 75.000 mm | N/A 4.134 in105.000 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 25 º | N/A 6380 lbf28400 N | N/A 6890 lbf30600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMC9315WICRSUH | N/A Single | N/A 75.000 mm | N/A 4.134 in105.000 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 25 º | N/A 5670 lbf25200 N | N/A 6890 lbf30600 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MV9315WICRSUH | N/A Single | N/A 75.000 mm | N/A 4.134 in105.000 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 15 º | N/A 6810 lbf30300 N | N/A 7310 lbf32500 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MVC9315WICRSUH | N/A Single | N/A 75.000 mm | N/A 4.134 in105.000 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 15 º | N/A 6060 lbf26900 N | N/A 7310 lbf32500 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MV9315WICRSUH | N/A Single | N/A 75.000 mm | N/A 4.134 in105.000 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 25 º | N/A 6380 lbf28400 N | N/A 6890 lbf30600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MVC9315WICRSUH | N/A Single | N/A 75.000 mm | N/A 4.134 in105.000 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 25 º | N/A 5670 lbf25200 N | N/A 6890 lbf30600 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM9315WICRDUH | N/A Duplex | N/A 75.000 mm | N/A 4.134 in105.000 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 1.26 in32 mm | N/A 15 º | N/A 6810 lbf30300 N | N/A 7310 lbf32500 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC9315WICRDUH | N/A Duplex | N/A 75.000 mm | N/A 4.134 in105.000 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 1.26 in32 mm | N/A 15 º | N/A 6060 lbf26900 N | N/A 7310 lbf32500 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM9315WICRDUH | N/A Duplex | N/A 75.000 mm | N/A 4.134 in105.000 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 1.26 in32 mm | N/A 25 º | N/A 6380 lbf28400 N | N/A 6890 lbf30600 N | N/A STEEL |
N/A
|