| 2MV9115WICRQUL | N/A Quadruplex | N/A 75.000 mm | N/A 4.528 in115.000 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 3.150 in80 mm | N/A 15 º | N/A 9790 lbf43500 N | N/A 11600 lbf51600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MV9115WICRQUL | N/A Quadruplex | N/A 75.000 mm | N/A 4.528 in115.000 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 3.150 in80 mm | N/A 25 º | N/A 9260 lbf41200 N | N/A 11000 lbf48900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MVC9115WICRQUL | N/A Quadruplex | N/A 75.000 mm | N/A 4.528 in115.000 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 3.150 in80 mm | N/A 15 º | N/A 8710 lbf38710 N | N/A 11600 lbf51600 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MVC9115WICRQUL | N/A Quadruplex | N/A 75.000 mm | N/A 4.528 in115.000 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 3.150 in80 mm | N/A 25 º | N/A 8250 lbf36670 N | N/A 11000 lbf48900 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMC9115WICRTUX | N/A Triplex | N/A 75.000 mm | N/A 4.528 in115.000 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 2.362 in60.000 mm | N/A 25 º | N/A 8250 lbf36670 N | N/A 11000 lbf48900 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMC9115WICRSUX | N/A Single | N/A 75.000 mm | N/A 4.528 in115.000 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 25 º | N/A 8250 lbf36670 N | N/A 11000 lbf48900 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMC9115WICRQUX | N/A Quadruplex | N/A 75.000 mm | N/A 4.528 in115.000 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 3.150 in80 mm | N/A 25 º | N/A 8250 lbf36670 N | N/A 11000 lbf48900 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMC9115WICRDUX | N/A Duplex | N/A 75.000 mm | N/A 4.528 in115.000 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 25 º | N/A 8250 lbf36670 N | N/A 11000 lbf48900 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMC9115WI SUL | N/A Single | N/A 75.000 mm | N/A 4.528 in115.000 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 25 º | N/A 8250 lbf36670 N | N/A 11000 lbf48900 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM9115WICRTUX | N/A Triplex | N/A 75.000 mm | N/A 4.528 in115.000 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 2.362 in60.000 mm | N/A 25 º | N/A 9260 lbf41200 N | N/A 11000 lbf48900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MM9115WICRSUX | N/A Single | N/A 75.000 mm | N/A 4.528 in115.000 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 25 º | N/A 9260 lbf41200 N | N/A 11000 lbf48900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MM9115WICRQUX | N/A Quadruplex | N/A 75.000 mm | N/A 4.528 in115.000 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 3.150 in80 mm | N/A 25 º | N/A 9260 lbf41200 N | N/A 11000 lbf48900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MM9115WICRDUX | N/A Duplex | N/A 75.000 mm | N/A 4.528 in115.000 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 25 º | N/A 9260 lbf41200 N | N/A 11000 lbf48900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MM9115WI TUM | N/A Triplex | N/A 75.000 mm | N/A 4.528 in115.000 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 2.362 in60.000 mm | N/A 25 º | N/A 9260 lbf41200 N | N/A 11000 lbf48900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MM9115WI TUL | N/A Triplex | N/A 75.000 mm | N/A 4.528 in115.000 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 2.362 in60.000 mm | N/A 25 º | N/A 9260 lbf41200 N | N/A 11000 lbf48900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC9115WIDULFS934 | N/A Duplex | N/A 75.000 mm | N/A 4.528 in115.000 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 15 º | N/A 8710 lbf38710 N | N/A 11600 lbf51600 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MMC9115WICRTUX | N/A Triplex | N/A 75.000 mm | N/A 4.528 in115.000 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 2.362 in60.000 mm | N/A 15 º | N/A 8710 lbf38710 N | N/A 11600 lbf51600 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MMC9115WICRSUX | N/A Single | N/A 75.000 mm | N/A 4.528 in115.000 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 15 º | N/A 8710 lbf38710 N | N/A 11600 lbf51600 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MMC9115WICRQUX | N/A Quadruplex | N/A 75.000 mm | N/A 4.528 in115.000 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 3.150 in80 mm | N/A 15 º | N/A 8710 lbf38710 N | N/A 11600 lbf51600 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MMC9115WICRDUX | N/A Duplex | N/A 75.000 mm | N/A 4.528 in115.000 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 15 º | N/A 8710 lbf38710 N | N/A 11600 lbf51600 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM9115WITULFS637 | N/A Triplex | N/A 75.000 mm | N/A 4.528 in115.000 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 2.362 in60.000 mm | N/A 15 º | N/A 9790 lbf43500 N | N/A 11600 lbf51600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MM9115WIDULFS637 | N/A Duplex | N/A 75.000 mm | N/A 4.528 in115.000 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 15 º | N/A 9790 lbf43500 N | N/A 11600 lbf51600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MM9115WICRTUX | N/A Triplex | N/A 75.000 mm | N/A 4.528 in115.000 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 2.362 in60.000 mm | N/A 15 º | N/A 9790 lbf43500 N | N/A 11600 lbf51600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MM9115WICRSUX | N/A Single | N/A 75.000 mm | N/A 4.528 in115.000 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 15 º | N/A 9790 lbf43500 N | N/A 11600 lbf51600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MM9115WICRQUX | N/A Quadruplex | N/A 75.000 mm | N/A 4.528 in115.000 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 3.150 in80 mm | N/A 15 º | N/A 9790 lbf43500 N | N/A 11600 lbf51600 N | N/A STEEL |
N/A
|