| 2MMC9316WICRTUM | N/A Triplex | N/A 80 mm | N/A 4.331 in110.000 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 1.890 in48 mm | N/A 15 º | N/A 6540 lbf29100 N | N/A 7600 lbf33800 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM9316WICRTUM | N/A Triplex | N/A 80 mm | N/A 4.331 in110.000 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 1.890 in48 mm | N/A 25 º | N/A 6860 lbf30500 N | N/A 7170 lbf31900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMC9316WICRTUM | N/A Triplex | N/A 80 mm | N/A 4.331 in110.000 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 1.890 in48 mm | N/A 25 º | N/A 6100 lbf27100 N | N/A 7170 lbf31900 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MV9316WICRTUM | N/A Triplex | N/A 80 mm | N/A 4.331 in110.000 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 1.890 in48 mm | N/A 15 º | N/A 7350 lbf32700 N | N/A 7600 lbf33800 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MVC9316WICRTUM | N/A Triplex | N/A 80 mm | N/A 4.331 in110.000 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 1.890 in48 mm | N/A 15 º | N/A 6540 lbf29100 N | N/A 7600 lbf33800 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MV9316WICRTUM | N/A Triplex | N/A 80 mm | N/A 4.331 in110.000 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 1.890 in48 mm | N/A 25 º | N/A 6860 lbf30500 N | N/A 7170 lbf31900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MVC9316WICRTUM | N/A Triplex | N/A 80 mm | N/A 4.331 in110.000 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 1.890 in48 mm | N/A 25 º | N/A 6100 lbf27100 N | N/A 7170 lbf31900 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM9316WICRQUM | N/A Quadruplex | N/A 80 mm | N/A 4.331 in110.000 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 2.520 in64.000 mm | N/A 15 º | N/A 7350 lbf32700 N | N/A 7600 lbf33800 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC9316WICRQUM | N/A Quadruplex | N/A 80 mm | N/A 4.331 in110.000 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 2.520 in64.000 mm | N/A 15 º | N/A 6540 lbf29100 N | N/A 7600 lbf33800 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM9316WICRQUM | N/A Quadruplex | N/A 80 mm | N/A 4.331 in110.000 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 2.520 in64.000 mm | N/A 25 º | N/A 6860 lbf30500 N | N/A 7170 lbf31900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMC9316WICRQUM | N/A Quadruplex | N/A 80 mm | N/A 4.331 in110.000 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 2.520 in64.000 mm | N/A 25 º | N/A 6100 lbf27100 N | N/A 7170 lbf31900 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MV9316WICRQUM | N/A Quadruplex | N/A 80 mm | N/A 4.331 in110.000 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 2.520 in64.000 mm | N/A 15 º | N/A 7350 lbf32700 N | N/A 7600 lbf33800 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MVC9316WICRQUM | N/A Quadruplex | N/A 80 mm | N/A 4.331 in110.000 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 2.520 in64.000 mm | N/A 15 º | N/A 6540 lbf29100 N | N/A 7600 lbf33800 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MV9316WICRQUM | N/A Quadruplex | N/A 80 mm | N/A 4.331 in110.000 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 2.520 in64.000 mm | N/A 25 º | N/A 6860 lbf30500 N | N/A 7170 lbf31900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MVC9316WICRQUM | N/A Quadruplex | N/A 80 mm | N/A 4.331 in110.000 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 2.520 in64.000 mm | N/A 25 º | N/A 6100 lbf27100 N | N/A 7170 lbf31900 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM9316WICRSUL | N/A Single | N/A 80 mm | N/A 4.331 in110.000 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 15 º | N/A 7350 lbf32700 N | N/A 7600 lbf33800 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC9316WICRSUL | N/A Single | N/A 80 mm | N/A 4.331 in110.000 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 15 º | N/A 6540 lbf29100 N | N/A 7600 lbf33800 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM9316WICRSUL | N/A Single | N/A 80 mm | N/A 4.331 in110.000 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 25 º | N/A 6860 lbf30500 N | N/A 7170 lbf31900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMC9316WICRSUL | N/A Single | N/A 80 mm | N/A 4.331 in110.000 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 25 º | N/A 6100 lbf27100 N | N/A 7170 lbf31900 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MV9316WICRSUL | N/A Single | N/A 80 mm | N/A 4.331 in110.000 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 15 º | N/A 7350 lbf32700 N | N/A 7600 lbf33800 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MVC9316WICRSUL | N/A Single | N/A 80 mm | N/A 4.331 in110.000 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 15 º | N/A 6540 lbf29100 N | N/A 7600 lbf33800 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MV9316WICRSUL | N/A Single | N/A 80 mm | N/A 4.331 in110.000 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 25 º | N/A 6860 lbf30500 N | N/A 7170 lbf31900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MVC9316WICRSUL | N/A Single | N/A 80 mm | N/A 4.331 in110.000 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 25 º | N/A 6100 lbf27100 N | N/A 7170 lbf31900 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM9316WICRDUL | N/A Duplex | N/A 80 mm | N/A 4.331 in110.000 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 1.26 in32 mm | N/A 15 º | N/A 7350 lbf32700 N | N/A 7600 lbf33800 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC9316WICRDUL | N/A Duplex | N/A 80 mm | N/A 4.331 in110.000 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 1.26 in32 mm | N/A 15 º | N/A 6540 lbf29100 N | N/A 7600 lbf33800 N | N/A Ceramic |
N/A
|