| 3MM9116WICRDUL | N/A Duplex | N/A 80 mm | N/A 4.921 in125 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 1.732 in44 mm | N/A 25 º | N/A 11800 lbf52500 N | N/A 13800 lbf61400 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMC9116WICRDUL | N/A Duplex | N/A 80 mm | N/A 4.921 in125 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 1.732 in44 mm | N/A 25 º | N/A 10500 lbf46725 N | N/A 13800 lbf61400 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MV9116WICRDUL | N/A Duplex | N/A 80 mm | N/A 4.921 in125 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 1.732 in44 mm | N/A 15 º | N/A 12400 lbf55200 N | N/A 14600 lbf64900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MV9116WICRDUL | N/A Duplex | N/A 80 mm | N/A 4.921 in125 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 1.732 in44 mm | N/A 25 º | N/A 11800 lbf52500 N | N/A 13800 lbf61400 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MVC9116WICRDUL | N/A Duplex | N/A 80 mm | N/A 4.921 in125 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 1.732 in44 mm | N/A 15 º | N/A 11036 lbf49130 N | N/A 14600 lbf64900 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MVC9116WICRDUL | N/A Duplex | N/A 80 mm | N/A 4.921 in125 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 1.732 in44 mm | N/A 25 º | N/A 10500 lbf46725 N | N/A 13800 lbf61400 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM9116WICRTUL | N/A Triplex | N/A 80 mm | N/A 4.921 in125 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 2.598 in66.000 mm | N/A 15 º | N/A 12400 lbf55200 N | N/A 14600 lbf64900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC9116WICRTUL | N/A Triplex | N/A 80 mm | N/A 4.921 in125 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 2.598 in66.000 mm | N/A 15 º | N/A 11036 lbf49130 N | N/A 14600 lbf64900 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM9116WICRTUL | N/A Triplex | N/A 80 mm | N/A 4.921 in125 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 2.598 in66.000 mm | N/A 25 º | N/A 11800 lbf52500 N | N/A 13800 lbf61400 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMC9116WICRTUL | N/A Triplex | N/A 80 mm | N/A 4.921 in125 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 2.598 in66.000 mm | N/A 25 º | N/A 10500 lbf46725 N | N/A 13800 lbf61400 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MV9116WICRTUL | N/A Triplex | N/A 80 mm | N/A 4.921 in125 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 2.598 in66.000 mm | N/A 15 º | N/A 12400 lbf55200 N | N/A 14600 lbf64900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MV9116WICRTUL | N/A Triplex | N/A 80 mm | N/A 4.921 in125 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 2.598 in66.000 mm | N/A 25 º | N/A 11800 lbf52500 N | N/A 13800 lbf61400 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MVC9116WICRTUL | N/A Triplex | N/A 80 mm | N/A 4.921 in125 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 2.598 in66.000 mm | N/A 15 º | N/A 11036 lbf49130 N | N/A 14600 lbf64900 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MVC9116WICRTUL | N/A Triplex | N/A 80 mm | N/A 4.921 in125 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 2.598 in66.000 mm | N/A 25 º | N/A 10500 lbf46725 N | N/A 13800 lbf61400 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM9116WICRQUL | N/A Quadruplex | N/A 80 mm | N/A 4.921 in125 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 3.464 in88 mm | N/A 15 º | N/A 12400 lbf55200 N | N/A 14600 lbf64900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC9116WICRQUL | N/A Quadruplex | N/A 80 mm | N/A 4.921 in125 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 3.464 in88 mm | N/A 15 º | N/A 11036 lbf49130 N | N/A 14600 lbf64900 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM9116WICRQUL | N/A Quadruplex | N/A 80 mm | N/A 4.921 in125 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 3.464 in88 mm | N/A 25 º | N/A 11800 lbf52500 N | N/A 13800 lbf61400 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMC9116WICRQUL | N/A Quadruplex | N/A 80 mm | N/A 4.921 in125 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 3.464 in88 mm | N/A 25 º | N/A 10500 lbf46725 N | N/A 13800 lbf61400 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MV9116WICRQUL | N/A Quadruplex | N/A 80 mm | N/A 4.921 in125 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 3.464 in88 mm | N/A 15 º | N/A 12400 lbf55200 N | N/A 14600 lbf64900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MV9116WICRQUL | N/A Quadruplex | N/A 80 mm | N/A 4.921 in125 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 3.464 in88 mm | N/A 25 º | N/A 11800 lbf52500 N | N/A 13800 lbf61400 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MVC9116WICRQUL | N/A Quadruplex | N/A 80 mm | N/A 4.921 in125 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 3.464 in88 mm | N/A 15 º | N/A 11036 lbf49130 N | N/A 14600 lbf64900 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MVC9116WICRQUL | N/A Quadruplex | N/A 80 mm | N/A 4.921 in125 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 3.464 in88 mm | N/A 25 º | N/A 10500 lbf46725 N | N/A 13800 lbf61400 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMC9116WICRTUX | N/A Triplex | N/A 80 mm | N/A 4.921 in125 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 2.598 in66.000 mm | N/A 25 º | N/A 10500 lbf46725 N | N/A 13800 lbf61400 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMC9116WICRSUX | N/A Single | N/A 80 mm | N/A 4.921 in125 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 25 º | N/A 10500 lbf46725 N | N/A 13800 lbf61400 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMC9116WICRQUX | N/A Quadruplex | N/A 80 mm | N/A 4.921 in125 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 3.464 in88 mm | N/A 25 º | N/A 10500 lbf46725 N | N/A 13800 lbf61400 N | N/A Ceramic |
N/A
|