Part Number |
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MMVC9117HXCRSUX | N/A Single | N/A 85 mm | N/A 5.1181 in130.000 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 25 º | N/A 11125 lbf48480 N | N/A 14200 lbf63200 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMVC9117HXCRTUX | N/A Triplex | N/A 85 mm | N/A 5.1181 in130.000 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 2.5983 in66.000 mm | N/A 25 º | N/A 11125 lbf48480 N | N/A 14200 lbf63200 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MV9117WICRDUX | N/A Duplex | N/A 85 mm | N/A 5.1181 in130.000 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 1.7322 in44 mm | N/A 25 º | N/A 12500 lbf55600 N | N/A 14200 lbf63200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MV9117WICRQUX | N/A Quadruplex | N/A 85 mm | N/A 5.1181 in130.000 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 3.4644 in88 mm | N/A 25 º | N/A 12500 lbf55600 N | N/A 14200 lbf63200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MV9117WICRSUX | N/A Single | N/A 85 mm | N/A 5.1181 in130.000 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 25 º | N/A 12500 lbf55600 N | N/A 14200 lbf63200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MV9117WICRTUX | N/A Triplex | N/A 85 mm | N/A 5.1181 in130.000 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 2.5983 in66.000 mm | N/A 25 º | N/A 12500 lbf55600 N | N/A 14200 lbf63200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MV9117WIPRLDUX | N/A Duplex | N/A 85 mm | N/A 5.1181 in130.000 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 1.7322 in44 mm | N/A 25 º | N/A 12500 lbf55600 N | N/A 14200 lbf63200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MV9117WIPRLQUX | N/A Quadruplex | N/A 85 mm | N/A 5.1181 in130.000 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 3.4644 in88 mm | N/A 25 º | N/A 12500 lbf55600 N | N/A 14200 lbf63200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MV9117WIPRLSUX | N/A Single | N/A 85 mm | N/A 5.1181 in130.000 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 25 º | N/A 12500 lbf55600 N | N/A 14200 lbf63200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MV9117WIPRLTUX | N/A Triplex | N/A 85 mm | N/A 5.1181 in130.000 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 2.5983 in66.000 mm | N/A 25 º | N/A 12500 lbf55600 N | N/A 14200 lbf63200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MVC9117WICRDUX | N/A Duplex | N/A 85 mm | N/A 5.1181 in130.000 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 1.7322 in44 mm | N/A 25 º | N/A 11125 lbf48480 N | N/A 14200 lbf63200 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MVC9117WICRQUX | N/A Quadruplex | N/A 85 mm | N/A 5.1181 in130.000 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 3.4644 in88 mm | N/A 25 º | N/A 11125 lbf48480 N | N/A 14200 lbf63200 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MVC9117WICRSUX | N/A Single | N/A 85 mm | N/A 5.1181 in130.000 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 25 º | N/A 11125 lbf48480 N | N/A 14200 lbf63200 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MVC9117WICRTUX | N/A Triplex | N/A 85 mm | N/A 5.1181 in130.000 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 2.5983 in66.000 mm | N/A 25 º | N/A 11125 lbf48480 N | N/A 14200 lbf63200 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MV9117WIPRLDUL | N/A Duplex | N/A 85 mm | N/A 5.1181 in130.000 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 15 º | N/A 13200 lbf58700 N | N/A 15000 lbf66700 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MV9117WIPRLSUL | N/A Single | N/A 85 mm | N/A 5.1181 in130.000 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 1.7322 in44 mm | N/A 15 º | N/A 13200 lbf58700 N | N/A 15000 lbf66700 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MV9117WIPRLSUM | N/A Single | N/A 85 mm | N/A 5.1181 in130.000 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 15 º | N/A 13200 lbf58700 N | N/A 15000 lbf66700 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMV9117HXVVTUMFS915 | N/A Triplex | N/A 85 mm | N/A 5.1181 in130.000 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 3.1496 in80 mm | N/A 25 º | N/A 11125 lbf48480 N | N/A 14200 lbf63200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMVC9117HXVVSULFS637 | N/A Single | N/A 85 mm | N/A 5.1181 in130.000 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 25 º | N/A 11125 lbf48480 N | N/A 14200 lbf63200 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MV9117WICRDUMFS637 | N/A Duplex | N/A 85 mm | N/A 5.1181 in130.000 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 25 º | N/A 12500 lbf55600 N | N/A 14200 lbf63200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MV9117WIPRLDUL | N/A Duplex | N/A 85 mm | N/A 5.1181 in130.000 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 1.7322 in44 mm | N/A 25 º | N/A 12500 lbf55600 N | N/A 14200 lbf63200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MV9117WIPRLDUM | N/A Duplex | N/A 85 mm | N/A 5.1181 in130.000 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 1.7322 in44 mm | N/A 25 º | N/A 12500 lbf55600 N | N/A 14200 lbf63200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MV9117WIPRLSUL | N/A Single | N/A 85 mm | N/A 5.1181 in130.000 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 1.7322 in44 mm | N/A 25 º | N/A 12500 lbf55600 N | N/A 14200 lbf63200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MV9117WIPRLSUM | N/A Single | N/A 85 mm | N/A 5.1181 in130.000 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 25 º | N/A 12500 lbf55600 N | N/A 14200 lbf63200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MM9117WICR | N/A Single | N/A 85 mm | N/A 5.1181 in130.000 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 1.7322 in44 mm | N/A 15 º | N/A 13200 lbf58700 N | N/A 15000 lbf66700 N | N/A STEEL |
N/A
|