Part Number |
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MM9118WICRQUL | N/A Quadruplex | N/A 90 mm | N/A 5.512 in140.000 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 3.78 in96 mm | N/A 25 º | N/A 14800 lbf65800 N | N/A 16900 lbf75200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMC9118WICRQUL | N/A Quadruplex | N/A 90 mm | N/A 5.512 in140.000 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 3.78 in96 mm | N/A 25 º | N/A 13170 lbf58560 N | N/A 16900 lbf75200 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MV9118WICRQUL | N/A Quadruplex | N/A 90 mm | N/A 5.512 in140.000 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 3.78 in96 mm | N/A 15 º | N/A 15500 lbf68900 N | N/A 17900 lbf79600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MV9118WICRQUL | N/A Quadruplex | N/A 90 mm | N/A 5.512 in140.000 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 3.78 in96 mm | N/A 25 º | N/A 14800 lbf65800 N | N/A 16900 lbf75200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MVC9118WICRQUL | N/A Quadruplex | N/A 90 mm | N/A 5.512 in140.000 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 3.78 in96 mm | N/A 15 º | N/A 13800 lbf61320 N | N/A 17900 lbf79600 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MVC9118WICRQUL | N/A Quadruplex | N/A 90 mm | N/A 5.512 in140.000 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 3.78 in96 mm | N/A 25 º | N/A 13170 lbf58560 N | N/A 16900 lbf75200 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMC9118WICRTUX | N/A Triplex | N/A 90 mm | N/A 5.512 in140.000 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 2.835 in72 mm | N/A 25 º | N/A 13170 lbf58560 N | N/A 16900 lbf75200 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMC9118WICRSUX | N/A Single | N/A 90 mm | N/A 5.512 in140.000 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 0.945 in24.000 mm | N/A 25 º | N/A 13170 lbf58560 N | N/A 16900 lbf75200 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMC9118WICRQUX | N/A Quadruplex | N/A 90 mm | N/A 5.512 in140.000 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 3.78 in96 mm | N/A 25 º | N/A 13170 lbf58560 N | N/A 16900 lbf75200 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMC9118WICRDUX | N/A Duplex | N/A 90 mm | N/A 5.512 in140.000 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 1.890 in48 mm | N/A 25 º | N/A 13170 lbf58560 N | N/A 16900 lbf75200 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMC9118WI QUL | N/A Quadruplex | N/A 90 mm | N/A 5.512 in140.000 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 3.78 in96 mm | N/A 25 º | N/A 13170 lbf58560 N | N/A 16900 lbf75200 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM9118WITULFS637 | N/A Triplex | N/A 90 mm | N/A 5.512 in140.000 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 2.835 in72 mm | N/A 25 º | N/A 14800 lbf65800 N | N/A 16900 lbf75200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MM9118WICRTUX | N/A Triplex | N/A 90 mm | N/A 5.512 in140.000 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 2.835 in72 mm | N/A 25 º | N/A 14800 lbf65800 N | N/A 16900 lbf75200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MM9118WICRSUX | N/A Single | N/A 90 mm | N/A 5.512 in140.000 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 0.945 in24.000 mm | N/A 25 º | N/A 14800 lbf65800 N | N/A 16900 lbf75200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MM9118WICRQUX | N/A Quadruplex | N/A 90 mm | N/A 5.512 in140.000 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 3.78 in96 mm | N/A 25 º | N/A 14800 lbf65800 N | N/A 16900 lbf75200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MM9118WICRDUX | N/A Duplex | N/A 90 mm | N/A 5.512 in140.000 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 1.890 in48 mm | N/A 25 º | N/A 14800 lbf65800 N | N/A 16900 lbf75200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MM9118WI TUM | N/A Triplex | N/A 90 mm | N/A 5.512 in140.000 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 2.835 in72 mm | N/A 25 º | N/A 14800 lbf65800 N | N/A 16900 lbf75200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MM9118WI TUL | N/A Triplex | N/A 90 mm | N/A 5.512 in140.000 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 2.835 in72 mm | N/A 25 º | N/A 14800 lbf65800 N | N/A 16900 lbf75200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MM9118WI SUL | N/A Single | N/A 90 mm | N/A 5.512 in140.000 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 0.945 in24.000 mm | N/A 25 º | N/A 14800 lbf65800 N | N/A 16900 lbf75200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MM9118WI QUL | N/A Quadruplex | N/A 90 mm | N/A 5.512 in140.000 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 3.78 in96 mm | N/A 25 º | N/A 14800 lbf65800 N | N/A 16900 lbf75200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MM9118WI DUL | N/A Duplex | N/A 90 mm | N/A 5.512 in140.000 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 1.890 in48 mm | N/A 25 º | N/A 14800 lbf65800 N | N/A 16900 lbf75200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC9118WICRTUX | N/A Triplex | N/A 90 mm | N/A 5.512 in140.000 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 2.835 in72 mm | N/A 15 º | N/A 13800 lbf61320 N | N/A 17900 lbf79600 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MMC9118WICRTULFS934 | N/A Triplex | N/A 90 mm | N/A 5.512 in140.000 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 2.835 in72 mm | N/A 15 º | N/A 13800 lbf61320 N | N/A 17900 lbf79600 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MMC9118WICRSUX | N/A Single | N/A 90 mm | N/A 5.512 in140.000 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 0.945 in24.000 mm | N/A 15 º | N/A 13800 lbf61320 N | N/A 17900 lbf79600 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MMC9118WICRQUX | N/A Quadruplex | N/A 90 mm | N/A 5.512 in140.000 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 3.78 in96 mm | N/A 15 º | N/A 13800 lbf61320 N | N/A 17900 lbf79600 N | N/A Ceramic |
N/A
|