| 3MM9119WICRDUM | N/A Duplex | N/A 95 mm | N/A 5.709 in145.000 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 1.890 in48 mm | N/A 25 º | N/A 15600 lbf69400 N | N/A 17400 lbf77400 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMC9119WICRDUM | N/A Duplex | N/A 95 mm | N/A 5.709 in145.000 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 1.890 in48 mm | N/A 25 º | N/A 13884 lbf61770 N | N/A 17400 lbf77400 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MV9119WICRDUM | N/A Duplex | N/A 95 mm | N/A 5.709 in145.000 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 1.890 in48 mm | N/A 15 º | N/A 16500 lbf73400 N | N/A 18300 lbf81400 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MVC9119WICRDUM | N/A Duplex | N/A 95 mm | N/A 5.709 in145.000 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 1.890 in48 mm | N/A 15 º | N/A 14685 lbf65320 N | N/A 18300 lbf81400 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MV9119WICRDUM | N/A Duplex | N/A 95 mm | N/A 5.709 in145.000 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 1.890 in48 mm | N/A 25 º | N/A 15600 lbf69400 N | N/A 17400 lbf77400 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MVC9119WICRDUM | N/A Duplex | N/A 95 mm | N/A 5.709 in145.000 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 1.890 in48 mm | N/A 25 º | N/A 13884 lbf61770 N | N/A 17400 lbf77400 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM9119WICRTUM | N/A Triplex | N/A 95 mm | N/A 5.709 in145.000 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 2.835 in72 mm | N/A 15 º | N/A 16500 lbf73400 N | N/A 18300 lbf81400 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC9119WICRTUM | N/A Triplex | N/A 95 mm | N/A 5.709 in145.000 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 2.835 in72 mm | N/A 15 º | N/A 14685 lbf65320 N | N/A 18300 lbf81400 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM9119WICRTUM | N/A Triplex | N/A 95 mm | N/A 5.709 in145.000 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 2.835 in72 mm | N/A 25 º | N/A 15600 lbf69400 N | N/A 17400 lbf77400 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMC9119WICRTUM | N/A Triplex | N/A 95 mm | N/A 5.709 in145.000 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 2.835 in72 mm | N/A 25 º | N/A 13884 lbf61770 N | N/A 17400 lbf77400 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MV9119WICRTUM | N/A Triplex | N/A 95 mm | N/A 5.709 in145.000 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 2.835 in72 mm | N/A 15 º | N/A 16500 lbf73400 N | N/A 18300 lbf81400 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MVC9119WICRTUM | N/A Triplex | N/A 95 mm | N/A 5.709 in145.000 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 2.835 in72 mm | N/A 15 º | N/A 14685 lbf65320 N | N/A 18300 lbf81400 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MV9119WICRTUM | N/A Triplex | N/A 95 mm | N/A 5.709 in145.000 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 2.835 in72 mm | N/A 25 º | N/A 15600 lbf69400 N | N/A 17400 lbf77400 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MVC9119WICRTUM | N/A Triplex | N/A 95 mm | N/A 5.709 in145.000 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 2.835 in72 mm | N/A 25 º | N/A 13884 lbf61770 N | N/A 17400 lbf77400 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM9119WICRQUM | N/A Quadruplex | N/A 95 mm | N/A 5.709 in145.000 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 3.78 in96 mm | N/A 15 º | N/A 16500 lbf73400 N | N/A 18300 lbf81400 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC9119WICRQUM | N/A Quadruplex | N/A 95 mm | N/A 5.709 in145.000 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 3.78 in96 mm | N/A 15 º | N/A 14685 lbf65320 N | N/A 18300 lbf81400 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM9119WICRQUM | N/A Quadruplex | N/A 95 mm | N/A 5.709 in145.000 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 3.78 in96 mm | N/A 25 º | N/A 15600 lbf69400 N | N/A 17400 lbf77400 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMC9119WICRQUM | N/A Quadruplex | N/A 95 mm | N/A 5.709 in145.000 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 3.78 in96 mm | N/A 25 º | N/A 13884 lbf61770 N | N/A 17400 lbf77400 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MV9119WICRQUM | N/A Quadruplex | N/A 95 mm | N/A 5.709 in145.000 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 3.78 in96 mm | N/A 15 º | N/A 16500 lbf73400 N | N/A 18300 lbf81400 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MVC9119WICRQUM | N/A Quadruplex | N/A 95 mm | N/A 5.709 in145.000 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 3.78 in96 mm | N/A 15 º | N/A 14685 lbf65320 N | N/A 18300 lbf81400 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MV9119WICRQUM | N/A Quadruplex | N/A 95 mm | N/A 5.709 in145.000 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 3.78 in96 mm | N/A 25 º | N/A 15600 lbf69400 N | N/A 17400 lbf77400 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MVC9119WICRQUM | N/A Quadruplex | N/A 95 mm | N/A 5.709 in145.000 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 3.78 in96 mm | N/A 25 º | N/A 13884 lbf61770 N | N/A 17400 lbf77400 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM9119WICRSUL | N/A Single | N/A 95 mm | N/A 5.709 in145.000 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 0.945 in24.000 mm | N/A 15 º | N/A 16500 lbf73400 N | N/A 18300 lbf81400 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC9119WICRSUL | N/A Single | N/A 95 mm | N/A 5.709 in145.000 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 0.945 in24.000 mm | N/A 15 º | N/A 14685 lbf65320 N | N/A 18300 lbf81400 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM9119WICRSUL | N/A Single | N/A 95 mm | N/A 5.709 in145.000 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 0.945 in24.000 mm | N/A 25 º | N/A 15600 lbf69400 N | N/A 17400 lbf77400 N | N/A STEEL |
N/A
|