Part Number |
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MV9322WICRDUH | N/A Duplex | N/A 110 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 15 º | N/A 11600 lbf51700 N | N/A 10900 lbf48400 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MVC9322WICRDUH | N/A Duplex | N/A 110 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 15 º | N/A 10300 lbf46000 N | N/A 10900 lbf48400 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MV9322WICRDUH | N/A Duplex | N/A 110 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 25 º | N/A 10800 lbf48200 N | N/A 10200 lbf45600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MVC9322WICRDUH | N/A Duplex | N/A 110 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 25 º | N/A 9650 lbf42900 N | N/A 10200 lbf45600 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM9322WICRTUH | N/A Triplex | N/A 110 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 2.362 in60.000 mm | N/A 15 º | N/A 11600 lbf51700 N | N/A 10900 lbf48400 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC9322WICRTUH | N/A Triplex | N/A 110 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 2.362 in60.000 mm | N/A 15 º | N/A 10300 lbf46000 N | N/A 10900 lbf48400 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM9322WICRTUH | N/A Triplex | N/A 110 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 2.362 in60.000 mm | N/A 25 º | N/A 10800 lbf48200 N | N/A 10200 lbf45600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMC9322WICRTUH | N/A Triplex | N/A 110 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 2.362 in60.000 mm | N/A 25 º | N/A 9650 lbf42900 N | N/A 10200 lbf45600 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MV9322WICRTUH | N/A Triplex | N/A 110 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 2.362 in60.000 mm | N/A 15 º | N/A 11600 lbf51700 N | N/A 10900 lbf48400 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MVC9322WICRTUH | N/A Triplex | N/A 110 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 2.362 in60.000 mm | N/A 15 º | N/A 10300 lbf46000 N | N/A 10900 lbf48400 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MV9322WICRTUH | N/A Triplex | N/A 110 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 2.362 in60.000 mm | N/A 25 º | N/A 10800 lbf48200 N | N/A 10200 lbf45600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MVC9322WICRTUH | N/A Triplex | N/A 110 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 2.362 in60.000 mm | N/A 25 º | N/A 9650 lbf42900 N | N/A 10200 lbf45600 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM9322WICRQUH | N/A Quadruplex | N/A 110 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 3.150 in80 mm | N/A 15 º | N/A 11600 lbf51700 N | N/A 10900 lbf48400 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC9322WICRQUH | N/A Quadruplex | N/A 110 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 3.150 in80 mm | N/A 15 º | N/A 10300 lbf46000 N | N/A 10900 lbf48400 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM9322WICRQUH | N/A Quadruplex | N/A 110 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 3.150 in80 mm | N/A 25 º | N/A 10800 lbf48200 N | N/A 10200 lbf45600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMC9322WICRQUH | N/A Quadruplex | N/A 110 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 3.150 in80 mm | N/A 25 º | N/A 9650 lbf42900 N | N/A 10200 lbf45600 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MV9322WICRQUH | N/A Quadruplex | N/A 110 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 3.150 in80 mm | N/A 15 º | N/A 11600 lbf51700 N | N/A 10900 lbf48400 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MVC9322WICRQUH | N/A Quadruplex | N/A 110 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 3.150 in80 mm | N/A 15 º | N/A 10300 lbf46000 N | N/A 10900 lbf48400 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MV9322WICRQUH | N/A Quadruplex | N/A 110 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 3.150 in80 mm | N/A 25 º | N/A 10800 lbf48200 N | N/A 10200 lbf45600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MVC9322WICRQUH | N/A Quadruplex | N/A 110 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 3.150 in80 mm | N/A 25 º | N/A 9650 lbf42900 N | N/A 10200 lbf45600 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM9322WICRSUM | N/A Single | N/A 110 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 0.787 in20.000 mm | N/A 15 º | N/A 11600 lbf51700 N | N/A 10900 lbf48400 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC9322WICRSUM | N/A Single | N/A 110 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 0.787 in20.000 mm | N/A 15 º | N/A 10300 lbf46000 N | N/A 10900 lbf48400 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM9322WICRSUM | N/A Single | N/A 110 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 0.787 in20.000 mm | N/A 25 º | N/A 10800 lbf48200 N | N/A 10200 lbf45600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMC9322WICRSUM | N/A Single | N/A 110 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 0.787 in20.000 mm | N/A 25 º | N/A 9650 lbf42900 N | N/A 10200 lbf45600 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MV9322WICRSUM | N/A Single | N/A 110 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 0.787 in20.000 mm | N/A 15 º | N/A 11600 lbf51700 N | N/A 10900 lbf48400 N | N/A STEEL |
N/A
|