Part Number |
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MM9328WICRQUX | N/A Quadruplex | N/A 140 mm | N/A 7.4800 in190 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 3.78 in96 mm | N/A 25 º | N/A 19200 lbf85400 N | N/A 17100 lbf76000 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MM9328WICRDUX | N/A Duplex | N/A 140 mm | N/A 7.4800 in190 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 1.890 in48 mm | N/A 25 º | N/A 19200 lbf85400 N | N/A 17100 lbf76000 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC9328WICRTUX | N/A Triplex | N/A 140 mm | N/A 7.4800 in190 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 2.835 in72 mm | N/A 15 º | N/A 18300 lbf81500 N | N/A 18200 lbf80700 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MMC9328WICRSUX | N/A Single | N/A 140 mm | N/A 7.4800 in190 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 0.945 in24.000 mm | N/A 15 º | N/A 18300 lbf81500 N | N/A 18200 lbf80700 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MMC9328WICRQUX | N/A Quadruplex | N/A 140 mm | N/A 7.4800 in190 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 3.78 in96 mm | N/A 15 º | N/A 18300 lbf81500 N | N/A 18200 lbf80700 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MMC9328WICRDUX | N/A Duplex | N/A 140 mm | N/A 7.4800 in190 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 1.890 in48 mm | N/A 15 º | N/A 18300 lbf81500 N | N/A 18200 lbf80700 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM9328WICRTUX | N/A Triplex | N/A 140 mm | N/A 7.4800 in190 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 2.835 in72 mm | N/A 15 º | N/A 20600 lbf91600 N | N/A 18200 lbf80700 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MM9328WICRTUMFS889 | N/A Triplex | N/A 140 mm | N/A 7.4800 in190 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 2.835 in72 mm | N/A 15 º | N/A 20600 lbf91600 N | N/A 18200 lbf80700 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MM9328WICRTULFS889 | N/A Triplex | N/A 140 mm | N/A 7.4800 in190 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 2.835 in72 mm | N/A 15 º | N/A 20600 lbf91600 N | N/A 18200 lbf80700 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MM9328WICRSUX | N/A Single | N/A 140 mm | N/A 7.4800 in190 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 0.945 in24.000 mm | N/A 15 º | N/A 20600 lbf91600 N | N/A 18200 lbf80700 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MM9328WICRQUX | N/A Quadruplex | N/A 140 mm | N/A 7.4800 in190 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 3.78 in96 mm | N/A 15 º | N/A 20600 lbf91600 N | N/A 18200 lbf80700 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MM9328WICRDUX | N/A Duplex | N/A 140 mm | N/A 7.4800 in190 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 1.890 in48 mm | N/A 15 º | N/A 20600 lbf91600 N | N/A 18200 lbf80700 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MM9328WICRDUMFS889 | N/A Duplex | N/A 140 mm | N/A 7.4803 in190 mm | N/A 0.9449 in24 mm | N/A 1.8898 in48 mm | N/A 15 º | N/A 20600 lbf91600 N | N/A 18200 lbf80700 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MM9328WICRQULFS637 | N/A Quadruplex | N/A 140 mm | N/A 7.4803 in190 mm | N/A 0.9449 in24 mm | N/A 3.7796 in96 mm | N/A 15 º | N/A 20600 lbf91600 N | N/A 18200 lbf80700 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMV9328HXCRDUMFS889 | N/A Duplex | N/A 140 mm | N/A 7.4803 in190 mm | N/A 0.9449 in24 mm | N/A 0.7874 in20.000 mm | N/A 15 º | N/A 18300 lbf81500 N | N/A 18200 lbf80700 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMV9328HXCRTUMFS889 | N/A Triplex | N/A 140 mm | N/A 7.4803 in190 mm | N/A 0.9449 in24 mm | N/A 1.8898 in48 mm | N/A 15 º | N/A 18300 lbf81500 N | N/A 18200 lbf80700 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMV9128HXCRDUM | N/A Duplex | N/A 140 mm | N/A 8.2677 in210.000 mm | N/A 1.2992 in33 mm | N/A 2.5984 in66 mm | N/A 15 º | N/A 29000 lbf129050 N | N/A 32900 lbf146300 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MM9128WICRSUH | N/A Single | N/A 140 mm | N/A 8.268 in210.000 mm | N/A 1.299 in33 mm | N/A 1.299 in33.000 mm | N/A 15 º | N/A 32600 lbf145000 N | N/A 32900 lbf146300 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC9128WICRSUH | N/A Single | N/A 140 mm | N/A 8.268 in210.000 mm | N/A 1.299 in33 mm | N/A 1.299 in33.000 mm | N/A 15 º | N/A 29000 lbf129050 N | N/A 32900 lbf146300 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM9128WICRSUH | N/A Single | N/A 140 mm | N/A 8.268 in210.000 mm | N/A 1.299 in33 mm | N/A 1.299 in33.000 mm | N/A 25 º | N/A 30900 lbf137400 N | N/A 31100 lbf138300 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMC9128WICRSUH | N/A Single | N/A 140 mm | N/A 8.268 in210.000 mm | N/A 1.299 in33 mm | N/A 1.299 in33.000 mm | N/A 25 º | N/A 27500 lbf122286 N | N/A 31100 lbf138300 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM9128WICRDUH | N/A Duplex | N/A 140 mm | N/A 8.268 in210.000 mm | N/A 1.299 in33 mm | N/A 2.598 in66 mm | N/A 15 º | N/A 32600 lbf145000 N | N/A 32900 lbf146300 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC9128WICRDUH | N/A Duplex | N/A 140 mm | N/A 8.268 in210.000 mm | N/A 1.299 in33 mm | N/A 2.598 in66 mm | N/A 15 º | N/A 29000 lbf129050 N | N/A 32900 lbf146300 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM9128WICRDUH | N/A Duplex | N/A 140 mm | N/A 8.268 in210.000 mm | N/A 1.299 in33 mm | N/A 2.598 in66 mm | N/A 25 º | N/A 30900 lbf137400 N | N/A 31100 lbf138300 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMC9128WICRDUH | N/A Duplex | N/A 140 mm | N/A 8.268 in210.000 mm | N/A 1.299 in33 mm | N/A 2.598 in66 mm | N/A 25 º | N/A 27500 lbf122286 N | N/A 31100 lbf138300 N | N/A Ceramic |
N/A
|