Part Number |
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MMC230WICRSUX | N/A Single | N/A 150 mm | N/A 10.6299 in270.000 mm | N/A 1.7717 in45 mm | N/A 1.7717 in45.000 mm | N/A 15 º | N/A 61200 lbf272100 N | N/A 68600 lbf305200 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MMC230WICRTUX | N/A Triplex | N/A 150 mm | N/A 10.6299 in270.000 mm | N/A 1.7717 in45 mm | N/A 5.3151 in135 mm | N/A 15 º | N/A 61200 lbf272100 N | N/A 68600 lbf305200 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM230WICRDUX | N/A Duplex | N/A 150 mm | N/A 10.6299 in270.000 mm | N/A 1.7717 in45 mm | N/A 3.5434 in90 mm | N/A 25 º | N/A 65500 lbf291300 N | N/A 65400 lbf291000 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MM230WICRQUX | N/A Quadruplex | N/A 150 mm | N/A 10.6299 in270.000 mm | N/A 1.7717 in45 mm | N/A 7.0868 in180 mm | N/A 25 º | N/A 65500 lbf291300 N | N/A 65400 lbf291000 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MM230WICRSUX | N/A Single | N/A 150 mm | N/A 10.6299 in270.000 mm | N/A 1.7717 in45 mm | N/A 1.7717 in45.000 mm | N/A 25 º | N/A 65500 lbf291300 N | N/A 65400 lbf291000 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MM230WICRTUX | N/A Triplex | N/A 150 mm | N/A 10.6299 in270.000 mm | N/A 1.7717 in45 mm | N/A 5.3151 in135 mm | N/A 25 º | N/A 65500 lbf291300 N | N/A 65400 lbf291000 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMC230WICRDUX | N/A Duplex | N/A 150 mm | N/A 10.6299 in270.000 mm | N/A 1.7717 in45 mm | N/A 3.5434 in90 mm | N/A 25 º | N/A 58400 lbf259900 N | N/A 65400 lbf291000 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMC230WICRQUX | N/A Quadruplex | N/A 150 mm | N/A 10.6299 in270.000 mm | N/A 1.7717 in45 mm | N/A 7.0868 in180 mm | N/A 25 º | N/A 58400 lbf259900 N | N/A 65400 lbf291000 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMC230WICRSUX | N/A Single | N/A 150 mm | N/A 10.6299 in270.000 mm | N/A 1.7717 in45 mm | N/A 1.7717 in45.000 mm | N/A 25 º | N/A 58400 lbf259900 N | N/A 65400 lbf291000 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMC230WICRTUX | N/A Triplex | N/A 150 mm | N/A 10.6299 in270.000 mm | N/A 1.7717 in45 mm | N/A 5.3151 in135 mm | N/A 25 º | N/A 58400 lbf259900 N | N/A 65400 lbf291000 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM230WICRSUH | N/A Single | N/A 150 mm | N/A 10.63 in270.000 mm | N/A 1.772 in45 mm | N/A 1.772 in45.000 mm | N/A 15 º | N/A 68000 lbf302500 N | N/A 68600 lbf305200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC230WICRSUH | N/A Single | N/A 150 mm | N/A 10.63 in270.000 mm | N/A 1.772 in45 mm | N/A 1.772 in45.000 mm | N/A 15 º | N/A 61200 lbf272100 N | N/A 68600 lbf305200 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMC230WICRSUH | N/A Single | N/A 150 mm | N/A 10.63 in270.000 mm | N/A 1.772 in45 mm | N/A 1.772 in45.000 mm | N/A 25 º | N/A 58400 lbf259900 N | N/A 65400 lbf291000 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM230WICRSUH | N/A Single | N/A 150 mm | N/A 10.63 in270.000 mm | N/A 1.772 in45 mm | N/A 1.772 in45.000 mm | N/A 25 º | N/A 65500 lbf291300 N | N/A 65400 lbf291000 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MM230WICRDUH | N/A Duplex | N/A 150 mm | N/A 10.63 in270.000 mm | N/A 1.772 in45 mm | N/A 3.543 in90 mm | N/A 15 º | N/A 68000 lbf302500 N | N/A 68600 lbf305200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC230WICRDUH | N/A Duplex | N/A 150 mm | N/A 10.63 in270.000 mm | N/A 1.772 in45 mm | N/A 3.543 in90 mm | N/A 15 º | N/A 61200 lbf272100 N | N/A 68600 lbf305200 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMC230WICRDUH | N/A Duplex | N/A 150 mm | N/A 10.63 in270.000 mm | N/A 1.772 in45 mm | N/A 3.543 in90 mm | N/A 25 º | N/A 58400 lbf259900 N | N/A 65400 lbf291000 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM230WICRDUH | N/A Duplex | N/A 150 mm | N/A 10.63 in270.000 mm | N/A 1.772 in45 mm | N/A 3.543 in90 mm | N/A 25 º | N/A 65500 lbf291300 N | N/A 65400 lbf291000 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MM230WICRTUH | N/A Triplex | N/A 150 mm | N/A 10.63 in270.000 mm | N/A 1.772 in45 mm | N/A 5.3150 in135 mm | N/A 15 º | N/A 68000 lbf302500 N | N/A 68600 lbf305200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC230WICRTUH | N/A Triplex | N/A 150 mm | N/A 10.63 in270.000 mm | N/A 1.772 in45 mm | N/A 5.3150 in135 mm | N/A 15 º | N/A 61200 lbf272100 N | N/A 68600 lbf305200 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMC230WICRTUH | N/A Triplex | N/A 150 mm | N/A 10.63 in270.000 mm | N/A 1.772 in45 mm | N/A 5.3150 in135 mm | N/A 25 º | N/A 58400 lbf259900 N | N/A 65400 lbf291000 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM230WICRTUH | N/A Triplex | N/A 150 mm | N/A 10.63 in270.000 mm | N/A 1.772 in45 mm | N/A 5.3150 in135 mm | N/A 25 º | N/A 65500 lbf291300 N | N/A 65400 lbf291000 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MM230WICRQUH | N/A Quadruplex | N/A 150 mm | N/A 10.63 in270.000 mm | N/A 1.772 in45 mm | N/A 7.087 in180 mm | N/A 15 º | N/A 68000 lbf302500 N | N/A 68600 lbf305200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC230WICRQUH | N/A Quadruplex | N/A 150 mm | N/A 10.63 in270.000 mm | N/A 1.772 in45 mm | N/A 7.087 in180 mm | N/A 15 º | N/A 61200 lbf272100 N | N/A 68600 lbf305200 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMC230WICRQUH | N/A Quadruplex | N/A 150 mm | N/A 10.63 in270.000 mm | N/A 1.772 in45 mm | N/A 7.087 in180 mm | N/A 25 º | N/A 58400 lbf259900 N | N/A 65400 lbf291000 N | N/A Ceramic |
N/A
|