Part Number |
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MMV9103HXVVDULFS934 | N/A Duplex | N/A 17.000 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 0.3937 in10 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 25 º | N/A 670 lbf2970 N | N/A 1480 lbf6600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMV9103HXVVDUMFS934 | N/A Duplex | N/A 17.000 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 0.3937 in10 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 25 º | N/A 670 lbf2970 N | N/A 1480 lbf6600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMV9103HXVVDUXFS934 | N/A Duplex | N/A 17.000 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 0.3937 in10 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 25 º | N/A 670 lbf2970 N | N/A 1480 lbf6600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMV9103HXVVQUHFS934 | N/A Quadruplex | N/A 17.000 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 0.3937 in10 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 25 º | N/A 670 lbf2970 N | N/A 1480 lbf6600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMV9103HXVVQULFS934 | N/A Quadruplex | N/A 17.000 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 0.3937 in10 mm | N/A 1.5748 in40 mm | N/A 25 º | N/A 670 lbf2970 N | N/A 1480 lbf6600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMV9103HXVVQUMFS934 | N/A Quadruplex | N/A 17.000 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 0.3937 in10 mm | N/A 1.5748 in40 mm | N/A 25 º | N/A 670 lbf2970 N | N/A 1480 lbf6600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMV9103HXVVQUXFS934 | N/A Quadruplex | N/A 17.000 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 0.3937 in10 mm | N/A 1.5748 in40 mm | N/A 25 º | N/A 670 lbf2970 N | N/A 1480 lbf6600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMV9103HXVVSUHFS934 | N/A Single | N/A 17.000 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 0.3937 in10 mm | N/A 1.5748 in40 mm | N/A 25 º | N/A 670 lbf2970 N | N/A 1480 lbf6600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMV9103HXVVSULFS934 | N/A Single | N/A 17.000 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 0.3937 in10 mm | N/A 0.3937 in10 mm | N/A 25 º | N/A 670 lbf2970 N | N/A 1480 lbf6600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMV9103HXVVSUMFS934 | N/A Single | N/A 17.000 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 0.3937 in10 mm | N/A 0.3937 in10 mm | N/A 25 º | N/A 670 lbf2970 N | N/A 1480 lbf6600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMV9103HXVVSUXFS934 | N/A Single | N/A 17.000 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 0.3937 in10 mm | N/A 0.3937 in10 mm | N/A 25 º | N/A 670 lbf2970 N | N/A 1480 lbf6600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMV9103HXVVTUHFS934 | N/A Triplex | N/A 17.000 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 0.3937 in10 mm | N/A 0.3937 in10 mm | N/A 25 º | N/A 670 lbf2970 N | N/A 1480 lbf6600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMV9103HXVVTULFS934 | N/A Triplex | N/A 17.000 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 0.3937 in10 mm | N/A 1.1811 in30.000 mm | N/A 25 º | N/A 670 lbf2970 N | N/A 1480 lbf6600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMV9103HXVVTUMFS934 | N/A Triplex | N/A 17.000 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 0.3937 in10 mm | N/A 1.1811 in30.000 mm | N/A 25 º | N/A 670 lbf2970 N | N/A 1480 lbf6600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMV9103HXVVTUXFS934 | N/A Triplex | N/A 17.000 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 0.3937 in10 mm | N/A 1.1811 in30.000 mm | N/A 25 º | N/A 670 lbf2970 N | N/A 1480 lbf6600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMVC9103HXVVDUHFS934 | N/A Duplex | N/A 17.000 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 0.3937 in10 mm | N/A 1.0629 in27 mm | N/A 25 º | N/A 670 lbf2970 N | N/A 1480 lbf6600 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMVC9103HXVVDULFS934 | N/A Duplex | N/A 17.000 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 0.3937 in10 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 25 º | N/A 670 lbf2970 N | N/A 1480 lbf6600 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMVC9103HXVVDUMFS934 | N/A Duplex | N/A 17.000 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 0.3937 in10 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 25 º | N/A 670 lbf2970 N | N/A 1480 lbf6600 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMVC9103HXVVDUXFS934 | N/A Duplex | N/A 17.000 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 0.3937 in10 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 25 º | N/A 670 lbf2970 N | N/A 1480 lbf6600 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMVC9103HXVVQUHFS934 | N/A Quadruplex | N/A 17.000 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 0.3937 in10 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 25 º | N/A 670 lbf2970 N | N/A 1480 lbf6600 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMVC9103HXVVQULFS934 | N/A Quadruplex | N/A 17.000 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 0.3937 in10 mm | N/A 1.5748 in40 mm | N/A 25 º | N/A 670 lbf2970 N | N/A 1480 lbf6600 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMVC9103HXVVQUMFS934 | N/A Quadruplex | N/A 17.000 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 0.3937 in10 mm | N/A 1.5748 in40 mm | N/A 25 º | N/A 670 lbf2970 N | N/A 1480 lbf6600 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMVC9103HXVVQUXFS934 | N/A Quadruplex | N/A 17.000 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 0.3937 in10 mm | N/A 1.5748 in40 mm | N/A 25 º | N/A 670 lbf2970 N | N/A 1480 lbf6600 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMVC9103HXVVSUHFS934 | N/A Single | N/A 17.000 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 0.3937 in10 mm | N/A 1.5748 in40 mm | N/A 25 º | N/A 670 lbf2970 N | N/A 1480 lbf6600 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMVC9103HXVVSULFS934 | N/A Single | N/A 17.000 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 0.3937 in10 mm | N/A 0.3937 in10 mm | N/A 25 º | N/A 670 lbf2970 N | N/A 1480 lbf6600 N | N/A Ceramic |
N/A
|