Part Number |
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MMVC9100HXVVQUHFS934 | N/A Quadruplex | N/A 10 mm | N/A 1.0236 in26 mm | N/A 0.3150 in8 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 15 º | N/A 436 lbf1960 N | N/A 1210 lbf5410 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MMVC9100HXVVQULFS934 | N/A Quadruplex | N/A 10 mm | N/A 1.0236 in26 mm | N/A 0.3150 in8 mm | N/A 1.26 in32 mm | N/A 15 º | N/A 436 lbf1960 N | N/A 1210 lbf5410 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MMVC9100HXVVQUMFS934 | N/A Quadruplex | N/A 10 mm | N/A 1.0236 in26 mm | N/A 0.3150 in8 mm | N/A 1.26 in32 mm | N/A 15 º | N/A 436 lbf1960 N | N/A 1210 lbf5410 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MMVC9100HXVVSUHFS934 | N/A Single | N/A 10 mm | N/A 1.0236 in26 mm | N/A 0.3150 in8 mm | N/A 1.26 in32 mm | N/A 15 º | N/A 436 lbf1960 N | N/A 1210 lbf5410 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MMVC9100HXVVTUHFS934 | N/A Triplex | N/A 10 mm | N/A 1.0236 in26 mm | N/A 0.3150 in8 mm | N/A 0.315 in8 mm | N/A 15 º | N/A 436 lbf1960 N | N/A 1210 lbf5410 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MMVC9100HXVVTULFS934 | N/A Triplex | N/A 10 mm | N/A 1.0236 in26 mm | N/A 0.3150 in8 mm | N/A 0.945 in24.000 mm | N/A 15 º | N/A 436 lbf1960 N | N/A 1210 lbf5410 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MMVC9100HXVVTUMFS934 | N/A Triplex | N/A 10 mm | N/A 1.0236 in26 mm | N/A 0.3150 in8 mm | N/A 0.945 in24.000 mm | N/A 15 º | N/A 436 lbf1960 N | N/A 1210 lbf5410 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMV9100HXVVDUHFS934 | N/A Duplex | N/A 10 mm | N/A 1.0236 in26 mm | N/A 0.3150 in8 mm | N/A 1.5748 in40 mm | N/A 25 º | N/A 430 lbf1870 N | N/A 1190 lbf5300 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMV9100HXVVDULFS934 | N/A Duplex | N/A 10 mm | N/A 1.0236 in26 mm | N/A 0.3150 in8 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 25 º | N/A 430 lbf1870 N | N/A 1190 lbf5300 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMV9100HXVVDUMFS637 | N/A Duplex | N/A 10 mm | N/A 1.0236 in26 mm | N/A 0.3150 in8 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 25 º | N/A 430 lbf1870 N | N/A 1190 lbf5300 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMV9100HXVVDUMFS934 | N/A Duplex | N/A 10 mm | N/A 1.0236 in26 mm | N/A 0.3150 in8 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 25 º | N/A 430 lbf1870 N | N/A 1190 lbf5300 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMV9100HXVVDUXFS934 | N/A Duplex | N/A 10 mm | N/A 1.0236 in26 mm | N/A 0.3150 in8 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 25 º | N/A 430 lbf1870 N | N/A 1190 lbf5300 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMV9100HXVVQUHFS934 | N/A Quadruplex | N/A 10 mm | N/A 1.0236 in26 mm | N/A 0.3150 in8 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 25 º | N/A 430 lbf1870 N | N/A 1190 lbf5300 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMV9100HXVVQULFS934 | N/A Quadruplex | N/A 10 mm | N/A 1.0236 in26 mm | N/A 0.3150 in8 mm | N/A 1.26 in32 mm | N/A 25 º | N/A 430 lbf1870 N | N/A 1190 lbf5300 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMV9100HXVVQUMFS934 | N/A Quadruplex | N/A 10 mm | N/A 1.0236 in26 mm | N/A 0.3150 in8 mm | N/A 1.26 in32 mm | N/A 25 º | N/A 430 lbf1870 N | N/A 1190 lbf5300 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMV9100HXVVQUXFS934 | N/A Quadruplex | N/A 10 mm | N/A 1.0236 in26 mm | N/A 0.3150 in8 mm | N/A 1.26 in32 mm | N/A 25 º | N/A 430 lbf1870 N | N/A 1190 lbf5300 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMV9100HXVVSUHFS934 | N/A Single | N/A 10 mm | N/A 1.0236 in26 mm | N/A 0.3150 in8 mm | N/A 1.26 in32 mm | N/A 25 º | N/A 430 lbf1870 N | N/A 1190 lbf5300 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMV9100HXVVSULFS934 | N/A Single | N/A 10 mm | N/A 1.0236 in26 mm | N/A 0.3150 in8 mm | N/A 0.315 in8 mm | N/A 25 º | N/A 430 lbf1870 N | N/A 1190 lbf5300 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMV9100HXVVSUMFS637 | N/A Single | N/A 10 mm | N/A 1.0236 in26 mm | N/A 0.3150 in8 mm | N/A 0.315 in8 mm | N/A 25 º | N/A 430 lbf1870 N | N/A 1190 lbf5300 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMV9100HXVVSUMFS934 | N/A Single | N/A 10 mm | N/A 1.0236 in26 mm | N/A 0.3150 in8 mm | N/A 0.315 in8 mm | N/A 25 º | N/A 430 lbf1870 N | N/A 1190 lbf5300 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMV9100HXVVSUXFS934 | N/A Single | N/A 10 mm | N/A 1.0236 in26 mm | N/A 0.3150 in8 mm | N/A 0.315 in8 mm | N/A 25 º | N/A 430 lbf1870 N | N/A 1190 lbf5300 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMV9100HXVVTUHFS934 | N/A Triplex | N/A 10 mm | N/A 1.0236 in26 mm | N/A 0.3150 in8 mm | N/A 0.315 in8 mm | N/A 25 º | N/A 430 lbf1870 N | N/A 1190 lbf5300 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMV9100HXVVTULFS934 | N/A Triplex | N/A 10 mm | N/A 1.0236 in26 mm | N/A 0.3150 in8 mm | N/A 0.945 in24.000 mm | N/A 25 º | N/A 430 lbf1870 N | N/A 1190 lbf5300 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMV9100HXVVTUMFS934 | N/A Triplex | N/A 10 mm | N/A 1.0236 in26 mm | N/A 0.3150 in8 mm | N/A 0.945 in24.000 mm | N/A 25 º | N/A 430 lbf1870 N | N/A 1190 lbf5300 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMV9100HXVVTUXFS934 | N/A Triplex | N/A 10 mm | N/A 1.0236 in26 mm | N/A 0.3150 in8 mm | N/A 0.945 in24.000 mm | N/A 25 º | N/A 430 lbf1870 N | N/A 1190 lbf5300 N | N/A STEEL |
N/A
|