Part Number |
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MM9304WICRQUL | N/A Quadruplex | N/A 20.000 mm | N/A 1.457 in37 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 1.417 in36 mm | N/A 15 º | N/A 1020 lbf4560 N | N/A 1820 lbf8080 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC9304WICRQUL | N/A Quadruplex | N/A 20.000 mm | N/A 1.457 in37 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 1.417 in36 mm | N/A 15 º | N/A 910 lbf4050 N | N/A 1820 lbf8080 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM9304WICRQUL | N/A Quadruplex | N/A 20.000 mm | N/A 1.457 in37 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 1.417 in36 mm | N/A 25 º | N/A 920 lbf4360 N | N/A 1730 lbf7700 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMC9304WICRQUL | N/A Quadruplex | N/A 20.000 mm | N/A 1.457 in37 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 1.417 in36 mm | N/A 25 º | N/A 870 lbf3880 N | N/A 1730 lbf7700 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM9304WI DUM | N/A Duplex | N/A 20.000 mm | N/A 1.457 in37 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 25 º | N/A 920 lbf4360 N | N/A 1730 lbf7700 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MM9304WI DUL | N/A Duplex | N/A 20.000 mm | N/A 1.457 in37 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 25 º | N/A 920 lbf4360 N | N/A 1730 lbf7700 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC9304WI DUL | N/A Duplex | N/A 20.000 mm | N/A 1.457 in37 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 15 º | N/A 910 lbf4050 N | N/A 1820 lbf8080 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM9304WI SUL | N/A Single | N/A 20.000 mm | N/A 1.457 in37 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 15 º | N/A 1020 lbf4560 N | N/A 1820 lbf8080 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MM9304WI DUL | N/A Duplex | N/A 20.000 mm | N/A 1.457 in37 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 15 º | N/A 1020 lbf4560 N | N/A 1820 lbf8080 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MM9304WI DUH | N/A Duplex | N/A 20.000 mm | N/A 1.457 in37 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 15 º | N/A 1020 lbf4560 N | N/A 1820 lbf8080 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMV9104HXCRDUX | N/A Duplex | N/A 20.000 mm | N/A 1.6535 in42.000 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 0.9448 in24.000 mm | N/A 15 º | N/A 1200 lbf5350 N | N/A 2610 lbf11600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMV9104HXCRQUX | N/A Quadruplex | N/A 20.000 mm | N/A 1.6535 in42.000 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 1.8896 in48 mm | N/A 15 º | N/A 1200 lbf5350 N | N/A 2610 lbf11600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMV9104HXCRSUX | N/A Single | N/A 20.000 mm | N/A 1.6535 in42.000 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 15 º | N/A 1200 lbf5350 N | N/A 2610 lbf11600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMV9104HXCRTUX | N/A Triplex | N/A 20.000 mm | N/A 1.6535 in42.000 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 1.4172 in36 mm | N/A 15 º | N/A 1200 lbf5350 N | N/A 2610 lbf11600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMVC9104HXCRDUX | N/A Duplex | N/A 20.000 mm | N/A 1.6535 in42.000 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 0.9448 in24.000 mm | N/A 15 º | N/A 1200 lbf5350 N | N/A 2610 lbf11600 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MMVC9104HXCRQUX | N/A Quadruplex | N/A 20.000 mm | N/A 1.6535 in42.000 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 1.8896 in48 mm | N/A 15 º | N/A 1200 lbf5350 N | N/A 2610 lbf11600 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MMVC9104HXCRSUX | N/A Single | N/A 20.000 mm | N/A 1.6535 in42.000 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 15 º | N/A 1200 lbf5350 N | N/A 2610 lbf11600 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MMVC9104HXCRTUX | N/A Triplex | N/A 20.000 mm | N/A 1.6535 in42.000 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 1.4172 in36 mm | N/A 15 º | N/A 1200 lbf5350 N | N/A 2610 lbf11600 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMV9104HXCRDUX | N/A Duplex | N/A 20.000 mm | N/A 1.6535 in42.000 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 0.9448 in24.000 mm | N/A 25 º | N/A 1150 lbf5100 N | N/A 2500 lbf11100 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMV9104HXCRQUX | N/A Quadruplex | N/A 20.000 mm | N/A 1.6535 in42.000 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 1.8896 in48 mm | N/A 25 º | N/A 1150 lbf5100 N | N/A 2500 lbf11100 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMV9104HXCRSUX | N/A Single | N/A 20.000 mm | N/A 1.6535 in42.000 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 25 º | N/A 1150 lbf5100 N | N/A 2500 lbf11100 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMV9104HXCRTUX | N/A Triplex | N/A 20.000 mm | N/A 1.6535 in42.000 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 1.4172 in36 mm | N/A 25 º | N/A 1150 lbf5100 N | N/A 2500 lbf11100 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMVC9104HXCRDUX | N/A Duplex | N/A 20.000 mm | N/A 1.6535 in42.000 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 0.9448 in24.000 mm | N/A 25 º | N/A 1150 lbf5100 N | N/A 2500 lbf11100 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMVC9104HXCRQUX | N/A Quadruplex | N/A 20.000 mm | N/A 1.6535 in42.000 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 1.8896 in48 mm | N/A 25 º | N/A 1150 lbf5100 N | N/A 2500 lbf11100 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMVC9104HXCRSUX | N/A Single | N/A 20.000 mm | N/A 1.6535 in42.000 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 25 º | N/A 1150 lbf5100 N | N/A 2500 lbf11100 N | N/A Ceramic |
N/A
|