Part Number |
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MM9104WICRDUH | N/A Duplex | N/A 20.000 mm | N/A 1.654 in42.000 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 0.945 in24.000 mm | N/A 15 º | N/A 1350 lbf6010 N | N/A 2610 lbf11600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC9104WICRDUH | N/A Duplex | N/A 20.000 mm | N/A 1.654 in42.000 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 0.945 in24.000 mm | N/A 15 º | N/A 1200 lbf5350 N | N/A 2610 lbf11600 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM9104WICRDUH | N/A Duplex | N/A 20.000 mm | N/A 1.654 in42.000 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 0.945 in24.000 mm | N/A 25 º | N/A 1290 lbf5700 N | N/A 2500 lbf11100 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMC9104WICRDUH | N/A Duplex | N/A 20.000 mm | N/A 1.654 in42.000 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 0.945 in24.000 mm | N/A 25 º | N/A 1150 lbf5100 N | N/A 2500 lbf11100 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MV9104WICRDUH | N/A Duplex | N/A 20.000 mm | N/A 1.654 in42.000 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 0.945 in24.000 mm | N/A 15 º | N/A 1350 lbf6010 N | N/A 2610 lbf11600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MVC9104WICRDUH | N/A Duplex | N/A 20.000 mm | N/A 1.654 in42.000 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 0.945 in24.000 mm | N/A 15 º | N/A 1200 lbf5350 N | N/A 2610 lbf11600 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MV9104WICRDUH | N/A Duplex | N/A 20.000 mm | N/A 1.654 in42.000 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 0.945 in24.000 mm | N/A 25 º | N/A 1290 lbf5700 N | N/A 2500 lbf11100 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MVC9104WICRDUH | N/A Duplex | N/A 20.000 mm | N/A 1.654 in42.000 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 0.945 in24.000 mm | N/A 25 º | N/A 1150 lbf5100 N | N/A 2500 lbf11100 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM9104WICRTUH | N/A Triplex | N/A 20.000 mm | N/A 1.654 in42.000 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 1.417 in36 mm | N/A 15 º | N/A 1350 lbf6010 N | N/A 2610 lbf11600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC9104WICRTUH | N/A Triplex | N/A 20.000 mm | N/A 1.654 in42.000 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 1.417 in36 mm | N/A 15 º | N/A 1200 lbf5350 N | N/A 2610 lbf11600 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM9104WICRTUH | N/A Triplex | N/A 20.000 mm | N/A 1.654 in42.000 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 1.417 in36 mm | N/A 25 º | N/A 1290 lbf5700 N | N/A 2500 lbf11100 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMC9104WICRTUH | N/A Triplex | N/A 20.000 mm | N/A 1.654 in42.000 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 1.417 in36 mm | N/A 25 º | N/A 1150 lbf5100 N | N/A 2500 lbf11100 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MV9104WICRTUH | N/A Triplex | N/A 20.000 mm | N/A 1.654 in42.000 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 1.417 in36 mm | N/A 15 º | N/A 1350 lbf6010 N | N/A 2610 lbf11600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MVC9104WICRTUH | N/A Triplex | N/A 20.000 mm | N/A 1.654 in42.000 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 1.417 in36 mm | N/A 15 º | N/A 1200 lbf5350 N | N/A 2610 lbf11600 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MV9104WICRTUH | N/A Triplex | N/A 20.000 mm | N/A 1.654 in42.000 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 1.417 in36 mm | N/A 25 º | N/A 1290 lbf5700 N | N/A 2500 lbf11100 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MVC9104WICRTUH | N/A Triplex | N/A 20.000 mm | N/A 1.654 in42.000 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 1.417 in36 mm | N/A 25 º | N/A 1150 lbf5100 N | N/A 2500 lbf11100 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM9104WICRQUH | N/A Quadruplex | N/A 20.000 mm | N/A 1.654 in42.000 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 1.890 in48 mm | N/A 15 º | N/A 1350 lbf6010 N | N/A 2610 lbf11600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC9104WICRQUH | N/A Quadruplex | N/A 20.000 mm | N/A 1.654 in42.000 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 1.890 in48 mm | N/A 15 º | N/A 1200 lbf5350 N | N/A 2610 lbf11600 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM9104WICRQUH | N/A Quadruplex | N/A 20.000 mm | N/A 1.654 in42.000 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 1.890 in48 mm | N/A 25 º | N/A 1290 lbf5700 N | N/A 2500 lbf11100 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMC9104WICRQUH | N/A Quadruplex | N/A 20.000 mm | N/A 1.654 in42.000 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 1.890 in48 mm | N/A 25 º | N/A 1150 lbf5100 N | N/A 2500 lbf11100 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MV9104WICRQUH | N/A Quadruplex | N/A 20.000 mm | N/A 1.654 in42.000 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 1.890 in48 mm | N/A 15 º | N/A 1350 lbf6010 N | N/A 2610 lbf11600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MVC9104WICRQUH | N/A Quadruplex | N/A 20.000 mm | N/A 1.654 in42.000 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 1.890 in48 mm | N/A 15 º | N/A 1200 lbf5350 N | N/A 2610 lbf11600 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MV9104WICRQUH | N/A Quadruplex | N/A 20.000 mm | N/A 1.654 in42.000 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 1.890 in48 mm | N/A 25 º | N/A 1290 lbf5700 N | N/A 2500 lbf11100 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MVC9104WICRQUH | N/A Quadruplex | N/A 20.000 mm | N/A 1.654 in42.000 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 1.890 in48 mm | N/A 25 º | N/A 1150 lbf5100 N | N/A 2500 lbf11100 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM9104WICRSUM | N/A Single | N/A 20.000 mm | N/A 1.654 in42.000 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 15 º | N/A 1350 lbf6010 N | N/A 2610 lbf11600 N | N/A STEEL |
N/A
|