Part Number |
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MV9305WICRTUM | N/A Triplex | N/A 25.000 mm | N/A 1.654 in42.000 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 1.063 in27 mm | N/A 15 º | N/A 1290 lbf5750 N | N/A 2030 lbf9040 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MVC9305WICRTUM | N/A Triplex | N/A 25.000 mm | N/A 1.654 in42.000 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 1.063 in27 mm | N/A 15 º | N/A 1150 lbf5120 N | N/A 2030 lbf9040 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MV9305WICRTUM | N/A Triplex | N/A 25.000 mm | N/A 1.654 in42.000 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 1.063 in27 mm | N/A 25 º | N/A 1230 lbf5470 N | N/A 1930 lbf8590 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MVC9305WICRTUM | N/A Triplex | N/A 25.000 mm | N/A 1.654 in42.000 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 1.063 in27 mm | N/A 25 º | N/A 1090 lbf4860 N | N/A 1930 lbf8590 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM9305WICRTUM | N/A Triplex | N/A 25.000 mm | N/A 1.654 in42.000 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 1.063 in27 mm | N/A 15 º | N/A 1290 lbf5750 N | N/A 2030 lbf9040 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC9305WICRTUM | N/A Triplex | N/A 25.000 mm | N/A 1.654 in42.000 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 1.063 in27 mm | N/A 15 º | N/A 1150 lbf5120 N | N/A 2030 lbf9040 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM9305WICRTUM | N/A Triplex | N/A 25.000 mm | N/A 1.654 in42.000 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 1.063 in27 mm | N/A 25 º | N/A 1230 lbf5470 N | N/A 1930 lbf8590 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMC9305WICRTUM | N/A Triplex | N/A 25.000 mm | N/A 1.654 in42.000 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 1.063 in27 mm | N/A 25 º | N/A 1090 lbf4860 N | N/A 1930 lbf8590 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MV9305WICRQUM | N/A Quadruplex | N/A 25.000 mm | N/A 1.654 in42.000 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 1.417 in36 mm | N/A 15 º | N/A 1290 lbf5750 N | N/A 2030 lbf9040 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MVC9305WICRQUM | N/A Quadruplex | N/A 25.000 mm | N/A 1.654 in42.000 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 1.417 in36 mm | N/A 15 º | N/A 1150 lbf5120 N | N/A 2030 lbf9040 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MV9305WICRQUM | N/A Quadruplex | N/A 25.000 mm | N/A 1.654 in42.000 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 1.417 in36 mm | N/A 25 º | N/A 1230 lbf5470 N | N/A 1930 lbf8590 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MVC9305WICRQUM | N/A Quadruplex | N/A 25.000 mm | N/A 1.654 in42.000 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 1.417 in36 mm | N/A 25 º | N/A 1090 lbf4860 N | N/A 1930 lbf8590 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM9305WICRQUM | N/A Quadruplex | N/A 25.000 mm | N/A 1.654 in42.000 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 1.417 in36 mm | N/A 15 º | N/A 1290 lbf5750 N | N/A 2030 lbf9040 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC9305WICRQUM | N/A Quadruplex | N/A 25.000 mm | N/A 1.654 in42.000 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 1.417 in36 mm | N/A 15 º | N/A 1150 lbf5120 N | N/A 2030 lbf9040 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM9305WICRQUM | N/A Quadruplex | N/A 25.000 mm | N/A 1.654 in42.000 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 1.417 in36 mm | N/A 25 º | N/A 1230 lbf5470 N | N/A 1930 lbf8590 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMC9305WICRQUM | N/A Quadruplex | N/A 25.000 mm | N/A 1.654 in42.000 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 1.417 in36 mm | N/A 25 º | N/A 1090 lbf4860 N | N/A 1930 lbf8590 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MV9305WICRSUL | N/A Single | N/A 25.000 mm | N/A 1.654 in42.000 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 15 º | N/A 1290 lbf5750 N | N/A 2030 lbf9040 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MVC9305WICRSUL | N/A Single | N/A 25.000 mm | N/A 1.654 in42.000 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 15 º | N/A 1150 lbf5120 N | N/A 2030 lbf9040 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MV9305WICRSUL | N/A Single | N/A 25.000 mm | N/A 1.654 in42.000 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 25 º | N/A 1230 lbf5470 N | N/A 1930 lbf8590 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MVC9305WICRSUL | N/A Single | N/A 25.000 mm | N/A 1.654 in42.000 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 25 º | N/A 1090 lbf4860 N | N/A 1930 lbf8590 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM9305WICRSUL | N/A Single | N/A 25.000 mm | N/A 1.654 in42.000 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 15 º | N/A 1290 lbf5750 N | N/A 2030 lbf9040 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC9305WICRSUL | N/A Single | N/A 25.000 mm | N/A 1.654 in42.000 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 15 º | N/A 1150 lbf5120 N | N/A 2030 lbf9040 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM9305WICRSUL | N/A Single | N/A 25.000 mm | N/A 1.654 in42.000 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 25 º | N/A 1230 lbf5470 N | N/A 1930 lbf8590 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMC9305WICRSUL | N/A Single | N/A 25.000 mm | N/A 1.654 in42.000 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 25 º | N/A 1090 lbf4860 N | N/A 1930 lbf8590 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MV9305WICRDUL | N/A Duplex | N/A 25.000 mm | N/A 1.654 in42.000 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 15 º | N/A 1290 lbf5750 N | N/A 2030 lbf9040 N | N/A STEEL |
N/A
|