Part Number |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Width (C) |
Contact Angle |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Ball Type |
Cage Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5214 | N/A 70 mm | N/A 4.9213 in125 mm | N/A 1.562 in39.67 mm | N/A 30 º | N/A 28500 lbf126000 N | N/A 31500 lbf139000 N | N/A STEEL | N/A 2 Pice Alternate Finger |
N/A
|
| 5314W | N/A 70 mm | N/A 5.9055 in150 mm | N/A 2.5 in63.5 mm | N/A 20 º | N/A 44000 lbf195000 N | N/A 54000 lbf239000 N | N/A STEEL | N/A Machined |
N/A
|
| 5314K | N/A 70 mm | N/A 5.9055 in150 mm | N/A 2.5 in63.5 mm | N/A 20 º | N/A 44000 lbf195000 N | N/A 54000 lbf239000 N | N/A STEEL | N/A Snap In |
N/A
|
| 5314KG | N/A 70 mm | N/A 5.9055 in150 mm | N/A 2.5 in63.5 mm | N/A 20 º | N/A 44000 lbf195000 N | N/A 54000 lbf239000 N | N/A STEEL | N/A Snap In |
N/A
|
| 5314WBR | N/A 70 mm | N/A 5.9055 in150 mm | N/A 2.5 in63.5 mm | N/A 20 º | N/A 44000 lbf195000 N | N/A 54000 lbf239000 N | N/A STEEL | N/A Machined |
N/A
|
| 5314WGBR | N/A 70 mm | N/A 5.9055 in150 mm | N/A 2.5 in63.5 mm | N/A 20 º | N/A 44000 lbf195000 N | N/A 54000 lbf239000 N | N/A STEEL | N/A Machined |
N/A
|
| 5414W | N/A 70 mm | N/A 7.0860 in180 mm | N/A 3-1/8 in79.375 mm | N/A 20 º | N/A 55000 lbf244700 N | N/A 65500 lbf291400 N | N/A STEEL | N/A Machined |
N/A
|
| 5414WBR | N/A 70 mm | N/A 7.0860 in180 mm | N/A 3-1/8 in79.375 mm | N/A 20 º | N/A 55000 lbf244700 N | N/A 65500 lbf291400 N | N/A STEEL | N/A Machined |
N/A
|
| 5215K | N/A 75.000 mm | N/A 5.1181 in130.000 mm | N/A 1.6250 in41.28 mm | N/A 20 º | N/A 19300 lbf85700 N | N/A 24500 lbf108000 N | N/A STEEL | N/A Snap In |
N/A
|
| 5215 | N/A 75.000 mm | N/A 5.1181 in130.000 mm | N/A 1.6250 in41.28 mm | N/A 30 º | N/A 31000 lbf137000 N | N/A 32500 lbf144000 N | N/A STEEL | N/A 2 Pice Alternate Finger |
N/A
|
| 5315W | N/A 75.000 mm | N/A 6.2992 in160.000 mm | N/A 2.689 in68.3 mm | N/A 20 º | N/A 50000 lbf222000 N | N/A 60000 lbf266000 N | N/A STEEL | N/A Machined |
N/A
|
| 5315K | N/A 75.000 mm | N/A 6.2992 in160.000 mm | N/A 2.689 in68.3 mm | N/A 20 º | N/A 50000 lbf222000 N | N/A 60000 lbf266000 N | N/A STEEL | N/A Snap In |
N/A
|
| 5315WBR | N/A 75.000 mm | N/A 6.2992 in160.000 mm | N/A 2.689 in68.3 mm | N/A 20 º | N/A 50000 lbf222000 N | N/A 60000 lbf266000 N | N/A STEEL | N/A Machined |
N/A
|
| 5415W | N/A 75.000 mm | N/A 7.480 in190 mm | N/A 3.2500 in82.55 mm | N/A 20 º | N/A 67000 lbf298000 N | N/A 73500 lbf327000 N | N/A STEEL | N/A Machined |
N/A
|
| 5415WBR | N/A 75.000 mm | N/A 7.480 in190 mm | N/A 3.2500 in82.55 mm | N/A 20 º | N/A 67000 lbf298000 N | N/A 73500 lbf327000 N | N/A STEEL | N/A Machined |
N/A
|
| 5216 | N/A 80 mm | N/A 5.5118 in140.000 mm | N/A 1.75 in44.45 mm | N/A 30 º | N/A 36500 lbf162000 N | N/A 38000 lbf168000 N | N/A STEEL | N/A 2 Pice Alternate Finger |
N/A
|
| 5216DD | N/A 80 mm | N/A 5.5118 in140.000 mm | N/A 1.875 in47.62 mm | N/A 30 º | N/A 36500 lbf162000 N | N/A 38000 lbf168000 N | N/A STEEL | N/A 2 Pice Alternate Finger |
N/A
|
| 5316W | N/A 80 mm | N/A 6.6929 in170 mm | N/A 2.688 in68.28 mm | N/A 20 º | N/A 56000 lbf248000 N | N/A 64000 lbf284000 N | N/A STEEL | N/A Machined |
N/A
|
| 5316WBR | N/A 80 mm | N/A 6.6929 in170 mm | N/A 2.688 in68.28 mm | N/A 20 º | N/A 56000 lbf248000 N | N/A 64000 lbf284000 N | N/A STEEL | N/A Machined |
N/A
|
| 5416W | N/A 80 mm | N/A 7.8730 in200 mm | N/A 3.4375 in87.3125 mm | N/A 20 º | N/A 69500 lbf309200 N | N/A 75000 lbf333600 N | N/A STEEL | N/A Machined |
N/A
|
| 5416WBR | N/A 80 mm | N/A 7.8730 in200 mm | N/A 3.4375 in87.3125 mm | N/A 20 º | N/A 69500 lbf309200 N | N/A 75000 lbf333600 N | N/A STEEL | N/A Machined |
N/A
|
| 5217 | N/A 85 mm | N/A 5.9055 in150 mm | N/A 1.938 in49.23 mm | N/A 30 º | N/A 40000 lbf177000 N | N/A 42500 lbf188000 N | N/A STEEL | N/A 2 Pice Alternate Finger |
N/A
|
| 5317W | N/A 85 mm | N/A 7.0866 in180 mm | N/A 2.8750 in73.02 mm | N/A 20 º | N/A 63000 lbf279000 N | N/A 69500 lbf308000 N | N/A STEEL | N/A Machined |
N/A
|
| 5317WBR | N/A 85 mm | N/A 7.0866 in180 mm | N/A 2.8750 in73.02 mm | N/A 20 º | N/A 63000 lbf279000 N | N/A 69500 lbf308000 N | N/A STEEL | N/A Machined |
N/A
|
| 5417W | N/A 85 mm | N/A 8.2670 in210.000 mm | N/A 3.625 in92.075 mm | N/A 20 º | N/A 80000 lbf355900 N | N/A 80000 lbf355900 N | N/A STEEL | N/A Machined |
N/A
|