CAD (0)
▾
Fafnir® Double Row Angular Contact Ball Bearings (5200, 5300, 5400)
Angular Contact Ball Bearings
Timken Fafnir
Clear
Filter
Bore (d) (mm)
O.D. (D) (in)
O.D. (D) (mm)
Width (C) (in)
Width (C) (mm)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (lbf)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (N)
Part Number |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Width (C) |
Contact Angle |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Ball Type |
Cage Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5308WG | Bore (d) N/A 40 mm | O.D. (D) N/A 3.5433 in90.000 mm | Width (C) N/A 1.438 in36.53 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 15000 lbf66600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 20400 lbf90600 N | Ball Type N/A STEEL | Cage Type N/A Snap In |
CAD
N/A
|
| 5408 | Bore (d) N/A 40 mm | O.D. (D) N/A 4.33 in110.000 mm | Width (C) N/A 1.9375 in49.2125 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 24000 lbf106700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 33500 lbf149000 N | Ball Type N/A STEEL | Cage Type N/A Finger |
CAD
N/A
|
| 5209K | Bore (d) N/A 45.000 mm | O.D. (D) N/A 3.3456 in85.000 mm | Width (C) N/A 1.188 in30.17 mm | Contact Angle N/A 20 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 8800 lbf39000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 12900 lbf57000 N | Ball Type N/A STEEL | Cage Type N/A Snap In |
CAD
N/A
|
| 5209W | Bore (d) N/A 45.000 mm | O.D. (D) N/A 3.3456 in85.000 mm | Width (C) N/A 1.188 in30.17 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 11600 lbf51500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 14600 lbf64800 N | Ball Type N/A STEEL | Cage Type N/A Snap In |
CAD
N/A
|
| 5209KG | Bore (d) N/A 45.000 mm | O.D. (D) N/A 3.3456 in85.000 mm | Width (C) N/A 1.188 in30.17 mm | Contact Angle N/A 20 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 8800 lbf39000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 12900 lbf57000 N | Ball Type N/A STEEL | Cage Type N/A Snap In |
CAD
N/A
|
| 5209WD | Bore (d) N/A 45.000 mm | O.D. (D) N/A 3.3456 in85.000 mm | Width (C) N/A 1.188 in30.17 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 11600 lbf51500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 14600 lbf64800 N | Ball Type N/A STEEL | Cage Type N/A Snap In |
CAD
N/A
|
| 5309K | Bore (d) N/A 45.000 mm | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Width (C) N/A 1.562 in39.67 mm | Contact Angle N/A 20 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 12700 lbf56400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 19600 lbf87000 N | Ball Type N/A STEEL | Cage Type N/A Snap In |
CAD
N/A
|
| 5309W | Bore (d) N/A 45.000 mm | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Width (C) N/A 1.562 in39.67 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 18300 lbf81000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 24000 lbf106000 N | Ball Type N/A STEEL | Cage Type N/A Snap In |
CAD
N/A
|
| 5309KG | Bore (d) N/A 45.000 mm | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Width (C) N/A 1.562 in39.67 mm | Contact Angle N/A 20 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 12700 lbf56400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 19600 lbf87000 N | Ball Type N/A STEEL | Cage Type N/A Snap In |
CAD
N/A
|
| 5309WD | Bore (d) N/A 45.000 mm | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Width (C) N/A 1.688 in42.88 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 18300 lbf81000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 24000 lbf106000 N | Ball Type N/A STEEL | Cage Type N/A Snap In |
CAD
N/A
|
| 5309WG | Bore (d) N/A 45.000 mm | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Width (C) N/A 1.562 in39.67 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 18300 lbf81000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 24000 lbf106000 N | Ball Type N/A STEEL | Cage Type N/A Snap In |
CAD
N/A
|
| 5409W | Bore (d) N/A 45.000 mm | O.D. (D) N/A 4.724 in120.000 mm | Width (C) N/A 2.125 in53.975 mm | Contact Angle N/A 20 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 26000 lbf115600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 37500 lbf166800 N | Ball Type N/A STEEL | Cage Type N/A Machined |
CAD
N/A
|
| 5409WBR | Bore (d) N/A 45.000 mm | O.D. (D) N/A 4.724 in120.000 mm | Width (C) N/A 2.125 in53.975 mm | Contact Angle N/A 20 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 26000 lbf115600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 37500 lbf166800 N | Ball Type N/A STEEL | Cage Type N/A Machined |
CAD
N/A
|
| 5210K | Bore (d) N/A 50.000 mm | O.D. (D) N/A 3.5433 in90.000 mm | Width (C) N/A 1.188 in30.17 mm | Contact Angle N/A 20 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 10000 lbf44400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 14000 lbf62000 N | Ball Type N/A STEEL | Cage Type N/A Snap In |
CAD
N/A
|
| 5210W | Bore (d) N/A 50.000 mm | O.D. (D) N/A 3.5433 in90.000 mm | Width (C) N/A 1.188 in30.17 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 12700 lbf56000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 15000 lbf66600 N | Ball Type N/A STEEL | Cage Type N/A Snap In |
CAD
N/A
|
| 5210KG | Bore (d) N/A 50.000 mm | O.D. (D) N/A 3.5433 in90.000 mm | Width (C) N/A 1.188 in30.17 mm | Contact Angle N/A 20 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 10000 lbf44400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 14000 lbf62000 N | Ball Type N/A STEEL | Cage Type N/A Snap In |
CAD
N/A
|
| 5210WD | Bore (d) N/A 50.000 mm | O.D. (D) N/A 3.5433 in90.000 mm | Width (C) N/A 1.312 in33.32 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 12700 lbf56000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 15000 lbf66600 N | Ball Type N/A STEEL | Cage Type N/A Snap In |
CAD
N/A
|
| 5210WG | Bore (d) N/A 50.000 mm | O.D. (D) N/A 3.5433 in90.000 mm | Width (C) N/A 1.188 in30.17 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 12700 lbf56000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 15000 lbf66600 N | Ball Type N/A STEEL | Cage Type N/A Snap In |
CAD
N/A
|
| 5310K | Bore (d) N/A 50.000 mm | O.D. (D) N/A 4.3307 in110.000 mm | Width (C) N/A 1.75 in44.45 mm | Contact Angle N/A 20 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 16600 lbf73000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 25000 lbf111000 N | Ball Type N/A STEEL | Cage Type N/A Snap In |
CAD
N/A
|
| 5310W | Bore (d) N/A 50.000 mm | O.D. (D) N/A 4.3307 in110.000 mm | Width (C) N/A 1.75 in44.45 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 22000 lbf97000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 28500 lbf126000 N | Ball Type N/A STEEL | Cage Type N/A Snap In |
CAD
N/A
|
| 5310KG | Bore (d) N/A 50.000 mm | O.D. (D) N/A 4.3307 in110.000 mm | Width (C) N/A 1.75 in44.45 mm | Contact Angle N/A 20 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 16600 lbf73000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 25000 lbf111000 N | Ball Type N/A STEEL | Cage Type N/A Snap In |
CAD
N/A
|
| 5310WD | Bore (d) N/A 50.000 mm | O.D. (D) N/A 4.3307 in110.000 mm | Width (C) N/A 1.875 in47.62 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 22000 lbf97000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 28500 lbf126000 N | Ball Type N/A STEEL | Cage Type N/A Snap In |
CAD
N/A
|
| 5310WG | Bore (d) N/A 50.000 mm | O.D. (D) N/A 4.3307 in110.000 mm | Width (C) N/A 1.75 in44.45 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 22000 lbf97000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 28500 lbf126000 N | Ball Type N/A STEEL | Cage Type N/A Snap In |
CAD
N/A
|
| 5410 | Bore (d) N/A 50.000 mm | O.D. (D) N/A 5.118 in130.000 mm | Width (C) N/A 2.3125 in58.7375 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 32500 lbf144600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 43000 lbf191300 N | Ball Type N/A STEEL | Cage Type N/A 2 Pice Alternate Finger |
CAD
N/A
|
| 5211K | Bore (d) N/A 55.000 mm | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Width (C) N/A 1.312 in33.32 mm | Contact Angle N/A 20 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 12700 lbf71000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 17300 lbf76000 N | Ball Type N/A STEEL | Cage Type N/A Snap In |
CAD
N/A
|