CAD (0)
▾
Fafnir® Double Row Angular Contact Ball Bearings (5200, 5300, 5400)
Angular Contact Ball Bearings
Timken Fafnir
Clear
Filter
Bore (d) (mm)
O.D. (D) (in)
O.D. (D) (mm)
Width (C) (in)
Width (C) (mm)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (lbf)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (N)
Part Number |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Width (C) |
Contact Angle |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Ball Type |
Cage Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5211W | Bore (d) N/A 55.000 mm | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Width (C) N/A 1.312 in33.32 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 16000 lbf62000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 19000 lbf84000 N | Ball Type N/A STEEL | Cage Type N/A Snap In |
CAD
N/A
|
| 5211WD | Bore (d) N/A 55.000 mm | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Width (C) N/A 1.312 in33.32 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 16000 lbf62000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 19000 lbf84000 N | Ball Type N/A STEEL | Cage Type N/A Snap In |
CAD
N/A
|
| 5311K | Bore (d) N/A 55.000 mm | O.D. (D) N/A 4.7244 in120.000 mm | Width (C) N/A 1.938 in49.22 mm | Contact Angle N/A 20 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 19500 lbf86700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 28000 lbf124400 N | Ball Type N/A STEEL | Cage Type N/A Snap In |
CAD
N/A
|
| 5311W | Bore (d) N/A 55.000 mm | O.D. (D) N/A 4.7244 in120.000 mm | Width (C) N/A 1.938 in49.22 mm | Contact Angle N/A 20 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 25500 lbf113000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 32500 lbf144000 N | Ball Type N/A STEEL | Cage Type N/A Machined |
CAD
N/A
|
| 5311KG | Bore (d) N/A 55.000 mm | O.D. (D) N/A 4.7244 in120.000 mm | Width (C) N/A 1.938 in49.22 mm | Contact Angle N/A 20 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 19500 lbf86700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 28000 lbf124400 N | Ball Type N/A STEEL | Cage Type N/A Snap In |
CAD
N/A
|
| 5311WBR | Bore (d) N/A 55.000 mm | O.D. (D) N/A 4.7244 in120.000 mm | Width (C) N/A 1.938 in49.22 mm | Contact Angle N/A 20 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 25500 lbf113000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 32500 lbf144000 N | Ball Type N/A STEEL | Cage Type N/A Machined |
CAD
N/A
|
| 5311WGBR | Bore (d) N/A 55.000 mm | O.D. (D) N/A 4.7244 in120.000 mm | Width (C) N/A 1.938 in49.22 mm | Contact Angle N/A 20 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 25500 lbf113000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 32500 lbf144000 N | Ball Type N/A STEEL | Cage Type N/A Machined |
CAD
N/A
|
| 5411W | Bore (d) N/A 55.000 mm | O.D. (D) N/A 5.511 in140.000 mm | Width (C) N/A 2.5 in63.5 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 36500 lbf162400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 49000 lbf218000 N | Ball Type N/A STEEL | Cage Type N/A Machined |
CAD
N/A
|
| 5212K | Bore (d) N/A 60.000 mm | O.D. (D) N/A 4.3307 in110.000 mm | Width (C) N/A 1.438 in36.53 mm | Contact Angle N/A 20 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 14000 lbf88800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 19300 lbf85000 N | Ball Type N/A STEEL | Cage Type N/A Snap In |
CAD
N/A
|
| 5212W | Bore (d) N/A 60.000 mm | O.D. (D) N/A 4.3307 in110.000 mm | Width (C) N/A 1.438 in36.53 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 20000 lbf72000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 23800 lbf103000 N | Ball Type N/A STEEL | Cage Type N/A Snap In |
CAD
N/A
|
| 5212WD | Bore (d) N/A 60.000 mm | O.D. (D) N/A 4.3307 in110.000 mm | Width (C) N/A 1.562 in39.67 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 20000 lbf72000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 23800 lbf103000 N | Ball Type N/A STEEL | Cage Type N/A Snap In |
CAD
N/A
|
| 5312W | Bore (d) N/A 60.000 mm | O.D. (D) N/A 5.1181 in130.000 mm | Width (C) N/A 2.125 in53.98 mm | Contact Angle N/A 20 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 34000 lbf151000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 43000 lbf191000 N | Ball Type N/A STEEL | Cage Type N/A Machined |
CAD
N/A
|
| 5312K | Bore (d) N/A 60.000 mm | O.D. (D) N/A 5.1181 in130.000 mm | Width (C) N/A 2.125 in53.98 mm | Contact Angle N/A 20 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 34000 lbf151000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 43000 lbf191000 N | Ball Type N/A STEEL | Cage Type N/A Snap In |
CAD
N/A
|
| 5312KG | Bore (d) N/A 60.000 mm | O.D. (D) N/A 5.1181 in130.000 mm | Width (C) N/A 2.125 in53.98 mm | Contact Angle N/A 20 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 34000 lbf151000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 43000 lbf191000 N | Ball Type N/A STEEL | Cage Type N/A Snap In |
CAD
N/A
|
| 5312WBR | Bore (d) N/A 60.000 mm | O.D. (D) N/A 5.1181 in130.000 mm | Width (C) N/A 2.125 in53.98 mm | Contact Angle N/A 20 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 34000 lbf151000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 43000 lbf191000 N | Ball Type N/A STEEL | Cage Type N/A Machined |
CAD
N/A
|
| 5412W | Bore (d) N/A 60.000 mm | O.D. (D) N/A 5.9050 in150 mm | Width (C) N/A 2.6250 in66.675 mm | Contact Angle N/A 20 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 44000 lbf195700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 55000 lbf244700 N | Ball Type N/A STEEL | Cage Type N/A Machined |
CAD
N/A
|
| 5412WBR | Bore (d) N/A 60.000 mm | O.D. (D) N/A 5.9050 in150 mm | Width (C) N/A 2.6250 in66.675 mm | Contact Angle N/A 20 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 44000 lbf195700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 55000 lbf244700 N | Ball Type N/A STEEL | Cage Type N/A Machined |
CAD
N/A
|
| 5213K | Bore (d) N/A 65.000 mm | O.D. (D) N/A 4.7244 in120.000 mm | Width (C) N/A 1.5 in38.1 mm | Contact Angle N/A 20 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 17300 lbf76800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 22800 lbf101000 N | Ball Type N/A STEEL | Cage Type N/A Snap In |
CAD
N/A
|
| 5213 | Bore (d) N/A 65.000 mm | O.D. (D) N/A 4.7244 in120.000 mm | Width (C) N/A 1.5 in38.1 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 20800 lbf92000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 22400 lbf99500 N | Ball Type N/A STEEL | Cage Type N/A Snap In |
CAD
N/A
|
| 5313W | Bore (d) N/A 65.000 mm | O.D. (D) N/A 5.5118 in140.000 mm | Width (C) N/A 2.312 in58.72 mm | Contact Angle N/A 20 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 39000 lbf173000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 48000 lbf213000 N | Ball Type N/A STEEL | Cage Type N/A Machined |
CAD
N/A
|
| 5313K | Bore (d) N/A 65.000 mm | O.D. (D) N/A 5.5118 in140.000 mm | Width (C) N/A 2.312 in58.72 mm | Contact Angle N/A 20 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 39000 lbf173000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 48000 lbf213000 N | Ball Type N/A STEEL | Cage Type N/A Snap In |
CAD
N/A
|
| 5313WBR | Bore (d) N/A 65.000 mm | O.D. (D) N/A 5.5118 in140.000 mm | Width (C) N/A 2.312 in58.72 mm | Contact Angle N/A 20 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 39000 lbf173000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 48000 lbf213000 N | Ball Type N/A STEEL | Cage Type N/A Machined |
CAD
N/A
|
| 5313WGBR | Bore (d) N/A 65.000 mm | O.D. (D) N/A 5.5118 in140.000 mm | Width (C) N/A 2.312 in58.72 mm | Contact Angle N/A 20 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 39000 lbf173000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 48000 lbf213000 N | Ball Type N/A STEEL | Cage Type N/A Machined |
CAD
N/A
|
| 5413 | Bore (d) N/A 65.000 mm | O.D. (D) N/A 6.299 in160.000 mm | Width (C) N/A 2.8125 in71.4375 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 51000 lbf226900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 58500 lbf260200 N | Ball Type N/A STEEL | Cage Type N/A 2 Pice Stayrod |
CAD
N/A
|
| 5214K | Bore (d) N/A 70 mm | O.D. (D) N/A 4.9213 in125 mm | Width (C) N/A 1.562 in39.67 mm | Contact Angle N/A 20 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 19000 lbf84000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 24500 lbf108000 N | Ball Type N/A STEEL | Cage Type N/A Snap In |
CAD
N/A
|