CAD (0)
▾
Fafnir® Double Row Angular Contact Ball Bearings (5200, 5300, 5400)
Angular Contact Ball Bearings
Timken Fafnir
Clear
Filter
Bore (d) (mm)
O.D. (D) (in)
O.D. (D) (mm)
Width (C) (in)
Width (C) (mm)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (lbf)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (N)
Part Number |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Width (C) |
Contact Angle |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Ball Type |
Cage Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5214 | Bore (d) N/A 70 mm | O.D. (D) N/A 4.9213 in125 mm | Width (C) N/A 1.562 in39.67 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 28500 lbf126000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 31500 lbf139000 N | Ball Type N/A STEEL | Cage Type N/A 2 Pice Alternate Finger |
CAD
N/A
|
| 5314W | Bore (d) N/A 70 mm | O.D. (D) N/A 5.9055 in150 mm | Width (C) N/A 2.5 in63.5 mm | Contact Angle N/A 20 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 44000 lbf195000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 54000 lbf239000 N | Ball Type N/A STEEL | Cage Type N/A Machined |
CAD
N/A
|
| 5314K | Bore (d) N/A 70 mm | O.D. (D) N/A 5.9055 in150 mm | Width (C) N/A 2.5 in63.5 mm | Contact Angle N/A 20 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 44000 lbf195000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 54000 lbf239000 N | Ball Type N/A STEEL | Cage Type N/A Snap In |
CAD
N/A
|
| 5314KG | Bore (d) N/A 70 mm | O.D. (D) N/A 5.9055 in150 mm | Width (C) N/A 2.5 in63.5 mm | Contact Angle N/A 20 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 44000 lbf195000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 54000 lbf239000 N | Ball Type N/A STEEL | Cage Type N/A Snap In |
CAD
N/A
|
| 5314WBR | Bore (d) N/A 70 mm | O.D. (D) N/A 5.9055 in150 mm | Width (C) N/A 2.5 in63.5 mm | Contact Angle N/A 20 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 44000 lbf195000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 54000 lbf239000 N | Ball Type N/A STEEL | Cage Type N/A Machined |
CAD
N/A
|
| 5314WGBR | Bore (d) N/A 70 mm | O.D. (D) N/A 5.9055 in150 mm | Width (C) N/A 2.5 in63.5 mm | Contact Angle N/A 20 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 44000 lbf195000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 54000 lbf239000 N | Ball Type N/A STEEL | Cage Type N/A Machined |
CAD
N/A
|
| 5414W | Bore (d) N/A 70 mm | O.D. (D) N/A 7.0860 in180 mm | Width (C) N/A 3-1/8 in79.375 mm | Contact Angle N/A 20 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 55000 lbf244700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 65500 lbf291400 N | Ball Type N/A STEEL | Cage Type N/A Machined |
CAD
N/A
|
| 5414WBR | Bore (d) N/A 70 mm | O.D. (D) N/A 7.0860 in180 mm | Width (C) N/A 3-1/8 in79.375 mm | Contact Angle N/A 20 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 55000 lbf244700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 65500 lbf291400 N | Ball Type N/A STEEL | Cage Type N/A Machined |
CAD
N/A
|
| 5215K | Bore (d) N/A 75.000 mm | O.D. (D) N/A 5.1181 in130.000 mm | Width (C) N/A 1.6250 in41.28 mm | Contact Angle N/A 20 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 19300 lbf85700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 24500 lbf108000 N | Ball Type N/A STEEL | Cage Type N/A Snap In |
CAD
N/A
|
| 5215 | Bore (d) N/A 75.000 mm | O.D. (D) N/A 5.1181 in130.000 mm | Width (C) N/A 1.6250 in41.28 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 31000 lbf137000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 32500 lbf144000 N | Ball Type N/A STEEL | Cage Type N/A 2 Pice Alternate Finger |
CAD
N/A
|
| 5315W | Bore (d) N/A 75.000 mm | O.D. (D) N/A 6.2992 in160.000 mm | Width (C) N/A 2.689 in68.3 mm | Contact Angle N/A 20 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 50000 lbf222000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 60000 lbf266000 N | Ball Type N/A STEEL | Cage Type N/A Machined |
CAD
N/A
|
| 5315K | Bore (d) N/A 75.000 mm | O.D. (D) N/A 6.2992 in160.000 mm | Width (C) N/A 2.689 in68.3 mm | Contact Angle N/A 20 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 50000 lbf222000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 60000 lbf266000 N | Ball Type N/A STEEL | Cage Type N/A Snap In |
CAD
N/A
|
| 5315WBR | Bore (d) N/A 75.000 mm | O.D. (D) N/A 6.2992 in160.000 mm | Width (C) N/A 2.689 in68.3 mm | Contact Angle N/A 20 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 50000 lbf222000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 60000 lbf266000 N | Ball Type N/A STEEL | Cage Type N/A Machined |
CAD
N/A
|
| 5415W | Bore (d) N/A 75.000 mm | O.D. (D) N/A 7.480 in190 mm | Width (C) N/A 3.2500 in82.55 mm | Contact Angle N/A 20 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 67000 lbf298000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 73500 lbf327000 N | Ball Type N/A STEEL | Cage Type N/A Machined |
CAD
N/A
|
| 5415WBR | Bore (d) N/A 75.000 mm | O.D. (D) N/A 7.480 in190 mm | Width (C) N/A 3.2500 in82.55 mm | Contact Angle N/A 20 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 67000 lbf298000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 73500 lbf327000 N | Ball Type N/A STEEL | Cage Type N/A Machined |
CAD
N/A
|
| 5216 | Bore (d) N/A 80 mm | O.D. (D) N/A 5.5118 in140.000 mm | Width (C) N/A 1.75 in44.45 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 36500 lbf162000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 38000 lbf168000 N | Ball Type N/A STEEL | Cage Type N/A 2 Pice Alternate Finger |
CAD
N/A
|
| 5216DD | Bore (d) N/A 80 mm | O.D. (D) N/A 5.5118 in140.000 mm | Width (C) N/A 1.875 in47.62 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 36500 lbf162000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 38000 lbf168000 N | Ball Type N/A STEEL | Cage Type N/A 2 Pice Alternate Finger |
CAD
N/A
|
| 5316W | Bore (d) N/A 80 mm | O.D. (D) N/A 6.6929 in170 mm | Width (C) N/A 2.688 in68.28 mm | Contact Angle N/A 20 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 56000 lbf248000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 64000 lbf284000 N | Ball Type N/A STEEL | Cage Type N/A Machined |
CAD
N/A
|
| 5316WBR | Bore (d) N/A 80 mm | O.D. (D) N/A 6.6929 in170 mm | Width (C) N/A 2.688 in68.28 mm | Contact Angle N/A 20 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 56000 lbf248000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 64000 lbf284000 N | Ball Type N/A STEEL | Cage Type N/A Machined |
CAD
N/A
|
| 5416W | Bore (d) N/A 80 mm | O.D. (D) N/A 7.8730 in200 mm | Width (C) N/A 3.4375 in87.3125 mm | Contact Angle N/A 20 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 69500 lbf309200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 75000 lbf333600 N | Ball Type N/A STEEL | Cage Type N/A Machined |
CAD
N/A
|
| 5416WBR | Bore (d) N/A 80 mm | O.D. (D) N/A 7.8730 in200 mm | Width (C) N/A 3.4375 in87.3125 mm | Contact Angle N/A 20 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 69500 lbf309200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 75000 lbf333600 N | Ball Type N/A STEEL | Cage Type N/A Machined |
CAD
N/A
|
| 5217 | Bore (d) N/A 85 mm | O.D. (D) N/A 5.9055 in150 mm | Width (C) N/A 1.938 in49.23 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 40000 lbf177000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 42500 lbf188000 N | Ball Type N/A STEEL | Cage Type N/A 2 Pice Alternate Finger |
CAD
N/A
|
| 5317W | Bore (d) N/A 85 mm | O.D. (D) N/A 7.0866 in180 mm | Width (C) N/A 2.8750 in73.02 mm | Contact Angle N/A 20 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 63000 lbf279000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 69500 lbf308000 N | Ball Type N/A STEEL | Cage Type N/A Machined |
CAD
N/A
|
| 5317WBR | Bore (d) N/A 85 mm | O.D. (D) N/A 7.0866 in180 mm | Width (C) N/A 2.8750 in73.02 mm | Contact Angle N/A 20 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 63000 lbf279000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 69500 lbf308000 N | Ball Type N/A STEEL | Cage Type N/A Machined |
CAD
N/A
|
| 5417W | Bore (d) N/A 85 mm | O.D. (D) N/A 8.2670 in210.000 mm | Width (C) N/A 3.625 in92.075 mm | Contact Angle N/A 20 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 80000 lbf355900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 80000 lbf355900 N | Ball Type N/A STEEL | Cage Type N/A Machined |
CAD
N/A
|