CAD (0)
▾
Fafnir® Concentric Locking Collar Ball Bearings
Fafnir® Inserts
Timken Fafnir
1 2
Clear
Filter
Series
Bore (d) (mm)
Bore (d) (in)
O.D. (D) (mm)
O.D. (D) (in)
Total Width (mm)
Total Width (in)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (N)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (lbf)
Seal Type
Part Number |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Total Width |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Lubrication Type |
O.D. Type |
Seal Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GC1008KRRB | Bore (d) N/A 1/2 in | O.D. (D) N/A 40.000 mm1.575 in | Total Width N/A 26.59 mm1.047 in | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4700 N1060 lbf | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10600 N2360 lbf | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| GC1010KRRB | Bore (d) N/A 0.6250 in | O.D. (D) N/A 40.000 mm1.575 in | Total Width N/A 26.59 mm1.047 in | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4700 N1060 lbf | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10600 N2360 lbf | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| GCE17KRRB | Bore (d) N/A 17.000 mm | O.D. (D) N/A 40.000 mm1.575 in | Total Width N/A 26.59 mm1.047 in | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4700 N1060 lbf | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10600 N2360 lbf | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| GC1011KRRB | Bore (d) N/A 0.6875 in | O.D. (D) N/A 40.000 mm1.575 in | Total Width N/A 26.59 mm1.047 in | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4700 N1060 lbf | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10600 N2360 lbf | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| GC1012KRRB | Bore (d) N/A 0.7500 in | O.D. (D) N/A 47.000 mm1.850 in | Total Width N/A 30.96 mm1.219 in | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6200 N1400 lbf | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 14300 N3200 lbf | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| GCE20KRRB | Bore (d) N/A 20.000 mm | O.D. (D) N/A 47.000 mm1.850 in | Total Width N/A 30.96 mm1.219 in | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6200 N1400 lbf | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 14300 N3200 lbf | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| GC1014KRRB | Bore (d) N/A 0.875 in | O.D. (D) N/A 52.000 mm2.047 in | Total Width N/A 34.13 mm1.344 in | Static Radial Load Rating (C0) N/A 7700 N1730 lbf | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 15800 N3550 lbf | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| GC1015KRRB | Bore (d) N/A 0.9375 in | O.D. (D) N/A 52.000 mm2.047 in | Total Width N/A 34.13 mm1.344 in | Static Radial Load Rating (C0) N/A 7700 N1730 lbf | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 15800 N3550 lbf | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| GCE25KRRB | Bore (d) N/A 25 mm | O.D. (D) N/A 52.000 mm2.047 in | Total Width N/A 34.13 mm1.344 in | Static Radial Load Rating (C0) N/A 7700 N1730 lbf | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 15800 N3550 lbf | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| GC1100KRRB | Bore (d) N/A 1.0000 in | O.D. (D) N/A 52.000 mm2.047 in | Total Width N/A 34.13 mm1.344 in | Static Radial Load Rating (C0) N/A 7700 N1730 lbf | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 15800 N3550 lbf | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| GC1102KRRB | Bore (d) N/A 1.1250 in | O.D. (D) N/A 62 mm2.441 in | Total Width N/A 37.31 mm1.469 in | Static Radial Load Rating (C0) N/A 11100 N2500 lbf | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 21800 N4900 lbf | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| GCE30KRRB | Bore (d) N/A 30 mm | O.D. (D) N/A 62 mm2.441 in | Total Width N/A 37.31 mm1.469 in | Static Radial Load Rating (C0) N/A 11100 N2500 lbf | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 21800 N4900 lbf | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| GC1103KRRB | Bore (d) N/A 1.1875 in | O.D. (D) N/A 62 mm2.441 in | Total Width N/A 37.31 mm1.469 in | Static Radial Load Rating (C0) N/A 11100 N2500 lbf | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 21800 N4900 lbf | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| GC1103KRRB3 | Bore (d) N/A 1.2500 in | O.D. (D) N/A 62 mm2.441 in | Total Width N/A 37.31 mm1.469 in | Static Radial Load Rating (C0) N/A 11100 N2500 lbf | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 21800 N4900 lbf | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| GC1104KRRB | Bore (d) N/A 1.2500 in | O.D. (D) N/A 72.000 mm2.835 in | Total Width N/A 41.28 mm1.6250 in | Static Radial Load Rating (C0) N/A 15100 N3400 lbf | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 28500 N6400 lbf | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| GC1106KRRB | Bore (d) N/A 1.3750 in | O.D. (D) N/A 72.000 mm2.835 in | Total Width N/A 41.28 mm1.6250 in | Static Radial Load Rating (C0) N/A 15100 N3400 lbf | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 28500 N6400 lbf | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| GCE35KRRB | Bore (d) N/A 35.000 mm | O.D. (D) N/A 72.000 mm2.835 in | Total Width N/A 41.28 mm1.6250 in | Static Radial Load Rating (C0) N/A 15100 N3400 lbf | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 28500 N6400 lbf | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| GC1107KRRB | Bore (d) N/A 1.4375 in | O.D. (D) N/A 72.000 mm2.835 in | Total Width N/A 41.28 mm1.6250 in | Static Radial Load Rating (C0) N/A 15100 N3400 lbf | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 28500 N6400 lbf | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| GC1108KRRB | Bore (d) N/A 1.5 in | O.D. (D) N/A 80 mm3.15 in | Total Width N/A 44.05 mm1.734 in | Static Radial Load Rating (C0) N/A 19800 N4460 lbf | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 20500 N4600 lbf | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| GCE40KRRB | Bore (d) N/A 40 mm | O.D. (D) N/A 80 mm3.15 in | Total Width N/A 44.05 mm1.734 in | Static Radial Load Rating (C0) N/A 19800 N4460 lbf | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 20500 N4600 lbf | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| GC1110KRRB | Bore (d) N/A 1.6250 in | O.D. (D) N/A 85.000 mm3.347 in | Total Width N/A 46.83 mm1.844 in | Static Radial Load Rating (C0) N/A 36200 N8130 lbf | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 36300 N8160 lbf | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| GC1111KRRB | Bore (d) N/A 1.6875 in | O.D. (D) N/A 85.000 mm3.347 in | Total Width N/A 46.83 mm1.844 in | Static Radial Load Rating (C0) N/A 36200 N8130 lbf | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 36300 N8160 lbf | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| GC1112KRRB | Bore (d) N/A 1.7500 in | O.D. (D) N/A 85.000 mm3.347 in | Total Width N/A 46.83 mm1.844 in | Static Radial Load Rating (C0) N/A 36200 N8130 lbf | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 36300 N8160 lbf | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| GCE45KRRB | Bore (d) N/A 45.000 mm | O.D. (D) N/A 85.000 mm3.347 in | Total Width N/A 46.83 mm1.844 in | Static Radial Load Rating (C0) N/A 36200 N8130 lbf | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 36300 N8160 lbf | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| GC1115KRRB | Bore (d) N/A 1.9375 in | O.D. (D) N/A 90.000 mm3.543 in | Total Width N/A 48.42 mm1.906 in | Static Radial Load Rating (C0) N/A 22700 N5100 lbf | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 39200 N8800 lbf | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
1 2