CAD (0)
▾
Spherical Roller Bearings - Steel Cage
Spherical Roller Bearings
Key Features
- Longer bearing life achieved from higher capacity (vs. competitors)
- Longer lubrication life achieved from lower operating temperatures due to reduced internal friction and running torque from cage guided rollers
- Better contaminant purging from slots on cage face helps extend bearing life
- Greater fatigue strength and increased wear resistance provide tougher protection against shock and acceleration loading from a hardened steel cage
Clear
Filter
Bore (d) (mm)
Lubrication Type
O.D. (D) (mm)
O.D. (D) (in)
Width (B) (mm)
Width (B) (in)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (N)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (lbf)
Thermal Reference Speed - Oil (rpm)
Thermal Reference Speed - Grease (rpm)
Part Number |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Width (B) |
Thermal Reference Speed - Oil |
Thermal Reference Speed - Grease |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21305EJW33 | Bore (d) N/A 25.000 mm | O.D. (D) N/A 62 mm2.4409 in | Width (B) N/A 17 mm0.6693 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 6100 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 5000 rpm |
CAD
N/A
|
| 21305EJW33C2 | Bore (d) N/A 25.000 mm | O.D. (D) N/A 62 mm2.4409 in | Width (B) N/A 17 mm0.6693 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 6100 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 5000 rpm |
CAD
N/A
|
| 21305EJW33C3 | Bore (d) N/A 25.000 mm | O.D. (D) N/A 62 mm2.4409 in | Width (B) N/A 17 mm0.6693 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 6100 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 5000 rpm |
CAD
N/A
|
| 21305EJW33C4 | Bore (d) N/A 25.000 mm | O.D. (D) N/A 62 mm2.4409 in | Width (B) N/A 17 mm0.6693 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 6100 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 5000 rpm |
CAD
N/A
|
| 21305KEJW33 | Bore (d) N/A 25.000 mm | O.D. (D) N/A 62 mm2.4409 in | Width (B) N/A 17 mm0.6693 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 6100 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 5000 rpm |
CAD
N/A
|
| 21305KEJW33C3 | Bore (d) N/A 25.000 mm | O.D. (D) N/A 62 mm2.4409 in | Width (B) N/A 17 mm0.6693 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 6100 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 5000 rpm |
CAD
N/A
|
| 21306EJW33 | Bore (d) N/A 30 mm | O.D. (D) N/A 72.000 mm2.8346 in | Width (B) N/A 19 mm0.748 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 5400 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 4400 rpm |
CAD
N/A
|
| 21306EJW33C2 | Bore (d) N/A 30 mm | O.D. (D) N/A 72.000 mm2.8346 in | Width (B) N/A 19 mm0.748 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 5400 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 4400 rpm |
CAD
N/A
|
| 21306EJW33C3 | Bore (d) N/A 30 mm | O.D. (D) N/A 72.000 mm2.8346 in | Width (B) N/A 19 mm0.748 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 5400 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 4400 rpm |
CAD
N/A
|
| 21306EJW33C3VSL609 | Bore (d) N/A 30 mm | O.D. (D) N/A 72.000 mm2.8346 in | Width (B) N/A 19 mm0.748 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 5400 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 4400 rpm |
CAD
N/A
|
| 21306EJW33VSL609 | Bore (d) N/A 30 mm | O.D. (D) N/A 72.000 mm2.8346 in | Width (B) N/A 19 mm0.748 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 5400 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 4400 rpm |
CAD
N/A
|
| 21306KEJW33 | Bore (d) N/A 30 mm | O.D. (D) N/A 72.000 mm2.8346 in | Width (B) N/A 19 mm0.748 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 5400 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 4400 rpm |
CAD
N/A
|
| 21306KEJW33C3 | Bore (d) N/A 30 mm | O.D. (D) N/A 72.000 mm2.8346 in | Width (B) N/A 19 mm0.748 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 5400 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 4400 rpm |
CAD
N/A
|
| 21307EJW33 | Bore (d) N/A 35.000 mm | O.D. (D) N/A 80 mm3.1496 in | Width (B) N/A 21 mm0.8268 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 4700 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 3900 rpm |
CAD
N/A
|
| 21307EJW33C2 | Bore (d) N/A 35.000 mm | O.D. (D) N/A 80 mm3.1496 in | Width (B) N/A 21 mm0.8268 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 4700 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 3900 rpm |
CAD
N/A
|
| 21307EJW33C3 | Bore (d) N/A 35.000 mm | O.D. (D) N/A 80 mm3.1496 in | Width (B) N/A 21 mm0.8268 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 4700 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 3900 rpm |
CAD
N/A
|
| 21307EJW33C4 | Bore (d) N/A 35.000 mm | O.D. (D) N/A 80 mm3.1496 in | Width (B) N/A 21 mm0.8268 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 4700 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 3900 rpm |
CAD
N/A
|
| 21307EJW33VSL609 | Bore (d) N/A 35.000 mm | O.D. (D) N/A 80 mm3.1496 in | Width (B) N/A 21 mm0.8268 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 4700 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 3900 rpm |
CAD
N/A
|
| 21307KEJW33 | Bore (d) N/A 35.000 mm | O.D. (D) N/A 80 mm3.1496 in | Width (B) N/A 21 mm0.8268 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 4700 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 3900 rpm |
CAD
N/A
|
| 21307KEJW33C3 | Bore (d) N/A 35.000 mm | O.D. (D) N/A 80 mm3.1496 in | Width (B) N/A 21 mm0.8268 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 4700 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 3900 rpm |
CAD
N/A
|
| 21308EJW33 | Bore (d) N/A 40 mm | O.D. (D) N/A 90.000 mm3.5433 in | Width (B) N/A 23 mm0.9055 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 4200 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 3500 rpm |
CAD
N/A
|
| 21308EJW33C2 | Bore (d) N/A 40 mm | O.D. (D) N/A 90.000 mm3.5433 in | Width (B) N/A 23 mm0.9055 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 4200 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 3500 rpm |
CAD
N/A
|
| 21308EJW33C3 | Bore (d) N/A 40 mm | O.D. (D) N/A 90.000 mm3.5433 in | Width (B) N/A 23 mm0.9055 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 4200 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 3500 rpm |
CAD
N/A
|
| 21308EJW33C4 | Bore (d) N/A 40 mm | O.D. (D) N/A 90.000 mm3.5433 in | Width (B) N/A 23 mm0.9055 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 4200 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 3500 rpm |
CAD
N/A
|
| 21308EJW33VSL609 | Bore (d) N/A 40 mm | O.D. (D) N/A 90.000 mm3.5433 in | Width (B) N/A 23 mm0.9055 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 4200 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 3500 rpm |
CAD
N/A
|