CAD (0)
▾
Spherical Roller Bearings - Steel Cage
Spherical Roller Bearings
Key Features
- Longer bearing life achieved from higher capacity (vs. competitors)
- Longer lubrication life achieved from lower operating temperatures due to reduced internal friction and running torque from cage guided rollers
- Better contaminant purging from slots on cage face helps extend bearing life
- Greater fatigue strength and increased wear resistance provide tougher protection against shock and acceleration loading from a hardened steel cage
Clear
Filter
Bore (d) (mm)
Lubrication Type
O.D. (D) (mm)
O.D. (D) (in)
Width (B) (mm)
Width (B) (in)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (N)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (lbf)
Thermal Reference Speed - Oil (rpm)
Thermal Reference Speed - Grease (rpm)
Part Number |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Width (B) |
Thermal Reference Speed - Oil |
Thermal Reference Speed - Grease |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22322KEJW33C4 | Bore (d) N/A 110 mm | O.D. (D) N/A 240 mm9.4488 in | Width (B) N/A 80 mm3.1496 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 2500 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 2100 rpm |
CAD
N/A
|
| 22324EJW33 | Bore (d) N/A 120 mm | O.D. (D) N/A 260 mm10.2362 in | Width (B) N/A 86 mm3.3858 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 2300 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 2000 rpm |
CAD
N/A
|
| 22324EJW33C2 | Bore (d) N/A 120 mm | O.D. (D) N/A 260 mm10.2362 in | Width (B) N/A 86 mm3.3858 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 2300 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 2000 rpm |
CAD
N/A
|
| 22324EJW33C3 | Bore (d) N/A 120 mm | O.D. (D) N/A 260 mm10.2362 in | Width (B) N/A 86 mm3.3858 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 2300 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 2000 rpm |
CAD
N/A
|
| 22324EJW33C3SLA | Bore (d) N/A 120 mm | O.D. (D) N/A 260 mm10.2362 in | Width (B) N/A 86 mm3.3858 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 2300 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 2000 rpm |
CAD
N/A
|
| 22324EJW33C4 | Bore (d) N/A 120 mm | O.D. (D) N/A 260 mm10.2362 in | Width (B) N/A 86 mm3.3858 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 2300 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 2000 rpm |
CAD
N/A
|
| 22324EJW33VSL609 | Bore (d) N/A 120 mm | O.D. (D) N/A 260 mm10.2362 in | Width (B) N/A 86 mm3.3858 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 2300 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 2000 rpm |
CAD
N/A
|
| 22324EJW33W800C4 | Bore (d) N/A 120 mm | O.D. (D) N/A 260 mm10.2362 in | Width (B) N/A 86 mm3.3858 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 2300 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 2000 rpm |
CAD
N/A
|
| 22324EJW33W89 | Bore (d) N/A 120 mm | O.D. (D) N/A 260 mm10.2362 in | Width (B) N/A 86 mm3.3858 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 2300 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 2000 rpm |
CAD
N/A
|
| 22324KEJW33 | Bore (d) N/A 120 mm | O.D. (D) N/A 260 mm10.2362 in | Width (B) N/A 86 mm3.3858 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 2300 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 2000 rpm |
CAD
N/A
|
| 22324KEJW33C3 | Bore (d) N/A 120 mm | O.D. (D) N/A 260 mm10.2362 in | Width (B) N/A 86 mm3.3858 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 2300 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 2000 rpm |
CAD
N/A
|
| 22326EJW33 | Bore (d) N/A 130 mm | O.D. (D) N/A 280 mm11.0236 in | Width (B) N/A 93 mm3.6614 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 2000 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 1800 rpm |
CAD
N/A
|
| 22326EJW33C2 | Bore (d) N/A 130 mm | O.D. (D) N/A 280 mm11.0236 in | Width (B) N/A 93 mm3.6614 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 2000 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 1800 rpm |
CAD
N/A
|
| 22326EJW33C3 | Bore (d) N/A 130 mm | O.D. (D) N/A 280 mm11.0236 in | Width (B) N/A 93 mm3.6614 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 2000 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 1800 rpm |
CAD
N/A
|
| 22326EJW33C3SLA | Bore (d) N/A 130 mm | O.D. (D) N/A 280 mm11.0236 in | Width (B) N/A 93 mm3.6614 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 2000 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 1800 rpm |
CAD
N/A
|
| 22326EJW33C4 | Bore (d) N/A 130 mm | O.D. (D) N/A 280 mm11.0236 in | Width (B) N/A 93 mm3.6614 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 2000 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 1800 rpm |
CAD
N/A
|
| 22326EJW33W800C4 | Bore (d) N/A 130 mm | O.D. (D) N/A 279.993 mm11.0233 in | Width (B) N/A 93 mm3.6614 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 2000 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 1800 rpm |
CAD
N/A
|
| 22326KEJW33 | Bore (d) N/A 130 mm | O.D. (D) N/A 279.993 mm11.0233 in | Width (B) N/A 93 mm3.6614 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 2000 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 1800 rpm |
CAD
N/A
|
| 22326KEJW33C3 | Bore (d) N/A 130 mm | O.D. (D) N/A 279.993 mm11.0233 in | Width (B) N/A 93 mm3.6614 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 2000 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 1800 rpm |
CAD
N/A
|
| 22328EJW33 | Bore (d) N/A 140 mm | O.D. (D) N/A 300 mm11.811 in | Width (B) N/A 102 mm4.0157 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 1800 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 1600 rpm |
CAD
N/A
|
| 22328EJW33C2 | Bore (d) N/A 140 mm | O.D. (D) N/A 300 mm11.811 in | Width (B) N/A 102 mm4.0157 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 1800 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 1600 rpm |
CAD
N/A
|
| 22328EJW33C3 | Bore (d) N/A 140 mm | O.D. (D) N/A 300 mm11.811 in | Width (B) N/A 102 mm4.0157 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 1800 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 1600 rpm |
CAD
N/A
|
| 22328EJW33C3SLA | Bore (d) N/A 140 mm | O.D. (D) N/A 300 mm11.811 in | Width (B) N/A 102 mm4.0157 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 1800 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 1600 rpm |
CAD
N/A
|
| 22328EJW33C4 | Bore (d) N/A 140 mm | O.D. (D) N/A 300 mm11.811 in | Width (B) N/A 102 mm4.0157 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 1800 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 1600 rpm |
CAD
N/A
|
| 22328EJW33VSL609 | Bore (d) N/A 140 mm | O.D. (D) N/A 300 mm11.811 in | Width (B) N/A 102 mm4.0157 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 1800 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 1600 rpm |
CAD
N/A
|