CAD (0)
▾
Spherical Roller Bearings - Steel Cage
Spherical Roller Bearings
Key Features
- Longer bearing life achieved from higher capacity (vs. competitors)
- Longer lubrication life achieved from lower operating temperatures due to reduced internal friction and running torque from cage guided rollers
- Better contaminant purging from slots on cage face helps extend bearing life
- Greater fatigue strength and increased wear resistance provide tougher protection against shock and acceleration loading from a hardened steel cage
Clear
Filter
Bore (d) (mm)
Lubrication Type
O.D. (D) (mm)
O.D. (D) (in)
Width (B) (mm)
Width (B) (in)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (N)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (lbf)
Thermal Reference Speed - Oil (rpm)
Thermal Reference Speed - Grease (rpm)
Part Number |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Width (B) |
Thermal Reference Speed - Oil |
Thermal Reference Speed - Grease |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22328EJW33W800C4 | Bore (d) N/A 140 mm | O.D. (D) N/A 299.989 mm11.8106 in | Width (B) N/A 102 mm4.0157 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 1800 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 1600 rpm |
CAD
N/A
|
| 22328KEJW33 | Bore (d) N/A 140 mm | O.D. (D) N/A 300 mm11.811 in | Width (B) N/A 102 mm4.0157 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 1800 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 1600 rpm |
CAD
N/A
|
| 22328KEJW33C2 | Bore (d) N/A 140 mm | O.D. (D) N/A 300 mm11.811 in | Width (B) N/A 102 mm4.0157 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 1800 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 1600 rpm |
CAD
N/A
|
| 22328KEJW33C3 | Bore (d) N/A 140 mm | O.D. (D) N/A 300 mm11.811 in | Width (B) N/A 102 mm4.0157 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 1800 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 1600 rpm |
CAD
N/A
|
| 22330EJW33 | Bore (d) N/A 150 mm | O.D. (D) N/A 320 mm12.5984 in | Width (B) N/A 108 mm4.2520 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 1700 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 1500 rpm |
CAD
N/A
|
| 22330EJW33C2 | Bore (d) N/A 150 mm | O.D. (D) N/A 320 mm12.5984 in | Width (B) N/A 108 mm4.2520 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 1700 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 1500 rpm |
CAD
N/A
|
| 22330EJW33C3 | Bore (d) N/A 150 mm | O.D. (D) N/A 320 mm12.5984 in | Width (B) N/A 108 mm4.2520 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 1700 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 1500 rpm |
CAD
N/A
|
| 22330EJW33C3SLA | Bore (d) N/A 150 mm | O.D. (D) N/A 320 mm12.5984 in | Width (B) N/A 108 mm4.2520 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 1700 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 1500 rpm |
CAD
N/A
|
| 22330EJW33C3VSL609 | Bore (d) N/A 150 mm | O.D. (D) N/A 320 mm12.5984 in | Width (B) N/A 108 mm4.2520 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 1700 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 1500 rpm |
CAD
N/A
|
| 22330EJW33C4 | Bore (d) N/A 150 mm | O.D. (D) N/A 320 mm12.5984 in | Width (B) N/A 108 mm4.2520 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 1700 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 1500 rpm |
CAD
N/A
|
| 22330EJW33VSL609 | Bore (d) N/A 150 mm | O.D. (D) N/A 320 mm12.5984 in | Width (B) N/A 108 mm4.2520 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 1700 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 1500 rpm |
CAD
N/A
|
| 22330EJW33W28C3 | Bore (d) N/A 150 mm | O.D. (D) N/A 320 mm12.5984 in | Width (B) N/A 108 mm4.2520 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 1700 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 1500 rpm |
CAD
N/A
|
| 22330EJW33W800C4 | Bore (d) N/A 150 mm | O.D. (D) N/A 319.993 mm12.5981 in | Width (B) N/A 108 mm4.2520 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 1600 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 1500 rpm |
CAD
N/A
|
| 22330KEJW33 | Bore (d) N/A 150 mm | O.D. (D) N/A 320 mm12.5984 in | Width (B) N/A 108 mm4.2520 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 1700 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 1500 rpm |
CAD
N/A
|
| 22330KEJW33C3 | Bore (d) N/A 150 mm | O.D. (D) N/A 320 mm12.5984 in | Width (B) N/A 108 mm4.2520 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 1700 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 1500 rpm |
CAD
N/A
|
| 22332EJW33 | Bore (d) N/A 160 mm | O.D. (D) N/A 340 mm13.3858 in | Width (B) N/A 114 mm4.4882 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 1500 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 1300 rpm |
CAD
N/A
|
| 22332EJW33C2 | Bore (d) N/A 160 mm | O.D. (D) N/A 340 mm13.3858 in | Width (B) N/A 114 mm4.4882 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 1500 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 1300 rpm |
CAD
N/A
|
| 22332EJW33C3 | Bore (d) N/A 160 mm | O.D. (D) N/A 340 mm13.3858 in | Width (B) N/A 114 mm4.4882 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 1500 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 1300 rpm |
CAD
N/A
|
| 22332EJW33C4 | Bore (d) N/A 160 mm | O.D. (D) N/A 340 mm13.3858 in | Width (B) N/A 114 mm4.4882 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 1500 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 1300 rpm |
CAD
N/A
|
| 22332EJW33W800C4 | Bore (d) N/A 160 mm | O.D. (D) N/A 339.993 mm13.3856 in | Width (B) N/A 114 mm4.4882 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 1500 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 1300 rpm |
CAD
N/A
|
| 22332KEJW33 | Bore (d) N/A 160 mm | O.D. (D) N/A 340 mm13.3858 in | Width (B) N/A 114 mm4.4882 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 1500 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 1300 rpm |
CAD
N/A
|
| 22332KEJW33C2 | Bore (d) N/A 160 mm | O.D. (D) N/A 340 mm13.3858 in | Width (B) N/A 114 mm4.4882 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 1500 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 1300 rpm |
CAD
N/A
|
| 22332KEJW33C3 | Bore (d) N/A 160 mm | O.D. (D) N/A 340 mm13.3858 in | Width (B) N/A 114 mm4.4882 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 1500 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 1300 rpm |
CAD
N/A
|
| 22334EJW33 | Bore (d) N/A 170 mm | O.D. (D) N/A 360 mm14.1732 in | Width (B) N/A 120 mm4.7244 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 1400 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 1300 rpm |
CAD
N/A
|
| 22334EJW33C2 | Bore (d) N/A 170 mm | O.D. (D) N/A 360 mm14.1732 in | Width (B) N/A 120 mm4.7244 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 1400 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 1300 rpm |
CAD
N/A
|