CAD (0)
▾
Spherical Roller Bearings - Steel Cage
Spherical Roller Bearings
Key Features
- Longer bearing life achieved from higher capacity (vs. competitors)
- Longer lubrication life achieved from lower operating temperatures due to reduced internal friction and running torque from cage guided rollers
- Better contaminant purging from slots on cage face helps extend bearing life
- Greater fatigue strength and increased wear resistance provide tougher protection against shock and acceleration loading from a hardened steel cage
Clear
Filter
Bore (d) (mm)
Lubrication Type
O.D. (D) (mm)
O.D. (D) (in)
Width (B) (mm)
Width (B) (in)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (N)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (lbf)
Thermal Reference Speed - Oil (rpm)
Thermal Reference Speed - Grease (rpm)
Part Number |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Width (B) |
Thermal Reference Speed - Oil |
Thermal Reference Speed - Grease |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22340EJW33W45AC3 | Bore (d) N/A 200 mm | O.D. (D) N/A 420 mm16.5354 in | Width (B) N/A 138 mm5.4331 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 1200 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 1100 rpm |
CAD
N/A
|
| 22340EJW33W45AC4 | Bore (d) N/A 200 mm | O.D. (D) N/A 420 mm16.5354 in | Width (B) N/A 138 mm5.4331 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 1200 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 1100 rpm |
CAD
N/A
|
| 22340EJW33W45AW800C4 | Bore (d) N/A 200 mm | O.D. (D) N/A 419.993 mm16.5352 in | Width (B) N/A 138 mm5.4331 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 1200 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 1100 rpm |
CAD
N/A
|
| 22340KEJW33W45A | Bore (d) N/A 200 mm | O.D. (D) N/A 420 mm16.5354 in | Width (B) N/A 138 mm5.4331 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 1200 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 1100 rpm |
CAD
N/A
|
| 22340KEJW33W45AC2 | Bore (d) N/A 200 mm | O.D. (D) N/A 420 mm16.5354 in | Width (B) N/A 138 mm5.4331 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 1200 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 1100 rpm |
CAD
N/A
|
| 22340KEJW33W45AC3 | Bore (d) N/A 200 mm | O.D. (D) N/A 420 mm16.5354 in | Width (B) N/A 138 mm5.4331 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 1200 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 1100 rpm |
CAD
N/A
|
| 22340KEJW33W45AC4 | Bore (d) N/A 200 mm | O.D. (D) N/A 420 mm16.5354 in | Width (B) N/A 138 mm5.4331 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 1200 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 1100 rpm |
CAD
N/A
|
| 22344EJW33W45A | Bore (d) N/A 220 mm | O.D. (D) N/A 460 mm18.1100 in | Width (B) N/A 145 mm5.7090 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 1100 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 960 rpm |
CAD
N/A
|
| 22344EJW33W45AC3 | Bore (d) N/A 220 mm | O.D. (D) N/A 460 mm18.1100 in | Width (B) N/A 145 mm5.7090 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 1100 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 960 rpm |
CAD
N/A
|
| 22344EJW33W45AC6 | Bore (d) N/A 220 mm | O.D. (D) N/A 460 mm18.1100 in | Width (B) N/A 145 mm5.7090 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 1100 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 960 rpm |
CAD
N/A
|
| 22344EJW33W45AW800C4 | Bore (d) N/A 220 mm | O.D. (D) N/A 459.988 mm18.1098 in | Width (B) N/A 145 mm5.7090 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 1100 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 960 rpm |
CAD
N/A
|
| 22344KEJW33W45A | Bore (d) N/A 220 mm | O.D. (D) N/A 460 mm18.1100 in | Width (B) N/A 145 mm5.7090 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 1100 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 960 rpm |
CAD
N/A
|
| 22344KEJW33W45AC3 | Bore (d) N/A 220 mm | O.D. (D) N/A 460 mm18.1100 in | Width (B) N/A 145 mm5.7090 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 1100 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 960 rpm |
CAD
N/A
|
| 23022EJW33 | Bore (d) N/A 110 mm | O.D. (D) N/A 170 mm6.6929 in | Width (B) N/A 45 mm1.7717 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 3600 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 3000 rpm |
CAD
N/A
|
| 23022EJW33C2 | Bore (d) N/A 110 mm | O.D. (D) N/A 170 mm6.6929 in | Width (B) N/A 45 mm1.7717 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 3600 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 3000 rpm |
CAD
N/A
|
| 23022EJW33C3 | Bore (d) N/A 110 mm | O.D. (D) N/A 170 mm6.6929 in | Width (B) N/A 45 mm1.7717 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 3600 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 3000 rpm |
CAD
N/A
|
| 23022EJW33C4 | Bore (d) N/A 110 mm | O.D. (D) N/A 170 mm6.6929 in | Width (B) N/A 45 mm1.7717 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 3600 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 3000 rpm |
CAD
N/A
|
| 23022EJW33VSL609 | Bore (d) N/A 110 mm | O.D. (D) N/A 170 mm6.6929 in | Width (B) N/A 45 mm1.7717 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 3600 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 3000 rpm |
CAD
N/A
|
| 23022EJW841 | Bore (d) N/A 110 mm | O.D. (D) N/A 170 mm6.6929 in | Width (B) N/A 45 mm1.7717 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 3600 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 3000 rpm |
CAD
N/A
|
| 23022KEJW33 | Bore (d) N/A 110 mm | O.D. (D) N/A 170 mm6.6929 in | Width (B) N/A 45 mm1.7717 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 3600 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 3000 rpm |
CAD
N/A
|
| 23022KEJW33C3 | Bore (d) N/A 110 mm | O.D. (D) N/A 170 mm6.6929 in | Width (B) N/A 45 mm1.7717 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 3600 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 3000 rpm |
CAD
N/A
|
| 23024EJW33 | Bore (d) N/A 120 mm | O.D. (D) N/A 180 mm7.0866 in | Width (B) N/A 46 mm1.8110 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 3400 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 2800 rpm |
CAD
N/A
|
| 23024EJW33C2 | Bore (d) N/A 120 mm | O.D. (D) N/A 180 mm7.0866 in | Width (B) N/A 46 mm1.8110 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 3400 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 2800 rpm |
CAD
N/A
|
| 23024EJW33C3 | Bore (d) N/A 120 mm | O.D. (D) N/A 180 mm7.0866 in | Width (B) N/A 46 mm1.8110 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 3400 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 2800 rpm |
CAD
N/A
|
| 23024EJW33C4 | Bore (d) N/A 120 mm | O.D. (D) N/A 180 mm7.0866 in | Width (B) N/A 46 mm1.8110 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 3400 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 2800 rpm |
CAD
N/A
|