CAD (0)
▾
Spherical Roller Bearings - Steel Cage
Spherical Roller Bearings
Key Features
- Longer bearing life achieved from higher capacity (vs. competitors)
- Longer lubrication life achieved from lower operating temperatures due to reduced internal friction and running torque from cage guided rollers
- Better contaminant purging from slots on cage face helps extend bearing life
- Greater fatigue strength and increased wear resistance provide tougher protection against shock and acceleration loading from a hardened steel cage
Clear
Filter
Bore (d) (mm)
Lubrication Type
O.D. (D) (mm)
O.D. (D) (in)
Width (B) (mm)
Width (B) (in)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (N)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (lbf)
Thermal Reference Speed - Oil (rpm)
Thermal Reference Speed - Grease (rpm)
Part Number |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Width (B) |
Thermal Reference Speed - Oil |
Thermal Reference Speed - Grease |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23024EJW33-PROTO | Bore (d) N/A 120 mm | O.D. (D) N/A 180 mm7.0866 in | Width (B) N/A 46 mm1.8110 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 3300 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 2700 rpm |
CAD
N/A
|
| 23024EJW33VSL609 | Bore (d) N/A 120 mm | O.D. (D) N/A 180 mm7.0866 in | Width (B) N/A 46 mm1.8110 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 3400 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 2800 rpm |
CAD
N/A
|
| 23024EJW841C3 | Bore (d) N/A 120 mm | O.D. (D) N/A 180 mm7.0866 in | Width (B) N/A 46 mm1.8110 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 3300 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 2700 rpm |
CAD
N/A
|
| 23024KEJW33 | Bore (d) N/A 120 mm | O.D. (D) N/A 180 mm7.0866 in | Width (B) N/A 46 mm1.8110 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 3400 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 2800 rpm |
CAD
N/A
|
| 23024KEJW33C3 | Bore (d) N/A 120 mm | O.D. (D) N/A 180 mm7.0866 in | Width (B) N/A 46 mm1.8110 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 3400 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 2800 rpm |
CAD
N/A
|
| 23024KEJW33C5 | Bore (d) N/A 120 mm | O.D. (D) N/A 180 mm7.0866 in | Width (B) N/A 46 mm1.8110 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 3400 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 2800 rpm |
CAD
N/A
|
| 23026EJW33 | Bore (d) N/A 130 mm | O.D. (D) N/A 200 mm7.874 in | Width (B) N/A 52 mm2.0472 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 3100 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 2600 rpm |
CAD
N/A
|
| 23026EJW33C2 | Bore (d) N/A 130 mm | O.D. (D) N/A 200 mm7.874 in | Width (B) N/A 52 mm2.0472 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 3100 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 2600 rpm |
CAD
N/A
|
| 23026EJW33C3 | Bore (d) N/A 130 mm | O.D. (D) N/A 200 mm7.874 in | Width (B) N/A 52 mm2.0472 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 3100 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 2600 rpm |
CAD
N/A
|
| 23026EJW33C4 | Bore (d) N/A 130 mm | O.D. (D) N/A 200 mm7.874 in | Width (B) N/A 52 mm2.0472 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 3100 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 2600 rpm |
CAD
N/A
|
| 23026EJW33VSL609 | Bore (d) N/A 130 mm | O.D. (D) N/A 200 mm7.874 in | Width (B) N/A 52 mm2.0472 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A | Thermal Reference Speed - Grease N/A |
CAD
N/A
|
| 23026KEJW33 | Bore (d) N/A 130 mm | O.D. (D) N/A 200 mm7.874 in | Width (B) N/A 52 mm2.0472 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 3100 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 2600 rpm |
CAD
N/A
|
| 23026KEJW33C3 | Bore (d) N/A 130 mm | O.D. (D) N/A 200 mm7.874 in | Width (B) N/A 52 mm2.0472 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 3100 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 2600 rpm |
CAD
N/A
|
| 23028EJW33 | Bore (d) N/A 140 mm | O.D. (D) N/A 210.000 mm8.2677 in | Width (B) N/A 53 mm2.0866 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 2900 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 2400 rpm |
CAD
N/A
|
| 23028EJW33C2 | Bore (d) N/A 140 mm | O.D. (D) N/A 210.000 mm8.2677 in | Width (B) N/A 53 mm2.0866 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 2900 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 2400 rpm |
CAD
N/A
|
| 23028EJW33C3 | Bore (d) N/A 140 mm | O.D. (D) N/A 210.000 mm8.2677 in | Width (B) N/A 53 mm2.0866 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 2900 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 2400 rpm |
CAD
N/A
|
| 23028EJW33C4 | Bore (d) N/A 140 mm | O.D. (D) N/A 210.000 mm8.2677 in | Width (B) N/A 53 mm2.0866 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 2900 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 2400 rpm |
CAD
N/A
|
| 23028EJW33C5 | Bore (d) N/A 140 mm | O.D. (D) N/A 210.000 mm8.2677 in | Width (B) N/A 53 mm2.0866 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 2900 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 2400 rpm |
CAD
N/A
|
| 23028EJW33VSL609 | Bore (d) N/A 140 mm | O.D. (D) N/A 210.000 mm8.2677 in | Width (B) N/A 53 mm2.0866 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A | Thermal Reference Speed - Grease N/A |
CAD
N/A
|
| 23028EJW33W89C4 | Bore (d) N/A 140 mm | O.D. (D) N/A 210.000 mm8.2677 in | Width (B) N/A 53 mm2.0866 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 2900 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 2400 rpm |
CAD
N/A
|
| 23028KEJW33 | Bore (d) N/A 140 mm | O.D. (D) N/A 210.000 mm8.2677 in | Width (B) N/A 53 mm2.0866 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 2900 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 2400 rpm |
CAD
N/A
|
| 23028KEJW33C3 | Bore (d) N/A 140 mm | O.D. (D) N/A 210.000 mm8.2677 in | Width (B) N/A 53 mm2.0866 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 2900 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 2400 rpm |
CAD
N/A
|
| 23028KEJW33C4 | Bore (d) N/A 140 mm | O.D. (D) N/A 210.000 mm8.2677 in | Width (B) N/A 53 mm2.0866 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 2900 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 2400 rpm |
CAD
N/A
|
| 23030EJW33 | Bore (d) N/A 150 mm | O.D. (D) N/A 225 mm8.8583 in | Width (B) N/A 56 mm2.2047 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 2600 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 2200 rpm |
CAD
N/A
|
| 23030EJW33C2 | Bore (d) N/A 150 mm | O.D. (D) N/A 225 mm8.8583 in | Width (B) N/A 56 mm2.2047 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 2600 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 2200 rpm |
CAD
N/A
|