CAD (0)
▾
Spherical Roller Bearings - Steel Cage
Spherical Roller Bearings
Key Features
- Longer bearing life achieved from higher capacity (vs. competitors)
- Longer lubrication life achieved from lower operating temperatures due to reduced internal friction and running torque from cage guided rollers
- Better contaminant purging from slots on cage face helps extend bearing life
- Greater fatigue strength and increased wear resistance provide tougher protection against shock and acceleration loading from a hardened steel cage
Clear
Filter
Bore (d) (mm)
Lubrication Type
O.D. (D) (mm)
O.D. (D) (in)
Width (B) (mm)
Width (B) (in)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (N)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (lbf)
Thermal Reference Speed - Oil (rpm)
Thermal Reference Speed - Grease (rpm)
Part Number |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Width (B) |
Thermal Reference Speed - Oil |
Thermal Reference Speed - Grease |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23072EJW507C08 | Bore (d) N/A 360.000 mm | O.D. (D) N/A 540 mm21.2600 in | Width (B) N/A 134 mm5.2760 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 910 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 780 rpm |
CAD
N/A
|
| 23072EJW507C08C2 | Bore (d) N/A 360.000 mm | O.D. (D) N/A 540 mm21.2600 in | Width (B) N/A 134 mm5.2760 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 910 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 780 rpm |
CAD
N/A
|
| 23072EJW507C08C3 | Bore (d) N/A 360.000 mm | O.D. (D) N/A 540 mm21.2600 in | Width (B) N/A 134 mm5.2760 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 910 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 780 rpm |
CAD
N/A
|
| 23072EJW507C08C4 | Bore (d) N/A 360.000 mm | O.D. (D) N/A 540 mm21.2600 in | Width (B) N/A 134 mm5.2760 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 910 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 780 rpm |
CAD
N/A
|
| 23072EJW509C08 | Bore (d) N/A 360.000 mm | O.D. (D) N/A 540 mm21.2600 in | Width (B) N/A 134 mm5.2760 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 910 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 780 rpm |
CAD
N/A
|
| 23072EJW509C08C3 | Bore (d) N/A 360.000 mm | O.D. (D) N/A 540 mm21.2600 in | Width (B) N/A 134 mm5.2760 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 910 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 780 rpm |
CAD
N/A
|
| 23072EJW509C08C4 | Bore (d) N/A 360.000 mm | O.D. (D) N/A 540 mm21.2600 in | Width (B) N/A 134 mm5.2760 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 910 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 780 rpm |
CAD
N/A
|
| 23072KEJW507C08 | Bore (d) N/A 360.000 mm | O.D. (D) N/A 540 mm21.2600 in | Width (B) N/A 134 mm5.2760 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 910 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 780 rpm |
CAD
N/A
|
| 23072KEJW507C08C2 | Bore (d) N/A 360.000 mm | O.D. (D) N/A 540 mm21.2600 in | Width (B) N/A 134 mm5.2760 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 910 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 780 rpm |
CAD
N/A
|
| 23072KEJW507C08C3 | Bore (d) N/A 360.000 mm | O.D. (D) N/A 540 mm21.2600 in | Width (B) N/A 134 mm5.2760 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 910 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 780 rpm |
CAD
N/A
|
| 23072KEJW507C08C4 | Bore (d) N/A 360.000 mm | O.D. (D) N/A 540 mm21.2600 in | Width (B) N/A 134 mm5.2760 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 910 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 780 rpm |
CAD
N/A
|
| 23072KEJW906A | Bore (d) N/A 360.000 mm | O.D. (D) N/A 540 mm21.2600 in | Width (B) N/A 134 mm5.2760 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 910 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 780 rpm |
CAD
N/A
|
| 23072KEJW906AC2 | Bore (d) N/A 360.000 mm | O.D. (D) N/A 540 mm21.2600 in | Width (B) N/A 134 mm5.2760 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 910 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 780 rpm |
CAD
N/A
|
| 23072KEJW906AC3 | Bore (d) N/A 360.000 mm | O.D. (D) N/A 540 mm21.2600 in | Width (B) N/A 134 mm5.2760 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 910 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 780 rpm |
CAD
N/A
|
| 23076EJW507C08 | Bore (d) N/A 380 mm | O.D. (D) N/A 560 mm22.0470 in | Width (B) N/A 135 mm5.3150 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 840 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 720 rpm |
CAD
N/A
|
| 23076EJW507C08C2 | Bore (d) N/A 380 mm | O.D. (D) N/A 560 mm22.0470 in | Width (B) N/A 135 mm5.3150 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 840 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 720 rpm |
CAD
N/A
|
| 23076EJW507C08C3 | Bore (d) N/A 380 mm | O.D. (D) N/A 560 mm22.0470 in | Width (B) N/A 135 mm5.3150 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 840 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 720 rpm |
CAD
N/A
|
| 23076EJW507C08C4 | Bore (d) N/A 380 mm | O.D. (D) N/A 560 mm22.0470 in | Width (B) N/A 135 mm5.3150 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 840 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 720 rpm |
CAD
N/A
|
| 23076EJW509C08 | Bore (d) N/A 380 mm | O.D. (D) N/A 560 mm22.0470 in | Width (B) N/A 135 mm5.3150 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 840 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 720 rpm |
CAD
N/A
|
| 23076KEJW507C08 | Bore (d) N/A 380 mm | O.D. (D) N/A 560 mm22.0470 in | Width (B) N/A 135 mm5.3150 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 840 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 720 rpm |
CAD
N/A
|
| 23076KEJW507C08C2 | Bore (d) N/A 380 mm | O.D. (D) N/A 560 mm22.0470 in | Width (B) N/A 135 mm5.3150 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 840 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 720 rpm |
CAD
N/A
|
| 23076KEJW507C08C3 | Bore (d) N/A 380 mm | O.D. (D) N/A 560 mm22.0470 in | Width (B) N/A 135 mm5.3150 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 840 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 720 rpm |
CAD
N/A
|
| 23076KEJW507C08C4 | Bore (d) N/A 380 mm | O.D. (D) N/A 560 mm22.0470 in | Width (B) N/A 135 mm5.3150 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 840 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 720 rpm |
CAD
N/A
|
| 23076KEJW906A | Bore (d) N/A 380 mm | O.D. (D) N/A 560 mm22.0470 in | Width (B) N/A 135 mm5.3150 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 840 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 720 rpm |
CAD
N/A
|
| 23076KEJW906AC4 | Bore (d) N/A 380 mm | O.D. (D) N/A 560 mm22.0470 in | Width (B) N/A 135 mm5.3150 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 840 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 720 rpm |
CAD
N/A
|