CAD (0)
▾
Spherical Roller Bearings - Steel Cage
Spherical Roller Bearings
Key Features
- Longer bearing life achieved from higher capacity (vs. competitors)
- Longer lubrication life achieved from lower operating temperatures due to reduced internal friction and running torque from cage guided rollers
- Better contaminant purging from slots on cage face helps extend bearing life
- Greater fatigue strength and increased wear resistance provide tougher protection against shock and acceleration loading from a hardened steel cage
Clear
Filter
Bore (d) (mm)
Lubrication Type
O.D. (D) (mm)
O.D. (D) (in)
Width (B) (mm)
Width (B) (in)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (N)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (lbf)
Thermal Reference Speed - Oil (rpm)
Thermal Reference Speed - Grease (rpm)
Part Number |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Width (B) |
Thermal Reference Speed - Oil |
Thermal Reference Speed - Grease |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23080EJW507C08 | Bore (d) N/A 400 mm | O.D. (D) N/A 600 mm23.6220 in | Width (B) N/A 148 mm5.8270 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 770 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 670 rpm |
CAD
N/A
|
| 23080EJW507C08C3 | Bore (d) N/A 400 mm | O.D. (D) N/A 600 mm23.6220 in | Width (B) N/A 148 mm5.8270 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 770 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 670 rpm |
CAD
N/A
|
| 23080EJW509C08 | Bore (d) N/A 400 mm | O.D. (D) N/A 600 mm23.6220 in | Width (B) N/A 148 mm5.8270 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 770 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 670 rpm |
CAD
N/A
|
| 23080EJW509C08C3 | Bore (d) N/A 400 mm | O.D. (D) N/A 600 mm23.6220 in | Width (B) N/A 148 mm5.8270 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 770 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 670 rpm |
CAD
N/A
|
| 23080KEJW507C08 | Bore (d) N/A 400 mm | O.D. (D) N/A 600 mm23.6220 in | Width (B) N/A 148 mm5.8270 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 770 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 670 rpm |
CAD
N/A
|
| 23080KEJW507C08C3 | Bore (d) N/A 400 mm | O.D. (D) N/A 600 mm23.6220 in | Width (B) N/A 148 mm5.8270 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 770 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 670 rpm |
CAD
N/A
|
| 23080KEJW906A | Bore (d) N/A 400 mm | O.D. (D) N/A 600 mm23.6220 in | Width (B) N/A 148 mm5.8270 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 770 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 670 rpm |
CAD
N/A
|
| 23080KEJW906AC3 | Bore (d) N/A 400 mm | O.D. (D) N/A 600 mm23.6220 in | Width (B) N/A 148 mm5.8270 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 770 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 670 rpm |
CAD
N/A
|
| 23120EJW33 | Bore (d) N/A 100 mm | O.D. (D) N/A 165.000 mm6.4961 in | Width (B) N/A 52 mm2.0472 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 3200 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 2700 rpm |
CAD
N/A
|
| 23120EJW33C2 | Bore (d) N/A 100 mm | O.D. (D) N/A 165.000 mm6.4961 in | Width (B) N/A 52 mm2.0472 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 3200 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 2700 rpm |
CAD
N/A
|
| 23120EJW33C3 | Bore (d) N/A 100 mm | O.D. (D) N/A 165.000 mm6.4961 in | Width (B) N/A 52 mm2.0472 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 3200 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 2700 rpm |
CAD
N/A
|
| 23120EJW33C3VSL609 | Bore (d) N/A 100 mm | O.D. (D) N/A 165.000 mm6.4961 in | Width (B) N/A 52 mm2.0472 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 3200 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 2700 rpm |
CAD
N/A
|
| 23120EJW33C4 | Bore (d) N/A 100 mm | O.D. (D) N/A 165.000 mm6.4961 in | Width (B) N/A 52 mm2.0472 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 3200 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 2700 rpm |
CAD
N/A
|
| 23120EJW33VSL609 | Bore (d) N/A 100 mm | O.D. (D) N/A 165.000 mm6.4961 in | Width (B) N/A 52 mm2.0472 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 3200 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 2700 rpm |
CAD
N/A
|
| 23120EJW33W21A | Bore (d) N/A 100 mm | O.D. (D) N/A 165.000 mm6.4961 in | Width (B) N/A 52 mm2.0472 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 3200 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 2700 rpm |
CAD
N/A
|
| 23120KEJW33 | Bore (d) N/A 100 mm | O.D. (D) N/A 165.000 mm6.4961 in | Width (B) N/A 52 mm2.0472 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 3200 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 2700 rpm |
CAD
N/A
|
| 23120KEJW33C3 | Bore (d) N/A 100 mm | O.D. (D) N/A 165.000 mm6.4961 in | Width (B) N/A 52 mm2.0472 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 3200 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 2700 rpm |
CAD
N/A
|
| 23122EJW33 | Bore (d) N/A 110 mm | O.D. (D) N/A 180 mm7.0866 in | Width (B) N/A 56 mm2.2047 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 3000 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 2500 rpm |
CAD
N/A
|
| 23122EJW33C2 | Bore (d) N/A 110 mm | O.D. (D) N/A 180 mm7.0866 in | Width (B) N/A 56 mm2.2047 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 3000 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 2500 rpm |
CAD
N/A
|
| 23122EJW33C3 | Bore (d) N/A 110 mm | O.D. (D) N/A 180 mm7.0866 in | Width (B) N/A 56 mm2.2047 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 3000 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 2500 rpm |
CAD
N/A
|
| 23122EJW33C3VSL609 | Bore (d) N/A 110 mm | O.D. (D) N/A 180 mm7.0866 in | Width (B) N/A 56 mm2.2047 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 3000 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 2500 rpm |
CAD
N/A
|
| 23122EJW33C4 | Bore (d) N/A 110 mm | O.D. (D) N/A 180 mm7.0866 in | Width (B) N/A 56 mm2.2047 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 3000 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 2500 rpm |
CAD
N/A
|
| 23122EJW841C3 | Bore (d) N/A 110 mm | O.D. (D) N/A 180 mm7.0866 in | Width (B) N/A 56 mm2.2047 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 3000 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 2500 rpm |
CAD
N/A
|
| 23122KEJW33 | Bore (d) N/A 110 mm | O.D. (D) N/A 180 mm7.0866 in | Width (B) N/A 56 mm2.2047 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 3000 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 2500 rpm |
CAD
N/A
|
| 23122KEJW33C3 | Bore (d) N/A 110 mm | O.D. (D) N/A 180 mm7.0866 in | Width (B) N/A 56 mm2.2047 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 3000 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 2500 rpm |
CAD
N/A
|