CAD (0)
▾
Spherical Roller Bearings - Steel Cage
Spherical Roller Bearings
Key Features
- Longer bearing life achieved from higher capacity (vs. competitors)
- Longer lubrication life achieved from lower operating temperatures due to reduced internal friction and running torque from cage guided rollers
- Better contaminant purging from slots on cage face helps extend bearing life
- Greater fatigue strength and increased wear resistance provide tougher protection against shock and acceleration loading from a hardened steel cage
Clear
Filter
Bore (d) (mm)
Lubrication Type
O.D. (D) (mm)
O.D. (D) (in)
Width (B) (mm)
Width (B) (in)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (N)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (lbf)
Thermal Reference Speed - Oil (rpm)
Thermal Reference Speed - Grease (rpm)
Part Number |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Width (B) |
Thermal Reference Speed - Oil |
Thermal Reference Speed - Grease |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23124EJW33 | Bore (d) N/A 120 mm | O.D. (D) N/A 200 mm7.874 in | Width (B) N/A 62 mm2.4409 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 2700 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 2200 rpm |
CAD
N/A
|
| 23124EJW33C2 | Bore (d) N/A 120 mm | O.D. (D) N/A 200 mm7.874 in | Width (B) N/A 62 mm2.4409 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 2700 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 2200 rpm |
CAD
N/A
|
| 23124EJW33C3 | Bore (d) N/A 120 mm | O.D. (D) N/A 200 mm7.874 in | Width (B) N/A 62 mm2.4409 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 2700 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 2200 rpm |
CAD
N/A
|
| 23124EJW33C3VSL609 | Bore (d) N/A 120 mm | O.D. (D) N/A 200 mm7.874 in | Width (B) N/A 62 mm2.4409 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 2700 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 2200 rpm |
CAD
N/A
|
| 23124EJW33C4 | Bore (d) N/A 120 mm | O.D. (D) N/A 200 mm7.874 in | Width (B) N/A 62 mm2.4409 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 2700 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 2200 rpm |
CAD
N/A
|
| 23124KEJW33 | Bore (d) N/A 120 mm | O.D. (D) N/A 200 mm7.874 in | Width (B) N/A 62 mm2.4409 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 2700 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 2200 rpm |
CAD
N/A
|
| 23124KEJW33C3 | Bore (d) N/A 120 mm | O.D. (D) N/A 200 mm7.874 in | Width (B) N/A 62 mm2.4409 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 2700 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 2200 rpm |
CAD
N/A
|
| 23124KEJW841 | Bore (d) N/A 120 mm | O.D. (D) N/A 200 mm7.874 in | Width (B) N/A 62 mm2.4409 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 2700 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 2200 rpm |
CAD
N/A
|
| 23126EJW33 | Bore (d) N/A 130 mm | O.D. (D) N/A 210.000 mm8.2677 in | Width (B) N/A 64 mm2.5197 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 2400 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 2000 rpm |
CAD
N/A
|
| 23126EJW33C2 | Bore (d) N/A 130 mm | O.D. (D) N/A 210.000 mm8.2677 in | Width (B) N/A 64 mm2.5197 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 2400 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 2000 rpm |
CAD
N/A
|
| 23126EJW33C3 | Bore (d) N/A 130 mm | O.D. (D) N/A 210.000 mm8.2677 in | Width (B) N/A 64 mm2.5197 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 2400 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 2000 rpm |
CAD
N/A
|
| 23126EJW33C3VSL609 | Bore (d) N/A 130 mm | O.D. (D) N/A 210.000 mm8.2677 in | Width (B) N/A 64 mm2.5197 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 2400 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 2000 rpm |
CAD
N/A
|
| 23126EJW33C4 | Bore (d) N/A 130 mm | O.D. (D) N/A 210.000 mm8.2677 in | Width (B) N/A 64 mm2.5197 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 2400 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 2000 rpm |
CAD
N/A
|
| 23126EJW33VSL609 | Bore (d) N/A 130 mm | O.D. (D) N/A 210.000 mm8.2677 in | Width (B) N/A 64 mm2.5197 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 2400 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 2000 rpm |
CAD
N/A
|
| 23126KEJW33 | Bore (d) N/A 130 mm | O.D. (D) N/A 210.000 mm8.2677 in | Width (B) N/A 64 mm2.5197 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 2400 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 2000 rpm |
CAD
N/A
|
| 23126KEJW33C2 | Bore (d) N/A 130 mm | O.D. (D) N/A 210.000 mm8.2677 in | Width (B) N/A 64 mm2.5197 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 2400 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 2000 rpm |
CAD
N/A
|
| 23126KEJW33C3 | Bore (d) N/A 130 mm | O.D. (D) N/A 210.000 mm8.2677 in | Width (B) N/A 64 mm2.5197 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 2400 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 2000 rpm |
CAD
N/A
|
| 23128EJW33 | Bore (d) N/A 140 mm | O.D. (D) N/A 225 mm8.8583 in | Width (B) N/A 68 mm2.6772 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 2200 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 1900 rpm |
CAD
N/A
|
| 23128EJW33C2 | Bore (d) N/A 140 mm | O.D. (D) N/A 225 mm8.8583 in | Width (B) N/A 68 mm2.6772 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 2200 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 1900 rpm |
CAD
N/A
|
| 23128EJW33C3 | Bore (d) N/A 140 mm | O.D. (D) N/A 225 mm8.8583 in | Width (B) N/A 68 mm2.6772 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 2200 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 1900 rpm |
CAD
N/A
|
| 23128EJW33C3VSL609 | Bore (d) N/A 140 mm | O.D. (D) N/A 225 mm8.8583 in | Width (B) N/A 68 mm2.6772 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 2200 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 1900 rpm |
CAD
N/A
|
| 23128EJW33C4 | Bore (d) N/A 140 mm | O.D. (D) N/A 225 mm8.8583 in | Width (B) N/A 68 mm2.6772 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 2200 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 1900 rpm |
CAD
N/A
|
| 23128KEJW33 | Bore (d) N/A 140 mm | O.D. (D) N/A 225 mm8.8583 in | Width (B) N/A 68 mm2.6772 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 2200 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 1900 rpm |
CAD
N/A
|
| 23128KEJW33C2 | Bore (d) N/A 140 mm | O.D. (D) N/A 225 mm8.8583 in | Width (B) N/A 68 mm2.6772 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 2200 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 1900 rpm |
CAD
N/A
|
| 23128KEJW33C3 | Bore (d) N/A 140 mm | O.D. (D) N/A 225 mm8.8583 in | Width (B) N/A 68 mm2.6772 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 2200 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 1900 rpm |
CAD
N/A
|