CAD (0)
▾
Spherical Roller Bearings - Steel Cage
Spherical Roller Bearings
Key Features
- Longer bearing life achieved from higher capacity (vs. competitors)
- Longer lubrication life achieved from lower operating temperatures due to reduced internal friction and running torque from cage guided rollers
- Better contaminant purging from slots on cage face helps extend bearing life
- Greater fatigue strength and increased wear resistance provide tougher protection against shock and acceleration loading from a hardened steel cage
Clear
Filter
Bore (d) (mm)
Lubrication Type
O.D. (D) (mm)
O.D. (D) (in)
Width (B) (mm)
Width (B) (in)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (N)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (lbf)
Thermal Reference Speed - Oil (rpm)
Thermal Reference Speed - Grease (rpm)
Part Number |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Width (B) |
Thermal Reference Speed - Oil |
Thermal Reference Speed - Grease |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21319EJW33C2 | Bore (d) N/A 95 mm | O.D. (D) N/A 200 mm7.874 in | Width (B) N/A 45 mm1.7717 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 2100 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 1800 rpm |
CAD
N/A
|
| 21319EJW33C3 | Bore (d) N/A 95 mm | O.D. (D) N/A 200 mm7.874 in | Width (B) N/A 45 mm1.7717 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 2100 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 1800 rpm |
CAD
N/A
|
| 21319EJW33C4 | Bore (d) N/A 95 mm | O.D. (D) N/A 200 mm7.874 in | Width (B) N/A 45 mm1.7717 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 2100 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 1800 rpm |
CAD
N/A
|
| 21319KEJW33 | Bore (d) N/A 95 mm | O.D. (D) N/A 200 mm7.874 in | Width (B) N/A 45 mm1.7717 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 2100 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 1800 rpm |
CAD
N/A
|
| 21319KEJW33C2 | Bore (d) N/A 95 mm | O.D. (D) N/A 200 mm7.874 in | Width (B) N/A 45 mm1.7717 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 2100 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 1800 rpm |
CAD
N/A
|
| 21319KEJW33C3 | Bore (d) N/A 95 mm | O.D. (D) N/A 200 mm7.874 in | Width (B) N/A 45 mm1.7717 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 2100 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 1800 rpm |
CAD
N/A
|
| 21319KEJW33C4 | Bore (d) N/A 95 mm | O.D. (D) N/A 200 mm7.874 in | Width (B) N/A 45 mm1.7717 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 2100 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 1800 rpm |
CAD
N/A
|
| 21320EJW33 | Bore (d) N/A 100 mm | O.D. (D) N/A 215 mm8.4646 in | Width (B) N/A 47 mm1.8504 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 2000 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 1700 rpm |
CAD
N/A
|
| 21320EJW33C2 | Bore (d) N/A 100 mm | O.D. (D) N/A 215 mm8.4646 in | Width (B) N/A 47 mm1.8504 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 2000 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 1700 rpm |
CAD
N/A
|
| 21320EJW33C3 | Bore (d) N/A 100 mm | O.D. (D) N/A 215 mm8.4646 in | Width (B) N/A 47 mm1.8504 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 2000 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 1700 rpm |
CAD
N/A
|
| 21320EJW33C4 | Bore (d) N/A 100 mm | O.D. (D) N/A 215 mm8.4646 in | Width (B) N/A 47 mm1.8504 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 2000 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 1700 rpm |
CAD
N/A
|
| 21320KEJW33 | Bore (d) N/A 100 mm | O.D. (D) N/A 215 mm8.4646 in | Width (B) N/A 47 mm1.8504 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 2000 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 1700 rpm |
CAD
N/A
|
| 21320KEJW33C2 | Bore (d) N/A 100 mm | O.D. (D) N/A 215 mm8.4646 in | Width (B) N/A 47 mm1.8504 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 2000 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 1700 rpm |
CAD
N/A
|
| 21320KEJW33C3 | Bore (d) N/A 100 mm | O.D. (D) N/A 215 mm8.4646 in | Width (B) N/A 47 mm1.8504 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 2000 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 1700 rpm |
CAD
N/A
|
| 21320KEJW33C4 | Bore (d) N/A 100 mm | O.D. (D) N/A 215 mm8.4646 in | Width (B) N/A 47 mm1.8504 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 2000 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 1700 rpm |
CAD
N/A
|
| 22205EJW33 | Bore (d) N/A 25 mm | O.D. (D) N/A 52.000 mm2.0472 in | Width (B) N/A 18 mm0.7087 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 11700 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 9300 rpm |
CAD
N/A
|
| 22205EJW33C2 | Bore (d) N/A 25 mm | O.D. (D) N/A 52.000 mm2.0472 in | Width (B) N/A 18 mm0.7087 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 11700 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 9300 rpm |
CAD
N/A
|
| 22205EJW33C3 | Bore (d) N/A 25 mm | O.D. (D) N/A 52.000 mm2.0472 in | Width (B) N/A 18 mm0.7087 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 11700 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 9300 rpm |
CAD
N/A
|
| 22205EJW33C3SLA | Bore (d) N/A 25 mm | O.D. (D) N/A 52.000 mm2.0472 in | Width (B) N/A 18 mm0.7087 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 11700 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 9300 rpm |
CAD
N/A
|
| 22205EJW33C3VSL609 | Bore (d) N/A 25 mm | O.D. (D) N/A 52.000 mm2.0472 in | Width (B) N/A 18 mm0.7087 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A | Thermal Reference Speed - Grease N/A |
CAD
N/A
|
| 22205EJW33C4 | Bore (d) N/A 25 mm | O.D. (D) N/A 52.000 mm2.0472 in | Width (B) N/A 18 mm0.7087 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 11700 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 9300 rpm |
CAD
N/A
|
| 22205EJW33C5 | Bore (d) N/A 25 mm | O.D. (D) N/A 52.000 mm2.0472 in | Width (B) N/A 18 mm0.7087 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 11700 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 9300 rpm |
CAD
N/A
|
| 22205EJW33VSL609 | Bore (d) N/A 25 mm | O.D. (D) N/A 52.000 mm2.0472 in | Width (B) N/A 18 mm0.7087 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A | Thermal Reference Speed - Grease N/A |
CAD
N/A
|
| 22205EJW841C4 | Bore (d) N/A 25 mm | O.D. (D) N/A 52.000 mm2.0472 in | Width (B) N/A 18 mm0.7087 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 11700 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 9300 rpm |
CAD
N/A
|
| 22205KEJW33 | Bore (d) N/A 25 mm | O.D. (D) N/A 52.000 mm2.0472 in | Width (B) N/A 18 mm0.7087 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 11700 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 9300 rpm |
CAD
N/A
|