CAD (0)
▾
Spherical Roller Bearings - Steel Cage
Spherical Roller Bearings
Key Features
- Longer bearing life achieved from higher capacity (vs. competitors)
- Longer lubrication life achieved from lower operating temperatures due to reduced internal friction and running torque from cage guided rollers
- Better contaminant purging from slots on cage face helps extend bearing life
- Greater fatigue strength and increased wear resistance provide tougher protection against shock and acceleration loading from a hardened steel cage
Clear
Filter
Bore (d) (mm)
Lubrication Type
O.D. (D) (mm)
O.D. (D) (in)
Width (B) (mm)
Width (B) (in)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (N)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (lbf)
Thermal Reference Speed - Oil (rpm)
Thermal Reference Speed - Grease (rpm)
Part Number |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Width (B) |
Thermal Reference Speed - Oil |
Thermal Reference Speed - Grease |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24124KEJW33C2 | Bore (d) N/A 120 mm | O.D. (D) N/A 200 mm7.874 in | Width (B) N/A 80 mm3.1496 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 1800 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 1600 rpm |
CAD
N/A
|
| 24124KEJW33C3 | Bore (d) N/A 120 mm | O.D. (D) N/A 200 mm7.874 in | Width (B) N/A 80 mm3.1496 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 1800 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 1600 rpm |
CAD
N/A
|
| 24126EJW33 | Bore (d) N/A 130 mm | O.D. (D) N/A 210.000 mm8.2677 in | Width (B) N/A 80 mm3.1496 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 1700 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 1500 rpm |
CAD
N/A
|
| 24126EJW33C2 | Bore (d) N/A 130 mm | O.D. (D) N/A 210.000 mm8.2677 in | Width (B) N/A 80 mm3.1496 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 1700 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 1500 rpm |
CAD
N/A
|
| 24126EJW33C3 | Bore (d) N/A 130 mm | O.D. (D) N/A 210.000 mm8.2677 in | Width (B) N/A 80 mm3.1496 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 1700 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 1500 rpm |
CAD
N/A
|
| 24126EJW33C4 | Bore (d) N/A 130 mm | O.D. (D) N/A 210.000 mm8.2677 in | Width (B) N/A 80 mm3.1496 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 1700 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 1500 rpm |
CAD
N/A
|
| 24126EJW841 | Bore (d) N/A 130 mm | O.D. (D) N/A 210.000 mm8.2677 in | Width (B) N/A 80 mm3.1496 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 1700 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 1500 rpm |
CAD
N/A
|
| 24126KEJW33 | Bore (d) N/A 130 mm | O.D. (D) N/A 210.000 mm8.2677 in | Width (B) N/A 80 mm3.1496 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 1700 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 1500 rpm |
CAD
N/A
|
| 24126KEJW33C3 | Bore (d) N/A 130 mm | O.D. (D) N/A 210.000 mm8.2677 in | Width (B) N/A 80 mm3.1496 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 1700 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 1500 rpm |
CAD
N/A
|
| 24128EJW33 | Bore (d) N/A 140 mm | O.D. (D) N/A 225 mm8.8583 in | Width (B) N/A 85 mm3.3465 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 1500 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 1300 rpm |
CAD
N/A
|
| 24128EJW33C2 | Bore (d) N/A 140 mm | O.D. (D) N/A 225 mm8.8583 in | Width (B) N/A 85 mm3.3465 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 1500 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 1300 rpm |
CAD
N/A
|
| 24128EJW33C3 | Bore (d) N/A 140 mm | O.D. (D) N/A 225 mm8.8583 in | Width (B) N/A 85 mm3.3465 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 1500 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 1300 rpm |
CAD
N/A
|
| 24128EJW33C4 | Bore (d) N/A 140 mm | O.D. (D) N/A 225 mm8.8583 in | Width (B) N/A 85 mm3.3465 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 1500 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 1300 rpm |
CAD
N/A
|
| 24128EJW33W25 | Bore (d) N/A 140 mm | O.D. (D) N/A 225 mm8.8583 in | Width (B) N/A 85 mm3.3465 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 1500 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 1300 rpm |
CAD
N/A
|
| 24128EJW33W25C3 | Bore (d) N/A 140 mm | O.D. (D) N/A 225 mm8.8583 in | Width (B) N/A 85 mm3.3465 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 1500 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 1300 rpm |
CAD
N/A
|
| 24128KEJW33 | Bore (d) N/A 140 mm | O.D. (D) N/A 225 mm8.8583 in | Width (B) N/A 85 mm3.3465 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 1500 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 1300 rpm |
CAD
N/A
|
| 24128KEJW33C3 | Bore (d) N/A 140 mm | O.D. (D) N/A 225 mm8.8583 in | Width (B) N/A 85 mm3.3465 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 1500 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 1300 rpm |
CAD
N/A
|
| 24130EJW33 | Bore (d) N/A 150 mm | O.D. (D) N/A 250 mm9.8425 in | Width (B) N/A 100 mm3.937 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 1300 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 1200 rpm |
CAD
N/A
|
| 24130EJW33C2 | Bore (d) N/A 150 mm | O.D. (D) N/A 250 mm9.8425 in | Width (B) N/A 100 mm3.937 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 1300 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 1200 rpm |
CAD
N/A
|
| 24130EJW33C3 | Bore (d) N/A 150 mm | O.D. (D) N/A 250 mm9.8425 in | Width (B) N/A 100 mm3.937 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 1300 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 1200 rpm |
CAD
N/A
|
| 24130EJW33C4 | Bore (d) N/A 150 mm | O.D. (D) N/A 250 mm9.8425 in | Width (B) N/A 100 mm3.937 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 1300 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 1200 rpm |
CAD
N/A
|
| 24130EJW841 | Bore (d) N/A 150 mm | O.D. (D) N/A 250 mm9.8425 in | Width (B) N/A 100 mm3.937 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 1300 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 1200 rpm |
CAD
N/A
|
| 24130EJW841C3 | Bore (d) N/A 150 mm | O.D. (D) N/A 250 mm9.8425 in | Width (B) N/A 100 mm3.937 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 1300 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 1200 rpm |
CAD
N/A
|
| 24130KEJW33 | Bore (d) N/A 150 mm | O.D. (D) N/A 250 mm9.8425 in | Width (B) N/A 100 mm3.937 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 1300 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 1200 rpm |
CAD
N/A
|
| 24130KEJW33C3 | Bore (d) N/A 150 mm | O.D. (D) N/A 250 mm9.8425 in | Width (B) N/A 100 mm3.937 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 1300 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 1200 rpm |
CAD
N/A
|