CAD (0)
▾
Spherical Roller Bearings - Steel Cage
Spherical Roller Bearings
Key Features
- Longer bearing life achieved from higher capacity (vs. competitors)
- Longer lubrication life achieved from lower operating temperatures due to reduced internal friction and running torque from cage guided rollers
- Better contaminant purging from slots on cage face helps extend bearing life
- Greater fatigue strength and increased wear resistance provide tougher protection against shock and acceleration loading from a hardened steel cage
Clear
Filter
Bore (d) (mm)
Lubrication Type
O.D. (D) (mm)
O.D. (D) (in)
Width (B) (mm)
Width (B) (in)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (N)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (lbf)
Thermal Reference Speed - Oil (rpm)
Thermal Reference Speed - Grease (rpm)
Part Number |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Width (B) |
Thermal Reference Speed - Oil |
Thermal Reference Speed - Grease |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24138EJW33C4 | Bore (d) N/A 190 mm | O.D. (D) N/A 320 mm12.5984 in | Width (B) N/A 128 mm5.0394 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 890 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 820 rpm |
CAD
N/A
|
| 24138EJW841 | Bore (d) N/A 190 mm | O.D. (D) N/A 320 mm12.5984 in | Width (B) N/A 128 mm5.0394 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 890 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 820 rpm |
CAD
N/A
|
| 24138EJW841C3 | Bore (d) N/A 190 mm | O.D. (D) N/A 320 mm12.5984 in | Width (B) N/A 128 mm5.0394 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 890 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 820 rpm |
CAD
N/A
|
| 24138KEJW33 | Bore (d) N/A 190 mm | O.D. (D) N/A 320 mm12.5984 in | Width (B) N/A 128 mm5.0394 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 890 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 820 rpm |
CAD
N/A
|
| 24138KEJW33C3 | Bore (d) N/A 190 mm | O.D. (D) N/A 320 mm12.5984 in | Width (B) N/A 128 mm5.0394 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 890 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 820 rpm |
CAD
N/A
|
| 24140EJW33 | Bore (d) N/A 200 mm | O.D. (D) N/A 340 mm13.3858 in | Width (B) N/A 140 mm5.5118 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 870 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 800 rpm |
CAD
N/A
|
| 24140EJW33C2 | Bore (d) N/A 200 mm | O.D. (D) N/A 340 mm13.3858 in | Width (B) N/A 140 mm5.5118 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 870 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 800 rpm |
CAD
N/A
|
| 24140EJW33C3 | Bore (d) N/A 200 mm | O.D. (D) N/A 340 mm13.3858 in | Width (B) N/A 140 mm5.5118 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 870 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 800 rpm |
CAD
N/A
|
| 24140EJW33C4 | Bore (d) N/A 200 mm | O.D. (D) N/A 340 mm13.3858 in | Width (B) N/A 140 mm5.5118 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 870 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 800 rpm |
CAD
N/A
|
| 24140EJW507MW40IW69C2 | Bore (d) N/A 200 mm | O.D. (D) N/A 340 mm13.3858 in | Width (B) N/A 140 mm5.5118 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 870 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 800 rpm |
CAD
N/A
|
| 24140KEJW33 | Bore (d) N/A 200 mm | O.D. (D) N/A 340 mm13.3858 in | Width (B) N/A 140 mm5.5118 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 870 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 800 rpm |
CAD
N/A
|
| 24140KEJW33C2 | Bore (d) N/A 200 mm | O.D. (D) N/A 340 mm13.3858 in | Width (B) N/A 140 mm5.5118 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 870 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 800 rpm |
CAD
N/A
|
| 24140KEJW33C3 | Bore (d) N/A 200 mm | O.D. (D) N/A 340 mm13.3858 in | Width (B) N/A 140 mm5.5118 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 870 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 800 rpm |
CAD
N/A
|
| 24140KEJW33C4 | Bore (d) N/A 200 mm | O.D. (D) N/A 340 mm13.3858 in | Width (B) N/A 140 mm5.5118 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 870 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 800 rpm |
CAD
N/A
|
| 24144EJW33 | Bore (d) N/A 220 mm | O.D. (D) N/A 370 mm14.5669 in | Width (B) N/A 150 mm5.9055 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 800 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 730 rpm |
CAD
N/A
|
| 24144EJW33C2 | Bore (d) N/A 220 mm | O.D. (D) N/A 370 mm14.5669 in | Width (B) N/A 150 mm5.9055 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 800 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 730 rpm |
CAD
N/A
|
| 24144EJW33C3 | Bore (d) N/A 220 mm | O.D. (D) N/A 370 mm14.5669 in | Width (B) N/A 150 mm5.9055 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 800 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 730 rpm |
CAD
N/A
|
| 24144EJW33C4 | Bore (d) N/A 220 mm | O.D. (D) N/A 370 mm14.5669 in | Width (B) N/A 150 mm5.9055 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 800 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 730 rpm |
CAD
N/A
|
| 24148EJW33W45A | Bore (d) N/A 240 mm | O.D. (D) N/A 400 mm15.748 in | Width (B) N/A 160 mm6.2992 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 670 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 620 rpm |
CAD
N/A
|
| 24148EJW33W45AC2 | Bore (d) N/A 240 mm | O.D. (D) N/A 400 mm15.748 in | Width (B) N/A 160 mm6.2992 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 670 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 620 rpm |
CAD
N/A
|
| 24148EJW33W45AC3 | Bore (d) N/A 240 mm | O.D. (D) N/A 400 mm15.748 in | Width (B) N/A 160 mm6.2992 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 670 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 620 rpm |
CAD
N/A
|
| 24148EJW33W45AC4 | Bore (d) N/A 240 mm | O.D. (D) N/A 400 mm15.748 in | Width (B) N/A 160 mm6.2992 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 670 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 620 rpm |
CAD
N/A
|
| 24148EJW507MW40IW69C2 | Bore (d) N/A 240 mm | O.D. (D) N/A 400 mm15.748 in | Width (B) N/A 160 mm6.2992 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 670 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 620 rpm |
CAD
N/A
|
| 24152EJW33W40IW45AC2 | Bore (d) N/A 260 mm | O.D. (D) N/A 440 mm17.323 in | Width (B) N/A 180 mm7.087 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 590 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 550 rpm |
CAD
N/A
|
| 24152EJW33W45A | Bore (d) N/A 260 mm | O.D. (D) N/A 440 mm17.323 in | Width (B) N/A 180 mm7.087 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 590 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 550 rpm |
CAD
N/A
|